17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

枠無重量車(V型) C-2100

通常単価(税別)
2,80859,447
税込単価
3,08965,392
通常出荷日:15日目

アングル、フラットバー用です。【特長】・50mm~120mmはシングルベアリング入り、150mm~20...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

枠無重量車(V型) C-2100 外形図

製品仕様

  • 材質:車-ダクタイル鋳鉄
  • 芯棒付
    (Eリング用の溝加工はしていません)
    (150~200の芯棒はボルト・ナットになります)
 
  • 芯棒(mm)
サイズLMM1t
20012036M2415.0
15010030M2013.0
1207524φ15.9φ5.0
1057524φ15.9φ5.0
907519φ12.9φ4.0
757519φ12.9φ4.0
607515φ9.9φ3.5
507515φ9.9φ3.5

規格表

単位:mm
型番A(サイズ)BB1CDEF製品自重(kg)
C-2100200200φ505815.020.07.024φ7.00
C-2100150150φ434813.518.07.720φ3.30
C-2100120120φ27307.010.04.516φ1.30
C-2100100105φ27307.010.04.516φ0.99
C-210090090φ25306.59.04.013φ0.73
C-210075075φ25306.58.54.013φ0.51
C-210060060φ20246.08.03.210φ0.25
C-210050050φ20245.06.04.710φ0.20

型番リスト

表示件数

車輪径 A

(mm)

車輪幅 B

(mm)

ベアリング

トラスココード

RoHS?最小発注数量
105
27
シングル
-
10
1個
120
27
シングル
212-2171
10
1個
150
43
ダブル
212-2189
10
1個
200
50
ダブル
465-5192
10
1個
50
20
シングル
-
10
1個
60
20
シングル
-
10
1個
75
25
シングル
-
10
1個
90
25
シングル
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,605
( 7,266 )
15日目
10,296
( 11,326 )
15日目
26,957
( 29,653 )
15日目
59,447
( 65,392 )
15日目
2,808
( 3,089 )
15日目
3,654
( 4,019 )
15日目
4,183
( 4,601 )
15日目
4,953
( 5,448 )
15日目

詳細情報

基本情報

アングル、フラットバー用です。
【特長】
・50mm~120mmはシングルベアリング入り、150mm~200mmは密閉防塵式ダブルペアリング入りです。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

枠無重量車(V型) C-2100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
枠無重量車(V型) C-2100
枠無重量車(V型) C-1100
枠無重量車(平型) C-2500
枠無重量車(平型) C-1500
枠無重量車(コ型) C-2450
枠無重量車(コ型) C-1450
メーカー丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社
通常価格2,808-3,782 -3,582 -4,028 -3,210 -3,895 -
通常出荷日15日目在庫品1日目〜15日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
車材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄
枠の有無枠無枠無枠無枠無枠無枠無
芯棒芯棒付芯棒付芯棒付芯棒付芯棒付芯棒付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング