17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 車輪径(Φ)

    ~mm
  • 車輪幅 B(mm)

    ~mm
  • 穴径 F(φ)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 15日以内

枠無トロッシャー重量車(L型) C-1200

通常単価(税別)
8,06065,613
税込単価
8,86672,174
通常出荷日:在庫品1日目~15日目一部当日出荷可能

・トロ車用です。【特長】・密閉防塵式、ダブルベアリング入りです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

枠無トロッシャー重量車(L型) C-1200 外形図

製品仕様

材質:車-ダクタイル鋳鉄
芯棒付
※Eリング用の溝加工はしていません
※150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります。

規格表

枠無トロッシャー重量車(L型) C-1200 規格表1
枠無トロッシャー重量車(L型) C-1200 規格表2

型番リスト

表示件数

車輪径

(Φ)

車輪幅 B

(mm)

穴径 F

(φ)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
150
43
20
354-3480
10
1個
200
50
24
354-3498
10
1個
75
32
13
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,554
( 33,609 )
15日目
65,613
( 72,174 )
15日目
8,060
( 8,866 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・トロ車用です。【特長】・密閉防塵式、ダブルベアリング入りです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

枠無トロッシャー重量車(L型) C-1200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
枠無トロッシャー重量車(L型) C-1200
枠付トロッシャー重量車(L型) C-1150
マルコン枠無トロッシャー
枠付重量車C-2150-100(L型)
枠無重量車(平型) C-2500
枠無重量車(平型) C-1500
メーカー丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社MARCON丸喜金属本社丸喜金属本社
通常価格8,060-8,360 -6,399 -9,9993,582 -4,028 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜4日目1日目15日目在庫品1日目〜
車材質鋳鉄ダグタイル鋳鉄ダグタイル鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄
枠材質なしスチールなしスチールなしなし
種類重量戸車重量戸車重量戸車重量戸車重量戸車重量戸車
車輪形状トロ型トロ型トロ型トロ型平型平型
車輪材質金属金属金属金属金属金属
よく一緒に購入される商品

戸車カテゴリの売れ筋ランキング