ファクトリーサプライ用品技術窓口
密閉防塵式の戸車。【特長】・密閉防塵式ベアリング(SUS440C)直径50~110mm。・密閉防塵式ベ...
詳細を確認
S-3650

外形図
| A(サイズ) | B | B2 | C | D | E | G | G1 | H | J | L | L1 | P | t | 酎重量2ヶ | 製品目重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200φ | 50 | 96×M24 | 27.0 | 14.0 | 11.5 | 215 | 160.0 | 290 | 70 | 35 | 20 | 216 | 6.0 | 2,800kg | 14.00kg |
| 150φ | 43 | 88×M20 | 27.0 | 15.0 | 8.0 | 165 | 137.0 | 250 | 57 | 35 | 20 | 185 | 4.0 | 2,200kg | 6.50kg |
| 110φ | 24 | 53×M12 | 14 | 8.0 | 5.0 | 120 | 93.5 | 145 | 34 | 15 | 11 | 114 | 3.0 | 1,400kg | 2.00kg |
| 90φ | 20 | 47×M10 | 10.5 | 7.0 | 4.8 | 95 | 76.5 | 120 | 30 | 15 | 11 | 95 | 3.0 | 1,200kg | 1.17kg |
| 75φ | 20 | 47×M10 | 7.5 | 7.0 | 6.3 | 87.5 | 76.5 | 120 | 30 | 15 | 11 | 85 | 3.0 | 650kg | 0.94kg |
| 60φ | 20 | 47×M10 | 7.5 | 7.0 | 6.3 | 67 | 57.0 | 100 | 30 | 15 | 11 | 75 | 3.0 | 500kg | 0.60kg |
| 50φ | 20 | 47×M10 | 7.5 | 7.0 | 6.3 | 62 | 57.0 | 100 | 30 | 15 | 11 | 75 | 3.0 | 400kg | 0.49kg |
密閉防塵式の戸車。
【特長】
・密閉防塵式ベアリング(SUS440C)直径50~110mm。
・密閉防塵式ベアリング(SUS440C)直径150mm・220mm。
【用途】
・戸車として便利。

丸喜金属本社
枠付重量車(V型) C-1000

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 H型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸喜金属本社
枠付重量車(V型) C-1000
0通常価格(税別):3,869円~

ヨコヅナ
S45C重量戸車 V型
0通常価格(税別):4,110円~

ヨコヅナ
ロタ・ステンレス重量戸車 V型
0通常価格(税別):8,604円~

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 H型
5通常価格(税別):2,774円~

ヨコヅナ
ベアリング入 ステンレス戸車 丸型
5通常価格(税別):1,407円~

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 V型
4.3通常価格(税別):2,034円~

タキゲン製造
重量戸車(VH兼用型・K-1020・ステンレス製)
4通常価格(税別):6,597円~

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 平型
4通常価格(税別):1,473円~

スガツネ工業
LAMP 重量用戸車 JC110型 枠無V型
0通常価格(税別):3,839円~