ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 車材質

    • 鋳鉄
  • 種類

    ~mm
  • 車輪形状

    ~mm
  • 車輪材質

  • 車輪径(Φ)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 車輪幅 B(mm)

    ~mm
  • 耐重量2ヶ(kg)

    ~mm
  • 取付け高さ G(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ P(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

枠付トロッシャー重量車(L型) C-2150

通常単価(税別)
9,1588,633
税込単価
10,0749,496
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

密閉防塵式、ダブルベアリング入のトロ車用戸車。【特長】・材質は、車がダクタイル鋳鉄、枠が鉄板(クローム...

詳細を確認

型番:

C-2150750
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-2150750の仕様・寸法情報

車材質
[鋳鉄] ダグタイル鋳鉄
枠材質
スチール
種類
重量戸車
車輪形状
トロ型
車輪材質
金属
車輪径(Φ)
75
全長(mm)
120
車輪径 A(mm)
-
車輪幅 B(mm)
32
ベアリング
シングル
耐重量2ヶ(kg)
650
取付穴種類
長穴
取付け高さ G(mm)
88
取付穴ピッチ P(mm)
94
枠の有無
枠付
トラスココード
-

商品情報

外形図

枠付トロッシャー重量車(L型) C-2150 外形図

規格表

型番A(サイズ)A1BB2CDEGG1HJLL1Pt
C-2150200170φ200φ5010536.515.013.520016029070.035202166.0
C-2150150130φ150φ438833.010.010.015513725060.035201856.0
C-2150100100φ120φ365726.010.010.01159014547.015111153.2
C-215075075φ90φ325224.07.58.087.56712043.01511943.2
型番適用軌条レール耐重量2ヶ製品自重
C-21502009kg(32.0)2,500kg10.50kg
C-21501509kg(32.0)2,200kg6.00kg
C-21501006kg(25.4)1,200kg2.30kg
C-21507506kg(25.4)650kg1.30kg

※耐重量は、ラジアル方向(垂直)においての参考耐重量です。

型番リスト

表示件数
型番
C-2150750

車材質

種類

車輪形状

車輪材質

車輪径

(Φ)

全長

(mm)

車輪径 A

(mm)

車輪幅 B

(mm)

耐重量2ヶ

(kg)

取付け高さ G

(mm)

取付穴ピッチ P

(mm)

トラスココード

最小発注数量
[鋳鉄] ダグタイル鋳鉄
重量戸車
トロ型
金属
75
120
-
32
650
88
94
-
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,1588,633
( 9,496 )
9日目

詳細情報

基本情報

密閉防塵式、ダブルベアリング入のトロ車用戸車。
【特長】
・材質は、車がダクタイル鋳鉄、枠が鉄板(クロームメッキ仕上)。
・75mm・100mmEリングにて芯棒固定。
・150mm・200mmナットにて芯棒固定。
【用途】
・トロッシャー重量車(トロ車)の戸車として最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

枠付トロッシャー重量車(L型) C-2150の型番C-2150750のページです。 型番C-2150750に関する仕様情報を記載しております。
枠付トロッシャー重量車(L型) C-2150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
枠付トロッシャー重量車(L型) C-2150
枠付トロッシャー重量車(L型) C-1150
枠無トロッシャー重量車(L型) C-1200
枠付重量車(平型) C-1400
枠付重量車(V型) C-1000
枠付重量車(コ型) C-2350
メーカー丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社
通常価格9,1588,360 -8,060 -4,651 -3,869 -3,279 -
通常出荷日9日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
枠材質スチールスチールなしスチールスチールスチール
ベアリングシングルダブルダブル---
取付穴種類長穴長穴-長穴長穴長穴
枠の有無枠付枠付枠無枠付枠付枠付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング