17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 車材質

    • 鋳鉄
  • 種類

    ~mm
  • 車輪形状

    ~mm
  • 車輪材質

  • 車輪径(Φ)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 車輪幅 B(mm)

    ~mm
  • ベアリング

  • 耐重量2ヶ(kg)

    ~mm
  • 取付け高さ G(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ P(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 15日以内

枠付重量車(平型) C-1400

通常単価(税別)
4,65168,501特別価格
税込単価
5,11675,351特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~15日目一部当日出荷可能

【特長】・密閉防塵式、ダブルベアリング入(75mm以上)・材質 車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(三価クロ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

枠付重量車(平型) C-1400 外形図

製品仕様

  • 50~120mmEリングにて芯棒固定
  • 150・200mmナットにて芯棒固定

規格表

型番A(サイズ)BB2GG1HJLL1Pt耐重量2ヶ製品自重
C-1400200200φ50105×M24215.016029070.035202166.02,500kg12.50kg
C-1400120120φ2850×15.9φ125.593.514539.515111153.21,000kg2.20kg
C-1400100105φ2850×15.9φ118.093.514539.515111153.2800kg1.95kg
C-140090090φ2646×12.9φ95.576.512037.01511943.2700kg1.42kg
C-140075075φ2646×12.9φ88.076.512037.01511943.2600kg1.10kg
C-140060060φ2646×12.9φ67.05810038.011φ丸穴703.2450kg0.73kg
C-140050050φ2041×12.9φ64.06010033.011φ丸穴703.2350kg0.54kg

※耐重量は、ラジアル方向(垂直)においての参考耐重量です。

型番リスト

表示件数

車材質

種類

車輪形状

車輪材質

車輪径

(Φ)

全長

(mm)

車輪径 A

(mm)

車輪幅 B

(mm)

ベアリング

耐重量2ヶ

(kg)

取付け高さ G

(mm)

取付穴ピッチ P

(mm)

トラスココード

最小発注数量
[鋳鉄] ダグタイル鋳鉄
重量戸車
平型
金属
120
145
-
28
ダブル
1000
125.5
115
356-0457
1個
[鋳鉄] ダグタイル鋳鉄
重量戸車
平型
金属
200
290
-
50
ダブル
2500
215
216
465-5184
1個
[鋳鉄] ダグタイル鋳鉄
重量戸車
平型
金属
60
100
-
26
シングル
450
67
70
-
1個
[鋳鉄] ダグタイル鋳鉄
重量戸車
平型
金属
75
120
-
26
ダブル
600
88
94
-
1個
[鋳鉄] ダグタイル鋳鉄
重量戸車
平型
金属
90
120
-
26
ダブル
700
95.5
94
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,88410,575
( 11,633 )
1日目
68,50164,110
( 70,521 )
4日目
4,651
( 5,116 )
15日目
5,583
( 6,141 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,436
( 8,180 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・密閉防塵式、ダブルベアリング入(75mm以上)
・材質 車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(三価クロムメッキ仕上げ)
【用途】
・戸車として最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

枠付重量車(平型) C-1400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
枠付重量車(平型) C-1400
枠付重量車(V型) C-1000
枠付重量車(コ型) C-2350
枠付重量車(コ型) C-1350
枠付トロッシャー重量車(L型) C-2150
枠付トロッシャー重量車(L型) C-1150
メーカー丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社
通常価格4,651-3,869 -3,279 -4,145 -9,1588,360 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜9日目1日目〜
枠材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付穴種類長穴長穴長穴長穴長穴長穴
枠の有無枠付枠付枠付枠付枠付枠付
よく一緒に購入される商品

戸車カテゴリの売れ筋ランキング