ファクトリーサプライ用品技術窓口
フラットバー用戸車。【特長】・密閉防塵式、ダブルベアリング入(75mm以上)【用途】・戸車として最適
詳細を確認
| 型番 | サイズ | A(サイズ) | B | B2 | C | D | E | G | G1 | H1 | J | L | L1 | P | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1350200 | 200 | 200φ | 50 | 107×M24 | 27.0 | 14 | 11.5 | 215.0 | 160 | 290 | 70.0 | 35 | 20 | 216 | 6.0 |
| C-1350150 | 150 | 150φ | 43 | 88×M20 | 27.0 | 10 | 8.0 | 165.0 | 137 | 250 | 60.0 | 35 | 20 | 185 | 6.0 |
| C-1350120 | 120 | 120φ | 28 | 50×15.9φ | 14.0 | 8 | 7.0 | 125.5 | 93.5 | 145 | 39.5 | 15 | 11 | 115 | 3.2 |
| C-1350100 | 105 | 105φ | 28 | 50×15.9φ | 14.0 | 8 | 7.0 | 118.0 | 93.5 | 145 | 39.5 | 15 | 11 | 115 | 3.2 |
| C-1350750 | 75 | 75φ | 26 | 46×12.9φ | 7.5 | 6 | 9.3 | 88.0 | 76.5 | 120 | 37.0 | 15 | 11 | 94 | 3.2 |
| C-1350600 | 60 | 60φ | 26 | 46×12.9φ | 7.5 | 6 | 9.3 | 67.0 | 58 | 100 | 38.0 | 11φ丸穴 | 70 | 3.2 | |
| C-1350500 | 50 | 50φ | 20 | 41×12.9φ | 7.5 | 5 | 6.3 | 64.0 | 60 | 100 | 33.0 | 11φ丸穴 | 70 | 3.2 | |
| 型番 | レール巾 | 耐重量2ヶ | 製品自重 |
|---|---|---|---|
| C-1350200 | 軌条レール6kg 25.4mm適用 | 2,500kg | 11.00kg |
| C-1350150 | 軌条レール6kg 25.4mm適用 | 2,000kg | 6.00kg |
| C-1350120 | 12 | 1,000kg | 2.00kg |
| C-1350100 | 12 | 800kg | 1.70kg |
| C-1350750 | 6 | 600kg | 1.00kg |
| C-1350600 | 6 | 450kg | 0.68kg |
| C-1350500 | 6 | 350kg | 0.50kg |
※耐重量は、ラジアル方向(垂直)においての参考耐重量です。

丸喜金属本社
枠付重量車(V型) C-1000

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 V型

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 H型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 H型
5通常価格(税別):2,774円~

ヨコヅナ
ベアリング入 ステンレス戸車 丸型
5通常価格(税別):1,407円~

タキゲン製造
重量戸車(VH兼用型・K-1020・ステンレス製)
4通常価格(税別):6,597円~

スガツネ工業
LAMP 重量用戸車 JC110型 枠無V型
0通常価格(税別):3,839円~

ヨコヅナ
鉄重量戸車 V型
0通常価格(税別):2,657円~

ヨコヅナ
鉄重量戸車 トロ車型
0通常価格(税別):3,981円~

ヨコヅナ
ロタ・ステンレス重量戸車 V型
0通常価格(税別):8,604円~

ヨコヅナ
ベアリング入キャスター戸車 山R車型
0通常価格(税別):3,760円~

ヨコヅナ
ベアリング入 ステンレス戸車 袖平型
0通常価格(税別):1,407円~