17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

2回路リミットスイッチ用単品パーツ 【WL-N/WL】

通常単価(税別)
711,997特別価格
税込単価
782,197特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・2回路リミットスイッチ WLの単品パーツになります。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 画像は代表画像です。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番カバーの種類項目
形WL-LEランプつきカバーのみネオンランプ
形WL-LD発光ダイオード(LED)
形WL-LESランプつきカバーネオンランプ
形WL-LDS発光ダイオード(LED)

注.出荷時は不動作時点灯でセットしております。
    動作時点灯でお使いの時はランプホルダを180°回転させ、入れ換えてお使いください。

型番リスト

表示件数

単品パーツ

表示灯

最小発注数量
動作表示ランプつきカバー
LED
1個
表示灯付カバー(一般形/長寿命形用)
LED
1個
ランプつきカバー
LED
1個
ターミナルプレート(WL-N用)
-
1個
ターミナルプレート(WL用)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,697
( 1,867 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,7741,241
( 1,365 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,997
( 2,197 )
1日目
71
( 78 )
在庫品1日目当日出荷可能
154
( 169 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・2回路リミットスイッチ WLの単品パーツになります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2回路リミットスイッチ用単品パーツ 【WL-N/WL】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2回路リミットスイッチ用単品パーツ 【WL-N/WL】
小形重装備リミットスイッチ用オプション 【D4A-N】
リミットスイッチ用コネクタ SC
スイッチ・センサ用ドグ スリットタイプ
スイッチ・センサ用ドグ 止めねじタイプ
小形リミットスイッチ専用取りつけプレート D4C-P
メーカーオムロンオムロンオムロンミスミミスミオムロン
通常価格71-990 -71 -790 -520 -1,184
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

リミット・マイクロスイッチ用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング