17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

円柱形タッチスイッチ用アンテナ部 D5C

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

円柱形タッチスイッチ用アンテナ部 D5C

販売終了

型番

D5C-00A0

2023年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

軽く触れるだけで検出可能。
しかもφ18のスリム形状。
【特長】
・動作力を必要とせず、微小変位や細線、薄板の導電体(鉄・ステンレス等)の検出が可能。
・非導電体は、間接的にアースと接続することにより使用可能。
・接触の瞬間に動作するため応差の動きが極めて小さく高精度の位置検出が可能。
・φ18のスリム形状でアンプ内蔵、動作表示、感度調整機能を標準装備。
・保護構造は、IEC規格のIP67に適合。
・アンテナ部は、ねじ込み式で自由に取りかえ可能。
・フリーアタッチメント形は、用途に合わせた形状のアンテナが取付可能。

指定中の仕様・寸法情報

詳細タイプ
アンテナ部(フリーアタッチメント)
適用センサヘッド
D5C

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト