17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

端子保護カバー AP

通常単価(税別)
126258
税込単価
139284
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・基本スイッチのケースおよび端子接続線などを保護するためのもので、塵埃の堆積による端子間短絡、...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

形AP-A

形AP-B

端子保護カバー AP 形AP-A外形図
端子保護カバー AP 形AP-B外形図

形AP1-A

形AP1-B

端子保護カバー AP 形AP1-A外形図
端子保護カバー AP 形AP1-B外形図

形AP-Z

端子保護カバー AP 形AP-Z外形図

製品仕様

型番材質取りつけ方向適用
AP1-A金属板プレス成形側面取りつけはんだづけ端子用
AP1-B金属板プレス成形側面取りつけねじ締め端子用
AP-Aフェノール樹脂側面取りつけはんだづけ端子用
AP-Bフェノール樹脂側面取りつけねじ締め端子用
AP-Z塩化ビニール側面取りつけはんだづけ端子用
ねじ締め端子用

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

単品パーツ

検出部材質

(mm)

本体外形 高さ H

(mm)

本体外形 長さ L

(mm)

端子仕様

最小発注数量
端子保護カバー(はんだづけ端子用)
金属板プレス成形
22.6
17.1
54.4
はんだづけ端子用 側面取付
1個
端子保護カバー(ねじ締め端子用)
金属板プレス成形
22.6
21.0
55.4
ねじ締め端子用
20個
端子保護カバー(はんだづけ端子用)
フェノール樹脂
21
16.3
52.8
はんだづけ端子用
10個
端子保護カバー(ねじ締め端子用)
フェノール樹脂
21
20.2
53.8
ねじ締め端子用
10個
端子保護カバー(はんだづけ・ねじ締め端子共用)
塩化ビニール
21
28.0
53.0
はんだづけ端子、ねじ締め端子共用
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
258
( 284 )
在庫品1日目当日出荷可能
216
( 238 )
在庫品1日目当日出荷可能
126
( 139 )
在庫品1日目当日出荷可能
126
( 139 )
在庫品1日目当日出荷可能
243
( 267 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・基本スイッチのケースおよび端子接続線などを保護するためのもので、塵埃の堆積による端子間短絡、接地あるいは接続線の振動による断線、接触不良や感電事故の防止に用いてください
・取りつけは基本スイッチの取りつけねじで行います
・フェノール樹脂製のものは、リード線の引き出し方向を任意に選択できるよう、5(6)ヵ所に肉薄の部分を設けてあり、この部分を破って接続線を引き出します

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

端子保護カバー APのレビュー
4.7平均満足度:4.78件のレビュー
リミットスイッチと同時購入
5
満足度:5.0
リミットスイッチの端子カバーに使用。柔軟で割れないので良いと思います。
1人が参考にしています。
リミットスイッチのカバー
3
満足度:3.0
品質に問題はありません。 メーカー製品のこういった小物が買えるのはありがたいです。 単品購入できればもっと嬉しいです。
0人が参考にしています。
機械リミットスイッチ
5
満足度:5.0
同社リミットスイッチで使用 簡易だが触れることがなくなるので安全対策
0人が参考にしています。
リミットスイッチの絶縁カバー
5
満足度:5.0
しっかりカバーしてくれているので良いです。 電線の出口がまっすぐなのが、欲しかったので丁度良かったです。
0人が参考にしています。
製造品
5
満足度:5.0
いつも、ミスミ製品は交わせてもらっていましたが。これにかんしては○タローにて買っていました。○ゾンもみましたが、 まさか...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
端子保護カバー AP
スチール製 スイッチ ドッグ(円錐型) (SD-C)
スイッチ・センサ用ドグ スリットタイプ
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ(D4SL)コネクタケーブル
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ 操作キー D4SL
マイクロスイッチ 共通付属部品
メーカーオムロンイマオコーポレーションミスミオムロンオムロンオムロン
通常価格126-702 -790 -1,497 -635 -128 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リミット・マイクロスイッチ用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング