メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アクチュエータレバー CAA1M

型番:

CAA1M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CAA1Mの仕様・寸法情報

単品パーツ
アクチュエータ・レバー
検出部形状
レバー形
レバー形種類
ワイヤ・レバー形
検出部材質
ステンレスばね鋼

商品情報

外形図

アクチュエータレバー CAA1M 外形図

製品仕様

取りつけ方法

下図のように、ワンタッチで簡単に取りつけが可能です。

アクチュエータレバー CAA1M 使用方法1

(1)回転軸の穴にアクチュエータ・レバーの先端を挿入してください。

アクチュエータレバー CAA1M 使用方法2

(2)回転の溝の方向に押し下げてください。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 適用材質:ステンレス鋼線、ピアノ線、硬引きアルミニウム線
  • 形状:形状にはとくに制限はありませんが、レバーの自重によるスイッチの復帰不良、または長いレバーによる接点のチャタリングの原因となるため、下記の寸法内としてください。なお、支点からの長さ(l)の値は50mmです。
アクチュエータレバー CAA1M 注意事項

 

型番リスト

表示件数
型番
CAA1M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86
( 95 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・単品でご購入頂けるアクチュエータレバーになります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクチュエータレバー CAA1Mの型番CAA1Mのページです。 型番CAA1Mに関する仕様情報を記載しております。
アクチュエータレバー CAA1Mのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
メダル投入のカウントのために
2
満足度:2.0
こちらはストレートタイプです。 昔のように途中から曲がってる製品も欲しいです。

ミスミからのコメント

この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございません。 該当商品は、現在販売終了となります。商品ラインナップの追加につきましては、今後検討いたします。 今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。

0人が参考にしています。
オムロンD2MC用に
5
満足度:5.0
オムロンD2MC用のアクチュエータレバーに使用しています。今までピアノ線を切って代用していましたが、このレバーを一度使っ...もっと読む
0人が参考にしています。
量産品用
5
満足度:5.0
必要な型番・量だけを安く購入でき、すぐに届けてもらえるのでいつも助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクチュエータレバー CAA1M
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ 操作キー
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ(D4SL)コネクタケーブル
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ 操作キー D4SL
小形リミットスイッチ専用取りつけプレート D4C-P
メンテナンスアクチュエータ
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンPanasonic
通常価格86358 -1,497 -635 -1,18413,486
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
単品パーツアクチュエータ・レバー操作キーコネクタケーブル操作キー専用取りつけプレート-
検出部形状レバー形-----
レバー形種類ワイヤ・レバー形-----
検出部材質ステンレスばね鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リミット・マイクロスイッチ用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング