17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

小形リミットスイッチ HL-5000

通常単価(税別)
3,6974,997
税込単価
4,0675,497
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。【特長】・ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ※単品パーツはこちら
詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

小形リミットスイッチ HL-5000 外形図

注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

製品仕様

構造

小形リミットスイッチ HL-5000 構造図

性能

保護構造IP65
耐久性*機械的1,000万回以上(一定条件による)
電気的電気的耐久性曲線をご覧ください。
許容操作速度5mm~0.5m/s
許容操作ひん度機械的120回/min
電気的30回/min
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗25mΩ以下(初期値)
酎電圧同極端子間AC1,000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間AC1,500V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部AC1,500V 50/60Hz 1min
定格周波数50/60Hz
振動誤動作10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃耐久最大1,000m/s2
誤動作最大300m/s2
使用周囲温度-5~+65℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度35~95%RH
質量約130~190g

注1.上記は初期における値です。
注2.形式によっては上記内容と異なる場合があります。
*耐久性の値は、周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものです。

型番リスト

表示件数

アクチュエータタイプ

プランジャ形 種類

レバー形 種類

フレキシブル形 種類

検出部詳細

アース端子仕様

取得規格

最小発注数量
レバー形
-
ローラレバー
-
ローラ・レバー形
アース端子なし
GB(CCC)
1個
レバー形
-
ローラレバー
-
ローラ・レバー形
アース端子/背面M5タップ加工付き
TUV/CE/GB(CCC)/EN
1個
レバー形
-
可変ローラレバー
-
可変ローラ・レバー形
アース端子なし
GB(CCC)
1個
レバー形
-
可変ローラレバー
-
可変ローラ・レバー形
アース端子/背面M5タップ加工付き
TUV/CE/GB(CCC)/EN
1個
レバー形
-
可変ロッドレバー
-
可変ロッド・レバー形
アース端子なし
GB(CCC)
1個
レバー形
-
可変ロッドレバー
-
可変ロッド・レバー形
アース端子/背面M5タップ加工付き
TUV/CE/GB(CCC)/EN
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
-
シール・プランジャ形
アース端子なし
GB(CCC)
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
-
シール・プランジャ形
アース端子/背面M5タップ加工付き
TUV/CE/GB(CCC)/EN
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
-
シール・ローラ・プランジャ形
アース端子なし
GB(CCC)
1個
フレキシブル形
-
-
フレキシブルロッド
コイル・スプリング形
アース端子なし
GB(CCC)
1個
フレキシブル形
-
-
フレキシブルロッド
コイル・スプリング形
アース端子/背面M5タップ加工付き
TUV/CE/GB(CCC)/EN
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,797
( 4,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,797
( 4,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,797
( 5,277 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,989
( 5,488 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,297
( 4,727 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,997
( 5,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,697
( 4,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,797
( 4,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,797
( 4,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,797
( 4,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,797
( 4,177 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。
【特長】
・ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持
・独自のヘッド機構によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能
・ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造
・用途的には印刷機械、成形機、軽機械などに最適
・アース端子付はCEマーキング対応品
・CCC規格取得

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ※単品パーツはこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形リミットスイッチ HL-5000のレビュー
3.8平均満足度:3.85件のレビュー
ロボットの位置確認に使用
5
満足度:5.0
安定しています。A接点でランプが点くようになっていれば安心です。
1人が参考にしています。
カウンター
4
満足度:4.0
ラインで製品のカウンターで使用しています。 当て方で少し調整が必要でした。
0人が参考にしています。
セル設備の起動(払い)スイッチ 多数
2
満足度:2.0
日本製のころはトラブルは微々たるものだったが中国製になってから接点トラブル多発 接点にCRC556をかけたときと同じ症状...もっと読む

ミスミからのコメント

貴重なご意見を頂きありがどうございます。ご連絡頂いた内容をメーカー側に共有させて頂きました。商品品質向上するために仕様変更、材質変更の検討を進めさせて頂きます。また、ご指摘頂いた通り、現在商品に対して、使用寿命を延びるためのアドバイスをメーカーに確認し、商品ページで掲載するように進めさせて頂きます。

0人が参考にしています。
機械の端部位置到達確認リミット
4
満足度:4.0
HL-5300を使用(累計150台)し、端部到達確認で使用している。 機械的寿命1000万回とあるが、50回/1日リミッ...もっと読む
0人が参考にしています。
材料検知用センサー
4
満足度:4.0
短納期かつ低価格で非常に助かっています。次回も使用したいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小形リミットスイッチ HL-5000
小形セーフティ・リミットスイッチ D4F
小形基本スイッチ V
小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ【D4NH】
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL
シール形極超小形基本スイッチ 【D2HW】
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格3,697-4,730 -301 -4,321 -11,587 -100 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類リミットスイッチリミットスイッチマイクロスイッチドアスイッチドアスイッチマイクロスイッチ
保護構造IP65、IP65IP67-IP67IP67-
AC定格電圧(v)250 / 125120 / 240250120 / 240120 / 240125
DC定格電圧(v)24 / 125 / 250 / 12125 / 250125 / 250125 / 250125 / 25024 / 42 / 12
機械的寿命(万回)100010005000100100100

リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング