17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が48型番あります。

汎用封入スイッチ ZE/ZV/ZV2/XE/XV/XV2

通常単価(税別)
2,1975,010
税込単価
2,4175,511
通常出荷日:在庫品1日目~31日目一部当日出荷可能

しゃ断容量が大きく、高耐久性の汎用封入スイッチ。【特長】・形ZE、形ZV、形ZV2には形Z一般用基本ス...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が48型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プランジャ形

ZE-Q-2/XE-Q-2

汎用封入スイッチ ZE/ZV/ZV2/XE/XV/XV2 ZE-Q-2/XE-Q-2プランジャ形外形図

*ステンレス鋼プランジャ

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

規格表

性能

保護構造IP65 *1
耐久性*2機械的形Z□:1,000万回以上
形X□:100万回以上
電気的形Z□:50万回以上(AC250V 15A 抵抗負荷)
形X□:10万回以上(DC125V 10A 抵抗負荷)
許容操作速度プランジャ形:0.01mm~0,5m/s
レバー形:0.02mm~0.5m/s
許容操作ひん度機械的120回/min
電気的20回/min
定格周波数50/60Hz
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗15mΩ以下(初期値)
端子温度上昇50deg以下
耐電圧同極端子間AC1,000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間形Z□:AC2,000V 50/60Hz 1min
形X□:AC1,500V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間形Z□:AC2,000V 50/60Hz 1min
形X□:AC1,500V 50/60Hz 1min
振動誤動作10~55Hz  複振幅1.5mm *3
衝撃*3耐久最大1,000m/s2
誤動作最大100m/s2 *4
最大50m/s2 *5
使用周囲温度-10~+80℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度一般形:35~85%RH
シール形:35~95%RH
質量約260~280g

注.上記は初期における値です。
*1. 形□-NタイプのみIP65、形□-QタイプはIP60になります。
*2. 耐久性の値は、周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものです。
*3. 動作限度位置において
*4. プランジャ形、シール・プランジャ形、ローラ・アームレバー形、シール・ローラ・アームレバー形のみ。
*5. クロス・ローラ・プランジャ形、シール・クロス・ローラ・プランジャ形、ローラ・プランジャ形、シール・ローラ・プランジャ形のみ。

製品仕様

構造

形ZE-NA2-2の場合

汎用封入スイッチ ZE/ZV/ZV2/XE/XV/XV2 形ZE-NA2-2の場合構造図

注.コンジットロのねじの表示をJIS B 0202の改訂によりPF1/2→G1/2に変更しています。
    表示のみの変更ですので、ねじのサイズ、ピッチなどの変更はありません。

接触形式

汎用封入スイッチ ZE/ZV/ZV2/XE/XV/XV2 接触形式

注. 形XE、XV、XV2の場合、COMを必ず+極へ接続してください。

各種型番の外形図・動作特性はこちらでご確認ください。

型式表示方法

形式基準

汎用封入スイッチ ZE/ZV/ZV2/XE/XV/XV2 形式基準
(1) 内蔵スイッチ
Z : 単極双投(交流)
X : 単極双投(直流)

(2) 取りつけ仕様
E : 側面取りつけ形
V : 底面取りつけ形
V2 : 側面対角線取りつけ形
(3)アクチュエータの種類
Q : プランジャ形
Q22 : ローラ・プランジャ形
Q21 : クロス・ローラ・プランジャ形
QA2 : ローラ・アームレバー形
QA277 : 一方向動作ローラ・アームレバー形
N : シール・プランジャ形
N22 : シール・ローラ・プランジャ形
        (形ZE、ZV、ZV2タイプのみ)
N21 : シール・クロス・ローラ・プランジャ形
        (形ZE、ZV、ZV2タイプのみ)
NA2 : シール・ローラ・アームレバー形
NA277 : 一方向動作シール・ローラ・アームレバー形
(4)コンジット口サイズ/アース端子仕様
無表示 : G1/2/アース端子無(標準)
G1 : G1/2アース端子付
G : Pg13.5/アース端子付
SG1 : 1/2-14NPSM/アース端子付
YG1 : M20/アース端子付
S : 1/2-14NPSM/アース端子無
Y : M20/アース端子無

取りつけ方法

側面取りつけ形
底面取りつけ形
側面対角線取りつけ形
汎用封入スイッチ ZE/ZV/ZV2/XE/XV/XV2 側面取りつけ形
汎用封入スイッチ ZE/ZV/ZV2/XE/XV/XV2 底面取りつけ形
汎用封入スイッチ ZE/ZV/ZV2/XE/XV/XV2 側面対角線取りつけ形

技術情報

定格

形式定格電圧 (V)無誘導負荷(A)誘導負荷(A)
抵抗負荷ランプ負荷誘導負荷電動機負荷
常時閉路常時開路常時閉路常時開路常時閉路常時開路常時閉路常時開路
形ZE-□
形ZV-□
形ZV2-□
AC 125
250
480
15
15
10
3
2.5
1.5
1.5
1.25
0.75
15
15
6
5
3
1.5
2.5
1.5
0.75
DC 125
250
0.5
0.25
0.5
0.25
0.05
0.03
0.05
0.03
形XE-□
形XV-□
形XV2-□
DC 8
14
30
125
250
10
10
10
10
3
3
3
3
3
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
0.75
10
10
10
7.5
2
10
10
10
6
1.5
5
5
5
2
2
2.5
2.5
2.5
2.5
1.5
突入電流常時閉路最大30A
常時開路最大15A

注1. 上記数値は定常電流を示します。
注2. 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms 以下(直流)です。
注3. ランプ負荷とは、10倍の突人電流を有するものとします。
注4. 電動機負荷とは、6倍の突入電流を有するものとします。

電気的耐久性曲線

形ZE (cosφ =1)
形ZE (cosφ =0.4)
汎用封入スイッチ ZE/ZV/ZV2/XE/XV/XV2 電気的耐久性曲線形ZE (cosφ =1)
汎用封入スイッチ ZE/ZV/ZV2/XE/XV/XV2 電気的耐久性曲線形ZE (cosφ =0.4)

使用方法

取りつけについて

  • ローラ・アーム形の封入スイッチは、ローラ・アームを任意の位置でセットするよう仮り締めになっているため、取りつけ時に締めなおして稼働時の緩み防止を行ってください。
  • スイッチの側面にある取りつけねじ部のシール性を十分に保持するには、Oリングを正しく挿入してナットを締めつけてください。
  • シール性を上げるためには、形SCコネクタをおすすめします。形SCコネクタについては、「リミットスイッチ用コネクタ」をご覧ください。
    コンジット口には、異物、切削くずなどが侵入しないように配管してください。

取りつけ穴加工寸法

汎用封入スイッチ ZE/ZV/ZV2/XE/XV/XV2 取りつけ穴加工寸法

適正締めつけトルクについて

ねじの緩みは、早期故障の原因となりますので、各部のねじの適正締めつけトルクで締めつけてください。

No.種類適正締めつけトルク
(1)カバー取りつけねじ1.18~1.37N・m
(2)本体取りつけねじ  *11.18 ~1.37N・m
(3)本体取りつけねじ  *24.90~5.88N・m
(4)スイッチ端子ねじ(M4)0.78 ~1.18N・m
(5)ローラアーム締めつけナット4.90~5.88N・m

*1. 側面取りつけおよび底面取りつけ形の締めつけトルクです(M4ねじ)。
*2. 側面対角線取りつけ形の締めつけトルクです(M5六角穴付ボルト)。

汎用封入スイッチ ZE/ZV/ZV2/XE/XV/XV2 適正締めつけトルクについて

専用スパナについて

(1) ナットを緩めて、ローラ・アームを下図225°任意の位置にセットできます。
(2) ナットを緩めて、ローラ・アーム固定ブラケットを360°任意の位置にセットできます。

汎用封入スイッチ ZE/ZV/ZV2/XE/XV/XV2 専用スパナについて
  • ナットを緩めた際、異物の侵入なきようご注意ください。
  • 任意の位置をセットする別途専用スパナを用意しております。

注意・禁止事項

使用環境について

  • 屋外や特殊な切削油・溶剤・薬品などの環境ではシール部材などの劣化がおこる場合があります。必ず、実使用条件で評価を行っていただき、メンテ・交換時期を設定してください。
  • 機械的耐久性の性能維持のため、油・水のふりかかる場所でのご使用の際は、(A)部にグリスがなくならないようにしてください。(グリスは、二硫化モリブデン系のものをおすすめします。)
汎用封入スイッチ ZE/ZV/ZV2/XE/XV/XV2 使用環境について-1
  • スイッチは直接、加工屑や塵埃がかからないような位置に取りつけてください。切削屑や泥状物質の堆積からもアクチュエータ、スイッチ本体を保護する必要があります。
汎用封入スイッチ ZE/ZV/ZV2/XE/XV/XV2 使用環境について-2
  • スイッチに振動・衝撃が連続的に加わる状態では摩耗粉の発生にともなう接点接触障害や動作不良、耐久性低下などの不具合の原因となります。また過大な振動・衝撃があると接点の誤動作や破損が発生しますので、振動・衝撃が加わらない位置や共振しない方向での取りつけをしてください。
  • スイッチは有接点であるため、雰囲気中にシリコンガスが存在しますと、アークエネルギーにより接点に酸化ケイ素(SiO2)が堆積し、接触障害が発生することがあります。スイッチの周囲にシリコンオイル、シリコン充填剤、シリコン電線などのシリコン製品がある場合には、接点保護回路によるアークの抑制やシリコンガス発生源の除去を行ってください。

操作について

  • 操作方式、カムやドッグの形状、ひん度、動作後の動きなどが、耐久性、精度に与える影響は大です。従って、カムはなめらかな形状にしてください。
  • 動作後の動き(OT)には余裕をもたせてください。
    OT規格値の70~100%にセットしてご使用ください。

型番リスト

表示件数

種類

アクチュエータタイプ

プランジャ形 種類

レバー形 種類

構成部品種類

検出部詳細

アース端子仕様

内蔵スイッチ仕様

コンジットサイズ

保護構造

取付仕様

AC定格電圧

(v)

DC定格電圧

(v)

取得規格

機械的寿命

(万回)

機械的動作頻度

(回/min以下)

使用温度範囲

(℃)

RoHS?最小発注数量
リミットスイッチ
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
-
シール・プランジャ形
アース端子無
単極双投(直流)
G1/2
IP65
側面取りつけ形
-
8 ~ 250
CE/GB(CCC)
100
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
レバー形
-
ローラアームレバー
-
シール・ローラ・アームレバー形
アース端子無
単極双投(直流)
G1/2
IP65
側面取りつけ形
-
8 ~ 250
CE/GB(CCC)
100
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
プランジャ形
ローラプランジャ
-
-
クロス・ローラ・プランジャ形
アース端子無
単極双投(直流)
G1/2
IP60
側面取りつけ形
-
8 ~ 250
CE/GB(CCC)
100
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
プランジャ形
ローラプランジャ
-
-
ローラ・プランジャ形
アース端子無
単極双投(直流)
G1/2
IP60
側面取りつけ形
-
8 ~ 250
CE/GB(CCC)
100
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
-
プランジャ形
アース端子無
単極双投(直流)
G1/2
IP60
側面取りつけ形
-
8 ~ 250
CE/GB(CCC)
100
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
レバー形
-
ローラアームレバー
-
ローラ・アームレバー形
アース端子無
単極双投(直流)
G1/2
IP60
側面取りつけ形
-
8 ~ 250
CE/GB(CCC)
100
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
レバー形
-
ローラアームレバー
-
シール・ローラ・アームレバー形
アース端子無
単極双投(直流)
G1/2
IP65
側面対角線取りつけ形
-
8 ~ 250
-
100
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
レバー形
-
ローラアームレバー
-
ローラ・アームレバー形
アース端子無
単極双投(直流)
G1/2
IP60
側面対角線取りつけ形
-
8 ~ 250
-
100
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
レバー形
-
ローラアームレバー
-
シール・ローラ・アームレバー形
アース端子無
単極双投(直流)
G1/2
IP65
底面取りつけ形
-
8 ~ 250
CE/GB(CCC)
100
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
プランジャ形
ローラプランジャ
-
-
シール・ローラ・プランジャ形
アース端子無
単極双投(交流)
G1/2
IP65
側面取りつけ形
125 ~ 480
125 ~ 250
-
1000
120
-10~80
6
1個
リミットスイッチ
プランジャ形
ローラプランジャ
-
-
シール・クロス・ローラ・プランジャ形
アース端子無
単極双投(交流)
G1/2
IP65
側面取りつけ形
125 ~ 480
125 ~ 250
UL/C-UL/GB(CCC)/CSA
1000
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
プランジャ形
ローラプランジャ
-
-
シール・クロス・ローラ・プランジャ形
アース端子無
単極双投(交流)
1/2-14NPSM
IP65
側面取りつけ形
125 ~ 480
125 ~ 250
UL/C-UL/GB(CCC)/CSA
1000
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
プランジャ形
ローラプランジャ
-
-
シール・ローラ・プランジャ形
アース端子無
単極双投(交流)
G1/2
IP65
側面取りつけ形
125 ~ 480
125 ~ 250
UL/C-UL/GB(CCC)/CSA
1000
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
プランジャ形
ローラプランジャ
-
-
シール・ローラ・プランジャ形
アース端子付
単極双投(交流)
Pg13.5
IP65
側面取りつけ形
125 ~ 480
125 ~ 250
UL/C-UL/CE/GB(CCC)/CSA
1000
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
プランジャ形
ローラプランジャ
-
-
シール・ローラ・プランジャ形
アース端子無
単極双投(交流)
1/2-14NPSM
IP65
側面取りつけ形
125 ~ 480
125 ~ 250
UL/C-UL/GB(CCC)/CSA
1000
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
-
シール・プランジャ形
アース端子無
単極双投(交流)
G1/2
IP65
側面取りつけ形
125 ~ 480
125 ~ 250
UL/C-UL/GB(CCC)/CSA
1000
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
-
シール・プランジャ形
アース端子付
単極双投(交流)
Pg13.5
IP65
側面取りつけ形
125 ~ 480
125 ~ 250
UL/C-UL/CE/GB(CCC)/CSA
1000
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
-
シール・プランジャ形
アース端子無
単極双投(交流)
1/2-14NPSM
IP65
側面取りつけ形
125 ~ 480
125 ~ 250
UL/C-UL/GB(CCC)/CSA
1000
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
レバー形
-
ローラアームレバー
-
シール・ローラ・アームレバー形
アース端子無
単極双投(交流)
G1/2
IP65
側面取りつけ形
125 ~ 480
125 ~ 250
UL/C-UL/GB(CCC)/CSA
1000
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
レバー形
-
ローラアームレバー
-
シール・ローラ・アームレバー形
アース端子付
単極双投(交流)
Pg13.5
IP65
側面取りつけ形
125 ~ 480
125 ~ 250
UL/C-UL/CE/GB(CCC)/CSA
1000
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
レバー形
-
ローラアームレバー
-
シール・ローラ・アームレバー形
アース端子無
単極双投(交流)
1/2-14NPSM
IP65
側面取りつけ形
125 ~ 480
125 ~ 250
UL/C-UL/GB(CCC)/CSA
1000
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
レバー形
-
ローラアームレバー
-
一方向動作シール・ローラ・アームレバー形
アース端子無
単極双投(交流)
G1/2
IP65
側面取りつけ形
125 ~ 480
125 ~ 250
UL/C-UL/GB(CCC)/CSA
1000
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
レバー形
-
ローラアームレバー
-
一方向動作シール・ローラ・アームレバー形
アース端子無
単極双投(交流)
1/2-14NPSM
IP65
側面取りつけ形
125 ~ 480
125 ~ 250
UL/C-UL/GB(CCC)/CSA
1000
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
プランジャ形
ローラプランジャ
-
-
クロス・ローラ・プランジャ形
アース端子無
単極双投(交流)
G1/2
IP60
側面取りつけ形
125 ~ 480
125 ~ 250
UL/C-UL/GB(CCC)
1000
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
プランジャ形
ローラプランジャ
-
-
クロス・ローラ・プランジャ形
アース端子付
単極双投(交流)
Pg13.5
IP60
側面取りつけ形
125 ~ 480
125 ~ 250
UL/C-UL/CE/GB(CCC)/CSA
1000
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
プランジャ形
ローラプランジャ
-
-
クロス・ローラ・プランジャ形
アース端子無
単極双投(交流)
1/2-14NPSM
IP60
側面取りつけ形
125 ~ 480
125 ~ 250
UL/C-UL/GB(CCC)/CSA
1000
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
プランジャ形
ローラプランジャ
-
-
ローラ・プランジャ形
アース端子無
単極双投(交流)
G1/2
IP60
側面取りつけ形
125 ~ 480
125 ~ 250
UL/C-UL/GB(CCC)/CSA
1000
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
プランジャ形
ローラプランジャ
-
-
ローラ・プランジャ形
アース端子付
単極双投(交流)
Pg13.5
IP60
側面取りつけ形
125 ~ 480
125 ~ 250
UL/C-UL/CE/GB(CCC)/CSA
1000
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
プランジャ形
ローラプランジャ
-
-
ローラ・プランジャ形
アース端子無
単極双投(交流)
1/2-14NPSM
IP60
側面取りつけ形
125 ~ 480
125 ~ 250
UL/C-UL/GB(CCC)/CSA
1000
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
-
プランジャ形
アース端子無
単極双投(交流)
G1/2
IP60
側面取りつけ形
125 ~ 480
125 ~ 250
UL/C-UL/GB(CCC)/CSA
1000
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
-
プランジャ形
アース端子付
単極双投(交流)
Pg13.5
IP60
側面取りつけ形
125 ~ 480
125 ~ 250
UL/C-UL/CE/GB(CCC)/CSA
1000
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
-
プランジャ形
アース端子無
単極双投(交流)
1/2-14NPSM
IP60
側面取りつけ形
125 ~ 480
125 ~ 250
UL/C-UL/GB(CCC)/CSA
1000
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
レバー形
-
ローラアームレバー
-
ローラ・アームレバー形
アース端子無
単極双投(交流)
G1/2
IP60
側面取りつけ形
125 ~ 480
125 ~ 250
UL/C-UL/GB(CCC)/CSA
1000
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
レバー形
-
ローラアームレバー
-
ローラ・アームレバー形
アース端子付
単極双投(交流)
Pg13.5
IP60
側面取りつけ形
125 ~ 480
125 ~ 250
UL/C-UL/CE/GB(CCC)/CSA
1000
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
レバー形
-
ローラアームレバー
-
ローラ・アームレバー形
アース端子無
単極双投(交流)
1/2-14NPSM
IP60
側面取りつけ形
125 ~ 480
125 ~ 250
UL/C-UL/GB(CCC)/CSA
1000
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
プランジャ形
ローラプランジャ
-
-
シール・ローラ・プランジャ形
アース端子無
単極双投(交流)
G1/2
IP65
側面対角線取りつけ形
125 ~ 480
125 ~ 250
UL/C-UL/GB(CCC)/CSA
1000
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
プランジャ形
ローラプランジャ
-
-
シール・ローラ・プランジャ形
アース端子無
単極双投(交流)
1/2-14NPSM
IP65
側面対角線取りつけ形
125 ~ 480
125 ~ 250
UL/C-UL/GB(CCC)/CSA
1000
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
-
シール・プランジャ形
アース端子無
単極双投(交流)
G1/2
IP65
側面対角線取りつけ形
125 ~ 480
125 ~ 250
UL/C-UL/GB(CCC)/CSA
1000
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
-
シール・プランジャ形
アース端子付
単極双投(交流)
Pg13.5
IP65
側面対角線取りつけ形
125 ~ 480
125 ~ 250
UL/C-UL/CE/GB(CCC)/CSA
1000
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
レバー形
-
ローラアームレバー
-
シール・ローラ・アームレバー形
アース端子無
単極双投(交流)
G1/2
IP65
側面対角線取りつけ形
125 ~ 480
125 ~ 250
UL/C-UL/GB(CCC)/CSA
1000
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
レバー形
-
ローラアームレバー
-
シール・ローラ・アームレバー形
アース端子無
単極双投(交流)
1/2-14NPSM
IP65
側面対角線取りつけ形
125 ~ 480
125 ~ 250
-
1000
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
プランジャ形
ローラプランジャ
-
-
ローラ・プランジャ形
アース端子無
単極双投(交流)
G1/2
IP60
側面対角線取りつけ形
125 ~ 480
125 ~ 250
UL/C-UL/GB(CCC)/CSA
1000
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
プランジャ形
ローラプランジャ
-
-
シール・ローラ・プランジャ形
アース端子無
単極双投(交流)
G1/2
IP65
底面取りつけ形
125 ~ 480
125 ~ 250
UL/C-UL/GB(CCC)/CSA
1000
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
-
シール・プランジャ形
アース端子無
単極双投(交流)
G1/2
IP65
底面取りつけ形
125 ~ 480
125 ~ 250
UL/C-UL/GB(CCC)/CSA
1000
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
レバー形
-
ローラアームレバー
-
シール・ローラ・アームレバー形
アース端子無
単極双投(交流)
G1/2
IP65
底面取りつけ形
125 ~ 480
125 ~ 250
UL/C-UL/GB(CCC)/CSA
1000
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
レバー形
-
ローラアームレバー
-
シール・ローラ・アームレバー形
アース端子無
単極双投(交流)
1/2-14NPSM
IP65
底面取りつけ形
125 ~ 480
125 ~ 250
UL/C-UL/GB(CCC)/CSA
1000
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
プランジャ形
ローラプランジャ
-
-
ローラ・プランジャ形
アース端子無
単極双投(交流)
G1/2
IP60
底面取りつけ形
125 ~ 480
125 ~ 250
UL/C-UL/GB(CCC)/CSA
1000
120
-10~80
-
1個
リミットスイッチ
レバー形
-
ローラアームレバー
-
ローラ・アームレバー形
アース端子無
単極双投(交流)
G1/2
IP60
底面取りつけ形
125 ~ 480
125 ~ 250
UL/C-UL/GB(CCC)/CSA
1000
120
-10~80
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,997
( 4,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,520
( 4,972 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,897
( 4,287 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,228
( 4,651 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,767
( 4,144 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,897
( 4,287 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,697
( 5,167 )
31日目
3,512
( 3,863 )
1日目
4,003
( 4,403 )
1日目
4,597
( 5,057 )
1日目
5,010
( 5,511 )
1日目
2,997
( 3,297 )
4日目
4,889
( 5,378 )
1日目
4,273
( 4,700 )
1日目
4,389
( 4,828 )
1日目
3,697
( 4,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,499
( 3,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,499
( 3,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,289
( 4,718 )
1日目
3,697
( 4,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,197
( 4,617 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,897
( 5,387 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,997
( 5,497 )
31日目
3,697
( 4,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,871
( 3,158 )
1日目
3,304
( 3,634 )
1日目
3,697
( 4,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,490
( 3,839 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,797
( 4,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,589
( 3,948 )
1日目
3,197
( 3,517 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,197
( 2,417 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,689
( 4,058 )
1日目
2,659
( 2,925 )
1日目
3,499
( 3,849 )
1日目
4,642
( 5,106 )
1日目
4,387
( 4,826 )
1日目
3,697
( 4,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,499
( 3,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,289
( 4,718 )
1日目
2,897
( 3,187 )
31日目
2,997
( 3,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,298
( 4,728 )
1日目
3,797
( 4,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,997
( 4,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,471
( 2,718 )
1日目
3,499
( 3,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,515
( 3,867 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

しゃ断容量が大きく、高耐久性の汎用封入スイッチ。
【特長】
・形ZE、形ZV、形ZV2には形Z一般用基本スイッチを内蔵。高耐久性で、しかも大きなしゃ断容量をもっています
・形XE、形XV、形XV2には形X磁気吹消基本スイッチを内蔵。直流専用のシリーズ
・取りつけ方法には、側面、底面、側面対角線の3種類があり、また、アクチュエータの種類も豊富
・カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易
・アース端子付きはCEマーキング対応品です
・UL、CSA、CCC規格取得

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用封入スイッチ ZE/ZV/ZV2/XE/XV/XV2のレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
工作機械のメンテナスに使用
5
満足度:5.0
今まで使用していたマイクロスイッチがよく壊れるので、今回はこのスイッチを使用してみました。取付方向、高さの調節範囲が広く...もっと読む
0人が参考にしています。
1サイクル停止用に使用
5
満足度:5.0
古い機械で本商品の旧型が使用されていたが、故障した為交換が必要となったが、廃盤であった為本商品を使用しました。 型式は異...もっと読む
0人が参考にしています。
突発故障に
4
満足度:4.0
突発故障で部品在庫がなかったものの 当日出荷で助かりました。 
0人が参考にしています。
成型機周りの位置信号
5
満足度:5.0
成型機の移動完了に使用しています。各所に使用していますが、規格回数の何倍かの回数で使用しています。信頼性は抜群です。
0人が参考にしています。
工場ライン補修に使用
5
満足度:5.0
信頼のメーカー製品ですが型番も細かく今までは手配に時間がかかり交換が後回しになる傾向がありましたが即日発送されたので交換...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用封入スイッチ ZE/ZV/ZV2/XE/XV/XV2
汎用封入スイッチ VE
小形基本スイッチ【D2RV】
小形封入スイッチ SHL
ドアスイッチ【1ZAP2 / 1VAP2】
汎用コンパクト形リミットスイッチ
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンアズビル
通常価格2,197-3,996 -731 -2,289 -2,897 -7,392 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜

リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング