17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

コンパクト封入スイッチ ZC-□55

通常単価(税別)
2,2885,543
税込単価
2,5176,097
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

小型・高精度の封入スイッチ。【特長】・1,000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で高い繰り返し...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プランジャ形

コンパクト封入スイッチ ZC-□55 プランジャ形外形図

パネル取つけプランジャ形

コンパクト封入スイッチ ZC-□55 パネル取つけプランジャ形外形図

注.M14 取りつけねじとケース本体の取りつけ穴の同時使用はしないでください。

パネル取つけローラ・プランジャ形

コンパクト封入スイッチ ZC-□55 パネル取つけローラ・プランジャ形外形図

注.M14 取りつけねじとケース本体の取りつけ穴の同時使用はしないでください。

パネル取つけクロス・ローラ・プランジャ形

コンパクト封入スイッチ ZC-□55 パネル取つけクロス・ローラ・プランジャ形外形図

注.M14 取りつけねじとケース本体の取りつけ穴の同時使用はしないでください。

シール・ローラ・プランジャ形

コンパクト封入スイッチ ZC-□55 シール・ローラ・プランジャ形外形図

シール・クロス・ローラ・プランジャ形

コンパクト封入スイッチ ZC-□55 シール・クロス・ローラ・プランジャ形外形図

ヒンジ・短レバー形

コンパクト封入スイッチ ZC-□55 ヒンジ・短レバー形外形図

ヒンジ・レバー形

コンパクト封入スイッチ ZC-□55 ヒンジ・レバー形外形図

ヒンジ・ローラ・短レバー形

コンパクト封入スイッチ ZC-□55 ヒンジ・ローラ・短レバー形外形図

ヒンジ・ローラ・レバー形

コンパクト封入スイッチ ZC-□55 ヒンジ・ローラ・レバー形外形図

一方向動作ヒンジ・ローラ・短レバー形

コンパクト封入スイッチ ZC-□55 一方向動作ヒンジ・ローラ・短レバー形外形図

一方向動作ヒンジ・ローラ・レバー形

コンパクト封入スイッチ ZC-□55 一方向動作ヒンジ・ローラ・レバー形外形図

製品仕様

性能

保護構造IP67
耐久性機械的1,000万回以上
電気的50万回以上
許容操作速度0.05mm~0.5m/s *1
許容操作ひん度機械的120回/min
電気的20回/min
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗15mΩ以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
耐電圧同極端子間AC1,000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間AC2,000V 50/60Hz 1min
定格絶縁電圧(Ui)AC1,000V
汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)
短絡保護装置10Aヒューズタイプ 形gG(IEC60269認定)
感電保護クラスClass II
PTI(トラッキング特性)175
スイッチカテゴリーD(IEC335)
定格作動電流(Ie)10A
定格作動電圧(Ue)AC250V
振動誤動作10~55Hz 複振幅1.5mm *2
衝撃耐久最大1,000m/s2
誤動作最大300m/s2 *1 *2
使用周囲温度-10~+80℃(ただし、 氷結しないこと)
使用周囲湿度35~95%RH
質量約92g(形ZC-Q22(21)55の場合)

*1.プランジャ形の場合です。
*2.自由状態、動作限度位置にて1ms以内。

型番リスト

表示件数

アクチュエータタイプ

プランジャ形 種類

レバー形 種類

検出部詳細

形式基準

配線仕様

動作表示方式

保護構造

コード長さ

(m)

取得規格

機械的寿命

(万回)

オプション記号

RoHS?最小発注数量
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
プランジャ形
一般負荷形
-
動作表示灯なし
IP67
-
TUV/CE/GB(CCC)/EN/RU
1000
-
-
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
プランジャ形
一般負荷形
-
動作表示灯付(DC24V用)
IP67
-
GB(CCC)
1000
-
-
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
プランジャ形
一般負荷形(モールド端子形)
VCT(右側引き出し)
動作表示灯なし
IP67
1
-
1000
-
6
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
シール・クロス・ローラ・プランジャ形
一般負荷形
-
動作表示灯なし
IP67
-
TUV/CE/GB(CCC)/EN/RU
1000
-
-
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
シール・クロス・ローラ・プランジャ形
一般負荷形
-
動作表示灯付(DC24V用)
IP67
-
GB(CCC)
1000
-
-
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
シール・ローラ・プランジャ形
一般負荷形
-
動作表示灯なし
IP67
-
TUV/CE/GB(CCC)/EN/RU
1000
-
-
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
シール・ローラ・プランジャ形
一般負荷形
-
動作表示灯付(DC24V用)
IP67
-
GB(CCC)
1000
-
-
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
シール・ローラ・プランジャ形
一般負荷形(モールド端子形)
VCT(右側引き出し)
動作表示灯なし
IP67
1
GB(CCC)
1000
-
-
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
シール・ローラ・プランジャ形
一般負荷形(モールド端子形)
VCT(右側引き出し)
動作表示灯なし
IP67
3
GB(CCC)
1000
-
-
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
パネル取りつけプランジャ形
一般負荷形
-
動作表示灯なし
IP67
-
TUV/CE/GB(CCC)/EN/RU
1000
-
-
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
パネル取りつけプランジャ形
一般負荷形
-
動作表示灯付
-
-
GB(CCC)
-
-
-
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
パネル取りつけプランジャ形
一般負荷形
-
動作表示灯付(DC24V用)
-
-
GB(CCC)
-
-
-
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
パネル取りつけプランジャ形
一般負荷形(モールド端子形)
VCT(右側引き出し)
動作表示灯なし
IP67
3
GB(CCC)
1000
-
-
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
パネル取りつけクロス・ローラ・プランジャ形
一般負荷形
-
動作表示灯なし
IP67
-
TUV/CE/GB(CCC)/EN/RU
1000
-
-
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
パネル取りつけクロス・ローラ・プランジャ形
一般負荷形(モールド端子形)
VCT(右側引き出し)
動作表示灯なし
IP67
1
GB(CCC)
1000
-
-
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
パネル取りつけローラ・プランジャ形
一般負荷形
-
動作表示灯なし
IP67
-
TUV/CE/GB(CCC)/EN/RU
1000
-
-
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
パネル取りつけローラ・プランジャ形
微少負荷形
-
動作表示灯なし
IP67
-
GB(CCC)/RU
1000
-
-
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
パネル取りつけローラ・プランジャ形
一般負荷形
-
動作表示灯付
IP67
-
GB(CCC)
1000
-
-
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
パネル取りつけローラ・プランジャ形
一般負荷形
-
動作表示灯付(DC24V用)
IP67
-
GB(CCC)
1000
-
-
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
パネル取りつけローラ・プランジャ形
一般負荷形(モールド端子形)
VCT(右側引き出し)
動作表示灯なし
IP67
1
GB(CCC)
1000
-
-
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
パネル取りつけローラ・プランジャ形
一般負荷形(モールド端子形)
VCT(右側引き出し)
動作表示灯なし
IP67
3
GB(CCC)
1000
-
-
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
パネル取りつけローラ・プランジャ形
一般負荷形(モールド端子形)
VCT(右側引き出し)
動作表示灯なし
IP67
5
GB(CCC)
1000
-
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・短レバー形
一般負荷形
-
動作表示灯なし
IP67
-
TUV/CE/GB(CCC)/EN/RU
1000
-
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・レバー形
一般負荷形
-
動作表示灯なし
IP67
-
TUV/CE/GB(CCC)/EN/RU
1000
-
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・ローラ・レバー形
一般負荷形
-
動作表示灯なし
IP67
-
TUV/CE/GB(CCC)/EN/RU
1000
-
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・ローラ・短レバー形
一般負荷形
-
動作表示灯なし
IP67
-
TUV/CE/GB(CCC)/EN/RU
1000
-
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・ローラ・短レバー形
一般負荷形
-
動作表示灯なし
IP67
-
GB(CCC)
1000
S
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
一方向動作ヒンジ・ローラ・短レバー形
一般負荷形
-
動作表示灯なし
IP67
-
TUV/CE/GB(CCC)/EN/RU
1000
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,288
( 2,517 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,408
( 2,649 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,550
( 2,805 )
1日目
3,697
( 4,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,397
( 3,737 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,389
( 3,728 )
1日目
3,621
( 3,983 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,003
( 4,403 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,543
( 6,097 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,490
( 2,739 )
1日目
2,797
( 3,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,597
( 2,857 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,149
( 4,564 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,552
( 2,807 )
1日目
3,323
( 3,655 )
1日目
2,689
( 2,958 )
1日目
2,897
( 3,187 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,897
( 3,187 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,897
( 3,187 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,751
( 4,126 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,767
( 5,244 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,264
( 5,790 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,297
( 2,527 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,397
( 2,637 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,897
( 3,187 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,697
( 2,967 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,423
( 2,665 )
1日目
2,997
( 3,297 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小型・高精度の封入スイッチ。
【特長】
・1,000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ
・取りつけピッチは、形Zと同じ
・一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小
・保守・点検に便利な動作表示つきもラインアップ
・EN(TÜV)、UL、CCC規格取得

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクト封入スイッチ ZC-□55のレビュー
4.2平均満足度:4.28件のレビュー
機械修理
5
満足度:5.0
かなり古い機械だったが同じ型番であったので そのまま注文し修理対応できた
2人が参考にしています。
ワークセットのエラー検出
4
満足度:4.0
ZC-D55はリード線付きオプションが無い(類似タイプだとZC-Q55ならラインナップされているが、寸法が異なる)ので、...もっと読む
0人が参考にしています。
プラ型の部品
4
満足度:4.0
プラ型のイジェクタプレートの戻り確認に使用しています。 耐久性も問題ありません。
0人が参考にしています。
ピレスとして
5
満足度:5.0
あまり使わないサイズも少量で買え、ホームセンターなどより安価で助かります。
0人が参考にしています。
保守品
4
満足度:4.0
マイクロスイッチにしようと思っていましたが不都合が有り急遽リミットスイッチにしました。即納で入手でき助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクト封入スイッチ ZC-□55
セミコンパクト封入スイッチ D4MC
汎用封入スイッチ VE
高温用基本スイッチ TZ
高容量形基本スイッチ 【A】
シール形極超小形基本スイッチ 【D2HW】
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格2,288-1,138 -3,996 -14,899 -818 -100 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類リミットスイッチリミットスイッチリミットスイッチマイクロスイッチマイクロスイッチマイクロスイッチ
AC定格電圧(v)250 / 125480 / 250 / 125250 / 125250 / 125250 / 125 / 500125
DC定格電圧(v)8 / 125 / 250 / 30 / 148 / 125 / 250 / 30 / 148 / 125 / 250 / 30 / 148 / 125 / 30 / 148 / 125 / 250 / 30 / 1424 / 42 / 12
機械的動作頻度(回/min以下)1201201206024030
使用温度範囲(℃)-10~80-10~80-10~80-60~400-25~80-40~85

リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング