メカニカル部品技術窓口
使用環境、用途に合わせて選択できる2回路リミットスイッチ。【特長】・回転レバー形、プランジャ形、フレキ...
詳細を確認
*ステンレス系焼結ローラ
注.各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
| 保護構造 | IP67 | |
|---|---|---|
| 耐久性*1 | 機械的 | 1,500万回以上*2 |
| 電気的 | 75万回以上*3 | |
| 許容操作速度 | 1mm~1m/s(形WLCA2の場合) | |
| 許容動作ひん度 | 機械的 | 120回/min |
| 電気的 | 30回/min | |
| 定格周波数 | 50/60Hz | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 接触抵抗 | 25mΩ以下(初期値、内蔵スイッチ単体)*6 | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 各端子とアース間 | AC2,200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV | |
| 各端子と非充電金属部間 | AC2,200V(1,500V) 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV | |
| 定格絶縁電圧(Ui) | 250V(EN60947-5-1) | |
| 汚染度(使用環境) | 3(EN60947-5-1) | |
| 短絡保護装置 | 10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269) | |
| 条件付短絡電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
| 定格密閉熱電流(I the) | 10A、 0.5A(EN60947-5-1) | |
| 感電保護クラス | class I | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 複振幅1.5mm *4 |
| 衝撃 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
| 誤動作 | 最大300m/s2 *4 | |
| 使用周囲温度 | -10~+80℃(ただし氷結しないこと) *5 | |
| 使用周囲湿度 | 35~95%RH | |
| 質量 | 約275g(形WLCA2の場合) | |
注1. 上記は初期における値です。
注2. 耐電圧の( )の内の数値は、微小負荷形の場合です。
*1. 耐久性の値は周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RH時のものです。
*2. オーバトラベル形の一般形、フレキシブル・ロッド形は1,000万回以上です。
耐侯性形は50万回以上です。
*3. 微小負荷形は100万回以上です。
耐侯性形は50万回以上です。
*4. フレキシブル・ロッド形は除く。微小負荷形は最大200m/s2。
*5. 耐寒形の場合、-40~+40℃(ただし氷結しないこと)。
耐熱形の場合、+5~+120℃です。
*6. 微小負荷形は50mΩ以下(初期値、内蔵スイッチ単体)です。

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

一般形
バリエーション充実、リミットスイッチのスタンダード
耐環境仕様、あらゆるワークに対応する豊富なアクチュエータ、ワークの動きに合わせて選択可能な動作感度、
作業性・メンテナンス性にお応えする動作表示ランプつき形や配線仕様など永い実績がニーズにお応えするバリエーションを創り出しました。
耐環境形
6種類の耐環境形をシリーズ化
高密閉、高密封、耐熱、耐寒、耐食、耐性形をシリーズ化。
現場環境に合わせてお選びください。
スパッタ対策型
アーク溶接ラインや切粉の飛散する場所で威力を発揮。
構成部材にスパッタの付着を防止するステンレス鋼や樹脂材料を採用。
溶接時に発生するZn粉によるトラブルを軽減します。
長寿命形
機械的耐久性3000万回以上の高耐久性を実現。
高頻度使用に適した長寿命形。
ヘッド機構部の耐摩耗性、摺動性向上などにより高耐久性化を実現しました。
また、ストローク設定ゾーンの蛍光表示によりセット時の視認性を向上しました。
全形共通の特長
接合部は2回路双断
2回路双断で回路を確実に遮断します。

IP67の保護構造
Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。
輸出用機械に対応する海外規格取得
UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得しているため輸出用機械に最適です。
日常点検が容易な動作表示
ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、開始時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。
*一般形は動作表示形に、スパッタ対策形、長寿命形は標準形に搭載。
配線工数を削減するコネクタ形をラインアップ
スイッチの配線工数を削減。しかも交換作業が容易に行えるコネクタ(直出し方式、プリワイヤ方式)形をシリーズ化しています。

<直流2線式のコネクタピン配線について>

警告
安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。
人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでくたさい。
注意
負荷を短絡させないでください。破裂したり焼損したりする恐れがあります。
負荷なしで電源を直接接続すると内部素子が破裂したり、焼損する恐れがありますので、負荷を入れて配線してください。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,697円 ( 7,367円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,697円 ( 7,367円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,156円 ( 6,772円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,597円 ( 7,257円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,997円 ( 5,497円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,497円 ( 7,147円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,297円 ( 5,827円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,965円 ( 5,462円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
590円 ( 649円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,559円 ( 1,715円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,489円 ( 2,738円 ) | 1日目 |
2,789円 ( 3,068円 ) | 1日目 |
613円 ( 674円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
666円 ( 733円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,672円 ( 4,039円 ) | 1日目 |
1,779円 ( 1,957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,929円 ( 2,122円 ) | 1日目 |
2,371円 ( 2,608円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,371円 ( 2,608円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,403円 ( 2,643円 ) | 1日目 |
1,176円 ( 1,294円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,489円 ( 2,738円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,289円 ( 3,618円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,471円 ( 1,618円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,989円 ( 3,288円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,989円 ( 2,188円 ) | 1日目 |
3,697円 ( 4,067円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
938円 ( 1,032円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,172円 ( 1,289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,011円 ( 4,412円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,172円 ( 1,289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,597円 ( 2,857円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
770円 ( 847円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,597円 ( 3,957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,389円 ( 2,628円 ) | 1日目 |
1,062円 ( 1,168円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,240円 ( 2,464円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,869円 ( 2,056円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,679円 ( 1,847円 ) | 1日目 |
1,333円 ( 1,466円 ) | 1日目 |
1,489円 ( 1,638円 ) | 1日目 |
1,589円 ( 1,748円 ) | 1日目 |
1,446円 ( 1,591円 ) | 1日目 |
1,480円 ( 1,628円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,310円 ( 8,041円 ) | 1日目 |
4,965円 ( 5,462円 ) | 1日目 |
5,997円 ( 6,597円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,274円 ( 5,801円 ) | 19日目 |
6,797円 ( 7,477円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,407円 ( 7,048円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,060円 ( 6,666円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,230円 ( 4,653円 ) | 1日目 |
5,997円 ( 6,597円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,897円 ( 7,587円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,797円 ( 7,477円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,590円 ( 8,349円 ) | 1日目 |
5,997円 ( 6,597円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,126円 ( 13,339円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,497円 ( 8,247円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,689円 ( 6,258円 ) | 1日目 |
使用環境、用途に合わせて選択できる2回路リミットスイッチ。
【特長】
・回転レバー形、プランジャ形、フレキシブル・ロッド形、フォーク・ロック・レバー形の多彩なヘッド形状
・ワークの形状や動きに合わせて様々なアクチュエーターから最適な形状を選択可能
・一般的な検出はもちろん、過酷な環境に対応する耐環境形、溶接工程に適したスパッタ対策形、高頻度使用に適した長寿命形も品揃え
・バリエーション充実、リミットスイッチのスタンダード
・接点部は2回路双断(1a1b接点 1NO/1NC)
・IP67の保護構造
・輸出用機械に対応する海外規格取得
・日常点検が容易な動作表示
・配線工数を削減するコネクタ形をラインアップ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
一般用基本スイッチ Z
4.4通常価格(税別):872円~

オムロン
2回路リミットスイッチ WL-N/WL
4.4通常価格(税別):590円~

オムロン
超小形基本スイッチ SS
4.6通常価格(税別):136円~

オムロン
シール形小形基本スイッチ D2VW
4.9通常価格(税別):269円~

オムロン
コンパクト封入スイッチ ZC-□55
4.3通常価格(税別):2,288円~

オムロン
小形基本スイッチ V
4.8通常価格(税別):301円~

オムロン
セミコンパクト封入スイッチ D4MC
4.9通常価格(税別):1,138円~

オムロン
小形リミットスイッチ D4C
4.4通常価格(税別):1,705円~

アズビル
小型・ヨコ型リミットスイッチ
4.7通常価格(税別):2,759円~