メカニカル部品技術窓口
小形、軽量の封入スイッチ。【特長】・形V小形基本スイッチをダイカスト・ケースに封入し、すぐれた防塵性、...
詳細を確認
注.上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

| 保護構造 | IP60 | |
|---|---|---|
| 耐久性* | 機械的 | 150万回以上 |
| 電気的 | 30万回以上(AC250V 10A 抵抗負荷) | |
| 許容操作速度 | シール・プランジャ形:0.1mm~0.5m/s カム・アーム形:0.5mm~0.5m/s カ厶・ローラアーム形:0.5mm~0.5m/s | |
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 120回/min |
| 電気的 | 60回/min | |
| 定数周波数 | 50/60Hz | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 接触抵抗 | 15mΩ以下(初期値) | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 各端子と非充電金属部間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
| 振動 | 誤動作10~55Hz 複振動1.5mm | |
| 衝撃 | 耐久:最大1,000m/s2、誤動作:最大300m/s2 | |
| 使用周囲温度 | -10~+80℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 35~95%RH | |
| 質量 | 約120~170g | |
注.上記は初期における値です。
*耐久性の値は周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものです。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,097円 ( 6,707円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,635円 ( 5,099円 ) | 1日目 |
4,945円 ( 5,440円 ) | 1日目 |
6,097円 ( 6,707円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,097円 ( 6,707円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,297円 ( 5,827円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,642円 ( 5,106円 ) | 1日目 |
4,897円 ( 5,387円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,797円 ( 5,277円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,996円 ( 4,396円 ) | 19日目 |
小形、軽量の封入スイッチ。
【特長】
・形V小形基本スイッチをダイカスト・ケースに封入し、すぐれた防塵性、機械的強度
・カム・アーム形、カム・ローラアーム形の場合、アームの位置を360°任意の位置にセット可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
一般用基本スイッチ Z
4.4通常価格(税別):872円~

オムロン
2回路リミットスイッチ WL-N/WL
4.4通常価格(税別):590円~

オムロン
超小形基本スイッチ SS
4.6通常価格(税別):136円~

オムロン
シール形小形基本スイッチ D2VW
4.9通常価格(税別):269円~

オムロン
コンパクト封入スイッチ ZC-□55
4.3通常価格(税別):2,288円~

オムロン
セミコンパクト封入スイッチ D4MC
4.9通常価格(税別):1,138円~

オムロン
小形基本スイッチ V
4.8通常価格(税別):301円~

アズビル
小型・ヨコ型リミットスイッチ
4.7通常価格(税別):2,759円~

オムロン
小形リミットスイッチ D4C
4.4通常価格(税別):1,705円~