メカニカル部品技術窓口
形VBが装いも新たに登場。ヘッドボックス一体化によりヘッド強度、シール性を向上。機械的耐久性の大幅アッ...
詳細を確認
注.上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0,4mmです。

| 保護構造 | IP67 | |
|---|---|---|
| 耐久性* | 機械的 | 500万回以上 |
| 電気的 | 30万回以上(AC250V 10A 抵抗負荷) | |
| 許容操作速度 | 0.1mm~0.5m/s | |
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 120回/min |
| 電気的 | 30回/min | |
| 定格周波数 | 50/60Hz(ACの場合) | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 接触抵抗 | 15mΩ以下(初期値) | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 充電金属部とアース間 | AC1,500V 50/60Hz 1min/Uimp 4kV(EN60947-5-1) | |
| 各端子と非充電金属部間 | AC1,500V 50/60Hz 1min/Uimp 4kV(EN60947-5-1) | |
| 異極端子間 | Uimp 4kV(EN60947-5-1) | |
| 定格絶縁電圧(Ui) | 300V(EN60947-5-1) | |
| 開閉時逆起電圧 | 1,000V max.(EN60947-5-1) | |
| 汚染度(使用環境) | 3(EN60947-5-1) | |
| 短絡保護装置 | 10Aヒューズ 形gGまたは形gl(IEC269) | |
| 条件付短絡電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
| 定格密閉熱電流(Ithe) | 5A、0.5A(EN60947-5-1) | |
| 感電保護クラス | Class I (アース端子配線、あるいは機械側で接地) | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 複振幅1.5mm |
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2以上 |
| 誤動作 | 200m/s2以上 | |
| 使用周囲温度 | -10~+80℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 35~95%RH以下 | |
| 質量 | 約580g(形VB-4211の場合) | |
注.上記は初期における値です。
*耐久性の値は、周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものです。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,899円 ( 17,489円 ) | 1日目 |
15,899円 ( 17,489円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,899円 ( 17,489円 ) | 1日目 |
15,899円 ( 17,489円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,899円 ( 17,489円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,899円 ( 17,489円 ) | 1日目 |
18,899円 ( 20,789円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,169円 ( 16,686円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,899円 ( 20,789円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,899円 ( 20,789円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,899円 ( 20,789円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,899円 ( 20,789円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,118円 ( 19,930円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,741円 ( 23,915円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,899円 ( 26,289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,118円 ( 19,930円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,899円12,594円 ( 13,853円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,906円 ( 21,897円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,316円 ( 25,648円 ) | 31日目 |
24,719円 ( 27,191円 ) | 31日目 |
27,651円 ( 30,416円 ) | 1日目 |
25,562円 ( 28,118円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,797円 ( 1,977円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
形VBが装いも新たに登場。ヘッドボックス一体化によりヘッド強度、シール性を向上。機械的耐久性の大幅アップ(500万回)。
【特長】
・各種工作機械、トランスファ・マシンなどのシーケンスコントロールに使用可能
・オイルフィルターを設けているため、プランジャ部に油・水が浸入しても外部に排除可能

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
一般用基本スイッチ Z
4.4通常価格(税別):872円~

オムロン
超小形基本スイッチ SS
4.6通常価格(税別):136円~

オムロン
2回路リミットスイッチ WL-N/WL
4.4通常価格(税別):590円~

オムロン
コンパクト封入スイッチ ZC-□55
4.3通常価格(税別):2,288円~

オムロン
小形封入スイッチ SHL
5通常価格(税別):2,289円~

オムロン
小形基本スイッチ V
4.8通常価格(税別):301円~

オムロン
小形基本スイッチ VX
4.2通常価格(税別):258円~

オムロン
小形封入スイッチ 【D4E-□N】
5通常価格(税別):1,983円~

オムロン
セミコンパクト封入スイッチ D4MC
4.9通常価格(税別):1,138円~