17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ながらスイッチ TP70

通常単価(税別)
9,99719,164
税込単価
10,99721,080
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

移動しながらの手元作業でカンタン入力。【特長】・手にやさしいプラスチックロッドタイプを採用・ワンウェイ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ながらスイッチ TP70 外形図

注.上記の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±4mmです。
*A部、B部の底板はありません。

製品仕様

構造

ながらスイッチ TP70 構造図

性能

保護構造*1IP65
振動誤動作10~55Hz 片振幅0.65mm 加速度100m/s2以下
衝撃耐久最大1,000m/s2
誤動作最大20m/s2
使用環境温度使用可能温度 -10~+70℃
湿度使用可能湿度 35~95%RH
スイッチ仕様許容操作速度1mm~0.5m/s
許容操作ひん度機械的最大60回/min
電気的最大30回/min(抵抗負荷において)
耐久性*2機械的100万回以上
電気的20万回以上(10A AC125V 抵抗負荷)
接触形式1a1b
端子仕様ねじ締め端子
非常停止スイッチ仕様スイッチ形式形A165E-M-02
動作方式スローアクション、直接開路動作機構
動作機能プッシュロック・ターンリセット
※プッシュで接点が開離し、ターンで閉路します。
接触形式2b
操作部大きさ:φ40、色:赤、非照光
端子仕様はんだづけ端子

注1.上記は初期における値です。
注2.詳細仕様につきましては、上記形式での個別仕様をご確認ください。
*1.  内蔵スイッチ(形D4N-2187)の保護構造を示すものであり、本体ケース部の値ではありません。
*2.  耐久性の値は、周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RH、アクチュエータ先端から20mmの箇所で30mmストローク操作させたときのものです。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

仕様

取付仕様

最小発注数量
一体形スイッチのみ
正面取りつけ
1個
一体形スイッチのみ
底面取りつけ(高さ調整付き)
1個
一体形スイッチのみ
挟み込み取りつけ(高さ調整付き)
1個
分離形非常停止スイッチ付き
正面取りつけ
1個
分離形非常停止スイッチ付き
底面取りつけ(高さ調整付き)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,979
( 12,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,997
( 10,997 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,164
( 21,080 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,305
( 15,736 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,419
( 14,761 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

移動しながらの手元作業でカンタン入力。
【特長】
・手にやさしいプラスチックロッドタイプを採用
・ワンウェイ動作
・1方向からのタッチでしか動作しないストッパ付き
・本体色に作業者がわかりやすい黄色を採用
・取りつけ場所に合わせて3つのタイプを準備
・非常停止スイッチ付きもシリーズ化

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ながらスイッチ TP70のレビュー
4平均満足度:4.05件のレビュー
設備の起動スイッチ
3
満足度:3.0
作業性もよく保護カバー一体式で簡単に設置できる為便利だが、使用しているとスイッチレバー部のスプリングが根元付近で折れやす...もっと読む
9人が参考にしています。
自動スタート用スイッチに利用
4
満足度:4.0
自動スタート用スイッチとして使用しており、次の工程も流して行うため、ながら操作できるこのスイッチを選定し購入しました。想...もっと読む
3人が参考にしています。
装置のスタートスイッチにて
4
満足度:4.0
客先指定購入でしたが、スイッチとケースがセットに成っており、設置が楽に出来ました。
1人が参考にしています。
専用機の起動スイッチ
5
満足度:5.0
手払い起動の定番でいつも使ってます。多少乱暴に扱っても壊れない丈夫さが気に入っています。
0人が参考にしています。
機械設備の起動SW
4
満足度:4.0
釦起動に比べて、作業性が非常に良い。 起動方向を変えることができるため、設備の左右どちらにも取付出来る融通性が良い。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ながらスイッチ TP70
樹脂ロッドコイルスプリング形マイクロスイッチ ZCN-L509
可変ロッドレバー形リミットスイッチ HY-LS807N
プッシュプランジャ形リミットスイッチ HY-LS803N
ローラ調整レバー形リミットスイッチ HY-LS804N
小形基本スイッチ V
メーカーオムロンHANYOUNGHANYOUNGHANYOUNGHANYOUNGオムロン
通常価格9,997-1,2911,1491,1491,095301 -
通常出荷日在庫品1日目2日目〜3日目〜4日目〜4日目〜在庫品1日目〜
種類リミットスイッチリミットスイッチリミットスイッチリミットスイッチリミットスイッチマイクロスイッチ
アクチュエータタイプフレキシブル形フレキシブル形レバー形プランジャ形レバー形-
フレキシブル形 種類フレキシブルロッドコイルスプリング----
内蔵スイッチ仕様形D4N-2187-----
保護構造IP65-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング