メカニカル部品技術窓口
小形の汎用ヨコ形。微小負荷タイプもシリーズ化。【特長】・EN(TÜV)、UL、CSA、CCC規格取得・...
詳細を確認



| 保護構造*1 | IP67(EN60947-5-1) | |
|---|---|---|
| 耐久性*2 | 機械的 | 1,000万回以上 |
| 電気的 | 50万回以上 | |
| 許容操作速度 | 0.1mm~0.5m/s(ヒンジ・レバーの場合) | |
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 120回/min |
| 電気的 | 30回/min | |
| 定格周波数 | 50/60Hz | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 接触抵抗 | 15mΩ以下(初期値、内蔵スイッチ単体) | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 各端子と非充電金属部間 | AC2,000V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV(EN60947-5-1) | |
| 定格絶縁電圧(Ui) | 150V(EN60947-5-1) | |
| 汚染度(使用環境) | 3(EN60947-5-1) | |
| 短絡保護装置 | 10Aヒューズ 形gIまたは形gG(IEC60269) | |
| 条件付短絡電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
| 定格密閉熱電流(Ithe) | 5A(EN60947-5-1) | |
| 感電保護クラス | Class II(二重絶縁で接地不要) | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 複振幅1.5mm |
| 衝撃 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
| 誤動作 | 最大300m/s2 | |
| 使用周囲温度 | -10~+80℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 35~95%RH | |
| 質量 *3 | 約62~72g | |
注1.左記は初期における値です。
注2.形式によっては、上記数値が異なる場合があります。
*1. プランジャタイプ形SHL-D(Q)□□のヘッド部は除きます。
*2. 周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものです。
*3. プランジャ形での値です。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,289円 ( 2,518円 ) | 1日目 |
2,392円 ( 2,631円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,846円 ( 3,131円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,442円 ( 2,686円 ) | 1日目 |
3,012円 ( 3,313円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,297円 ( 2,527円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,392円 ( 2,631円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,489円 ( 2,738円 ) | 1日目 |
2,653円 ( 2,918円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,195円 ( 3,515円 ) | 1日目 |
2,950円 ( 3,245円 ) | 1日目 |
2,527円 ( 2,780円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,597円 ( 2,857円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,187円 ( 3,506円 ) | 81日目 |
3,187円 ( 3,506円 ) | 1日目 |
3,115円 ( 3,427円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,115円 ( 3,427円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,362円 ( 3,698円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,391円 ( 2,630円 ) | 1日目 |
2,617円 ( 2,879円 ) | 31日目 |
2,289円 ( 2,518円 ) | 1日目 |
2,297円 ( 2,527円 ) | 1日目 |
2,599円 ( 2,859円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,531円 ( 2,784円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,597円 ( 2,857円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,322円 ( 2,554円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,191円 ( 3,510円 ) | 1日目 |
3,371円 ( 3,708円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,397円 ( 2,637円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,397円 ( 2,637円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
小形の汎用ヨコ形。微小負荷タイプもシリーズ化。
【特長】
・EN(TÜV)、UL、CSA、CCC規格取得
・堅牢で精密なダイカストケースに、高耐久性を誇るコイル・スプリング方式のスイッチを内蔵
・小形であり、マイクロスイッチの単独使用では、強度的に不安な用途に使用可能
・微小負荷タイプ、動作表示灯つきもシリーズ化
・コードの引き出し方向は、端子保護カバーの入れ換えで左右どちらからでも引き出し可能
・IECのIP67に適合したシール性(常時油水のかかる環境では、モールド仕様をご使用ください)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
一般用基本スイッチ Z
4.4通常価格(税別):872円~

オムロン
2回路リミットスイッチ WL-N/WL
4.4通常価格(税別):590円~

オムロン
超小形基本スイッチ SS
4.6通常価格(税別):136円~

オムロン
シール形小形基本スイッチ D2VW
4.9通常価格(税別):269円~

オムロン
コンパクト封入スイッチ ZC-□55
4.3通常価格(税別):2,288円~

オムロン
小形基本スイッチ V
4.8通常価格(税別):301円~

オムロン
セミコンパクト封入スイッチ D4MC
4.9通常価格(税別):1,138円~

オムロン
小形リミットスイッチ D4C
4.4通常価格(税別):1,705円~

アズビル
小型・ヨコ型リミットスイッチ
4.7通常価格(税別):2,759円~