17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

リミットスイッチ用コネクタ SC

通常単価(税別)
712,997
税込単価
783,297
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

各種の工作機械や制御装置では、リミットスイッチのリード線として、いろいろな太さのキャブタイヤ・ケーブル...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

キャブタイヤ・ケーブル用コネクタ

リミットスイッチ用コネクタ SC 外形図1

SC-21~23:金属タイプ Oリングなし G1/2

リミットスイッチ用コネクタ SC 外形図2

SC-1M~5M:金属タイプ Oリング付 G1/2

※上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

簡易コネクタ

リミットスイッチ用コネクタ SC 外形図3

SC-P2:樹脂タイプ G1/2

リミットスイッチ用コネクタ SC 外形図4

SC-P3:樹脂タイプ Pg13.5

リミットスイッチ用コネクタ SC 外形図5

SC-6:樹脂タイプ G1/2

※上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

FAコネクタ

リミットスイッチ用コネクタ SC 外形図6

SC-2F

リミットスイッチ用コネクタ SC 外形図7

SC-4F4D

※上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
※( )内の数字は、コネクタピンNo.です。

製品仕様

キャブタイヤ・ケーブル用コネクタ

コンジット口適用ケーブルシール・ゴム内径
(D)
座金内径(E)ケーブル外径型番適用機種
最小最大
JIS B 0202
G1/2
キャブタイヤ・ケーブル用
(汎用形)
φ7φ10.4φ5.5φ7.5SC-1MWL-N、WL、D4A-□N、D4B-□N、ZE、ZV、ZV2、XE、XV、XV2
φ9φ13.2φ7.5φ9.5SC-2M
φ12.5φ14.6φ11φ13SC-3M
φ14φ14.6φ12φ14SC-4M
φ11φ13.2φ9φ11SC-5M
キャブタイヤ・ケーブル用
(耐食形)
φ7φ10.4φ5.5φ7.5SC-21
φ9φ13.2φ7.5φ9.5SC-22
φ12.5φ14.6φ11φ13SC-23

注. SCコネクタはシールテープとの併用を行ってください。ただし、SC-1M~5MはOリング(NBR)付ですのでシールテープなしでシール性が確保できます。

簡易コネクタ

コンジット口適用ケーブルシール・ゴム内径(D)ケーブル外径型番適用機種
最小最大
JIS B 0202
G1/2
キャブタイヤ・ケーブル用φ10.6φ8.5φ10.5SC-P2WL-N、WL、D4A-□N、D4B-□N、ZE、ZV、ZV2、XE、XV、XV2
Pg13.5φ9.6φ7.5φ9.5SC-P3WL□-G
JIS B 0202
G1/2
φ9φ7.5φ9SC-6WL-N、WL、D4A-□N、D4N※、D4N-□R※、D4B-□N、ZE、ZV、ZV2、XE、XV、XV2

油や水のかかる環境には適しません。
注. 簡易コネクタは樹脂製であるため、特にシール性を必要とされる場合にはSC-1M~5Mなどの金属コネクタをご使用ください。
また、表中※に示す機種は樹脂コネクタのみの仕様となります。

FAコネクタ

型番芯数電圧仕様コンジット口圧着端子サイズ適用機種
SC-2F2DC125VJIS B 0202
G1/2
M4WL
SC-4F4D4DC125V

型番リスト

表示件数

単品パーツ

セット形式

コンジット口

適用ケーブル

シール・ゴム内径

(mm)

芯数

RoHS?最小発注数量
キャブタイヤ・ケーブル用コネクタ(汎用形)
-
G1/2
キャブタイヤ・ケーブル用(汎用形)
7
-
-
1個
キャブタイヤ・ケーブル用コネクタ(汎用形)
-
G1/2
キャブタイヤ・ケーブル用(汎用形)
9
-
-
1個
キャブタイヤ・ケーブル用コネクタ(汎用形)
-
G1/2
キャブタイヤ・ケーブル用(汎用形)
12.5
-
-
1個
FAコネクタ
-
G1/2
-
-
4
-
1個
FAコネクタ
-
G1/2
-
-
4
-
1個
キャブタイヤ・ケーブル用コネクタ(汎用形)
-
G1/2
キャブタイヤ・ケーブル用(汎用形)
14
-
-
1個
キャブタイヤ・ケーブル用コネクタ(汎用形)
-
G1/2
キャブタイヤ・ケーブル用(汎用形)
11
-
-
1個
キャブタイヤ・ケーブル用簡易コネクタ
-
G1/2
キャブタイヤ・ケーブル用
9
-
-
1個
キャブタイヤ・ケーブル用コネクタ(耐食形)
-
G1/2
キャブタイヤ・ケーブル用(耐食形)
7
-
-
1個
キャブタイヤ・ケーブル用コネクタ(耐食形)
-
G1/2
キャブタイヤ・ケーブル用(耐食形)
9
-
-
1個
キャブタイヤ・ケーブル用コネクタ(耐食形)
-
G1/2
キャブタイヤ・ケーブル用(耐食形)
12.5
-
-
1個
キャブタイヤ・ケーブル用簡易コネクタ
-
G1/2
キャブタイヤ・ケーブル用
10.6
-
-
1個
キャブタイヤ・ケーブル用簡易コネクタ
形WL□-□RP 付属コネクタ
G1/2
キャブタイヤ・ケーブル用
10.6
-
6
1個
キャブタイヤ・ケーブル用簡易コネクタ
形WL□-□TH、形WL□-□TC 付属コネクタ
G1/2
キャブタイヤ・ケーブル用
10.6
-
-
1個
キャブタイヤ・ケーブル用簡易コネクタ
形WL□-G用
Pg13.5
キャブタイヤ・ケーブル用
9.6
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
622
( 684 )
在庫品1日目当日出荷可能
622
( 684 )
在庫品1日目当日出荷可能
622
( 684 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,297
( 2,527 )
1日目
2,997
( 3,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
578
( 636 )
在庫品1日目当日出荷可能
618
( 680 )
在庫品1日目当日出荷可能
664
( 730 )
在庫品1日目当日出荷可能
867
( 954 )
在庫品1日目当日出荷可能
847
( 932 )
在庫品1日目当日出荷可能
858
( 944 )
在庫品1日目当日出荷可能
71
( 78 )
在庫品1日目当日出荷可能
310
( 341 )
1日目
208
( 229 )
1日目
71
( 78 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

各種の工作機械や制御装置では、リミットスイッチのリード線として、
いろいろな太さのキャブタイヤ・ケーブルやフレキシブル・チューブが使用されます。
このため、コンジット口の防水・防滴性が問題となります。
これらは、ケーブル外径に合わせた形SCコネクタを使用することにより、解決できます。
リミットスイッチの各機種に応じてコネクタの形式をお選びください。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リミットスイッチ用コネクタ SCのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
本体とペアで使用
3
満足度:3.0
SC-2M(金属ボディ)はメッキのみで塗装なしだった。形状も写真とは異なります。簡易樹脂版の製品とは全く違う外観、仕様な...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リミットスイッチ用コネクタ SC
コネクタ付コード
小形重装備リミットスイッチ用オプション 【D4A-N】
2回路リミットスイッチ用単品パーツ 【WL-N/WL】
スイッチ・センサ用ドグ スリットタイプ
スイッチ・センサ用ドグ 止めねじタイプ
メーカーオムロンアズビルオムロンオムロンミスミミスミ
通常価格71-2,624 -990 -71 -790 -520 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リミット・マイクロスイッチ用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング