17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

リミット形タッチスイッチ NL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

リミット形タッチスイッチ NL

販売終了

型番

NL1-C

2023年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

軽く触れるだけで検出、発光ダイオードが動作を表示。
【特長】
・接触の瞬間に動作するため応差の動きが極めて小さく高精度の位置検出が可能
・動作力を必要とせず、微笑変位や軽量物の検出ができます
・動作の確認は、発光ダイオードにより容易
・センサコントローラ形S3D2との組み合わせにより多くの機能が可能(DCタイプ)

ご注意

  • 【販売終了情報】
    対象型番:NL2-C
    メーカー廃盤に伴い在庫限りで販売終了となります。

指定中の仕様・寸法情報

種類
リミットスイッチ
アクチュエータタイプ
フレキシブル形
プランジャ形 種類
-
フレキシブル形 種類
ワイヤーコイルスプリング
構成部品種類
-
検出部詳細
コイル・スプリング形
形式基準
アンテナ部一体形
保護構造
IP60
AC定格電圧(v)
-
DC定格電圧(v)
12
使用温度範囲(℃)
-10~60
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト