メカニカル部品技術窓口
多方向からの物体を検出する多用途触覚スイッチ。【特長】・スローアクションのスイッチ機構を採用・接点に金...
詳細を確認
D5B-501□

D5B-502□

D5B-551□

D5B-801□

D5B-802□

D5B-851□

D5B-101□

D5B-151□

D5B-102□

D5B-153□
注1. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. ケースのねじ部は特殊なねじ寸法(ピッチ0.5mm)になっています。標準タップ加工での取りつけはできませんので、付属ナットで取りつけてください。
| 電気定格 | DC5V 1mA~DC30V 30mA(抵抗負荷) | |
|---|---|---|
| 保護構造 | IP67 | |
| 耐久性 ※1 | 機械的 | 1,000万回以上 |
| 電気的 | 500万回以上(DC30V 30mA 抵抗負荷) | |
| 許容操作速度 | 5~500mm/s | |
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 120回/min |
| 電気的 | 60回/min | |
| 絶縁抵抗 | 各端子と非充電金属部間100MΩ(DC250Vメガにて) | |
| 接触抵抗 | コード1m付:700mΩ以下(初期値) コード3m付:1.9Ω以下(初期値) コード5m付:3.1Ω以下(初期値) | |
| 耐電圧 (50/60Hz 1min) | 同極端子間 | AC250V(TTP時) |
| 各端子と非充電金属部間 | AC1,000V(M5タイプは600V) | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 複振幅1.5mm ※2 |
| 衝撃 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
| 誤動作 | 最大300m/s2 ※3 | |
| 使用周囲温度 | -10~+70℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 35~95%RH | |
| アクチュエータ強度 | 14.7N ※4 | |
| 質量 | スイッチ本体 | 約14g(M5)、約20g(M8)、約21g(M10) |
| ケーブル | 約10g/m | |
注. 上記は初期における値です。
※1. 耐久性の値は、周囲温度+5~+35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものです。
※2. ワイヤ・スプリング形は16.7Hz 複振幅1mm
※3. ワイヤ・スプリング形は最大50m/s2
※4. ワイヤ・スプリング形は除く。


※参考値です。

取り扱いについて
コードに過大な荷重を加えないでください。(29.42N以下)
コード断線の原因になります。
また繰り返し屈曲させる時は、曲げ半径をR20mm以上取るようにしてください。
ワイヤ・スプリング形は先端部が細くなっておりますので取り扱いの際はご注意ください。
取りつけについて
| タイプ | 締めつけトルク(最大) |
|---|---|
| M5 | 0.98N・m |
| M8 | 2.94N・m |
| M10 | 3.92N・m |
| 寸法/タイプ | M5 | M8 | M10 |
|---|---|---|---|
| A(取りつけ穴寸法) | φ5 0~+0.3mm | φ8 0~+0.3mm | φ10 0~+0.3mm |
| B(板厚) | 3~7mm | 4~6mm | 6~10mm |
| C(歯付座金外形寸法) | φ9.2mm | φ15mm | φ18mm |

操作について
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,409円 ( 2,650円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,006円 ( 3,307円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,797円 ( 4,177円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,567円 ( 2,824円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,989円 ( 3,288円 ) | 1日目 |
3,397円2,038円 ( 2,242円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,897円 ( 3,187円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,597円 ( 3,957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,653円 ( 4,018円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,197円 ( 3,517円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,597円 ( 3,957円 ) | 1日目 |
3,698円 ( 4,068円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,797円 ( 4,177円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,497円 ( 4,947円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,775円 ( 4,153円 ) | 1日目 |
4,429円 ( 4,872円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,297円 ( 4,727円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,197円 ( 4,617円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,697円 ( 5,167円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,897円 ( 5,387円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,653円 ( 4,018円 ) | 1日目 |
4,219円 ( 4,641円 ) | 1日目 |
4,297円 ( 4,727円 ) | 1日目 |
3,499円 ( 3,849円 ) | 1日目 |
3,997円 ( 4,397円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,197円 ( 4,617円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,397円 ( 4,837円 ) | 1日目 |
4,997円 ( 5,497円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
多方向からの物体を検出する多用途触覚スイッチ。
【特長】
・スローアクションのスイッチ機構を採用
・接点に金メッキを施し、微小負荷で高い接触信頼性
・マイコン、プログラマブルコントローラなどへのダイレクト入力が可能
・外径は小形なM5、M8、M10の3タイプ
・パネル取りつけ方式を採用して、取りつけが簡単
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メトロール
CSタッチスイッチ CS/CSJ/CSS/CSK/CSP
4.5通常価格(税別):3,187円~

ミスミ
位置決めスイッチ ボルトタイプ
4通常価格(税別):3,390円~

メトロール
超小形 高精度PTタッチスイッチ
4.5通常価格(税別):5,498円~

メトロール
ミニストッパスイッチ STM
3.7通常価格(税別):2,761円~

ミスミ
無接点式位置決めスイッチ ボルトタイプ
4.6通常価格(税別):1,810円~

ミスミ
位置決めスイッチ 偏角許容タイプ
4.5通常価格(税別):5,680円

メトロール
スイッチ付ストッパボルト ST
4.3通常価格(税別):3,220円~

メトロール
超小型 スイッチ付ボールプランジャ BP
4.2通常価格(税別):5,938円~

ミスミ
高精度位置決めスイッチ ボルトタイプ
5通常価格(税別):9,230円~