17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

高精度スイッチ D5A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高精度スイッチ D5A

販売終了

型番

D5A-1100

2025年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ミクロンの変位を検出する高精度スイッチ。
【特長】
・ドリル、バイトなどの刃先摩耗検出、加工物の原点検出などにご使用できます
・耐摩耗性に優れ、温度変化に影響を受けないセラミックのプランジャを使用(M5、M8、スリム形の場合)
・マイコンやPCなどへのダイレクト入力が可能
・動作表示灯つき、コネクタ仕様など豊富にラインナップ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
リミットスイッチ
アクチュエータタイプ
プランジャ形
プランジャ形 種類
プッシュボタンプランジャ
仕様
有接点出力タイプ(B接点)
検出部詳細
ピン・プランジャ形
形式基準
M5形
電気定格
AC24V 10mA DC12V 10mA
ケーブル仕様
プリワイヤ
動作表示方式
動作表示灯なし
繰り返し精度
1μm以下
最大動作力(N)
0.29
保護構造
IEC規格 IP40

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト