17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

セミコンパクト封入スイッチ D4MC

通常単価(税別)
1,1382,911
税込単価
1,2523,202
通常出荷日:在庫品1日目~31日目一部当日出荷可能

ローコストで、しかも実用性の高い封入スイッチ。【特長】・1,000万回以上の高耐久性で、しかもマイクロ...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

セミコンパクト封入スイッチ D4MC 外形図-1
セミコンパクト封入スイッチ D4MC 外形図-2

注1.上記、各機種の外法寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2.動作特性はA方向から動作させ、測定した値です。
注3.OTは規格値を超えないように制限してお使いください。

製品仕様

構造

セミコンパクト封入スイッチ D4MC 構造図

ケーブルの引き出し方向は、端子保護カバーの入れ替えで左右どちらでも引き出しが可能です。
端子ねじはM4バインド小ねじ(内歯座金付)を使用しています。

性能

保護構造IP67
耐久性機械的1,000万回以上
電気的50万回以上
許容操作速度0.05mm~0.5m/s *1
許容操作ひん度機械的120回/min
電気的20回/min
定格周波数50/60Hz
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗15mΩ以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
耐電圧同極端子間AC1,000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間AC2,000V 50/60Hz 1min
定格絶縁電流(Ui)1,000VAC
汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)
感電保護クラスClass II
PTI(トラッキング特性)175
スイッチカテゴリーD(IEC335)
定格作動電流(Ie)10A
定格作動電圧(Ue)AC250V
振動誤動作10~55Hz 複振幅1.5mm *2
衝撃耐久最大1,000m/s2
誤動作最大100m/s2 *1 *2
使用周囲温度-10~+80℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度35~95%RH
質量約71g(パネル取りつけプランジャ形の場合)

*1.プランジャ形の場合です。
*2.自由状態、動作限度位置にて1ms以内。

型番リスト

表示件数

アクチュエータタイプ

プランジャ形 種類

レバー形 種類

検出部詳細

ケーブル仕様

端子仕様

取得規格

最小発注数量
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・レバー形
ケーブルなし
-
CE/GB(CCC)/RU
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・レバー形
ケーブル右側引き出し(VCT 1m)
モールド端子形
GB(CCC)
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・短レバー形
ケーブルなし
-
CE/GB(CCC)/RU
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・ローラ・レバー形
ケーブルなし
-
CE/GB(CCC)/RU
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・ローラ・短レバー形
ケーブルなし
-
CE/GB(CCC)/RU
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・ローラ・短レバー形
ケーブル右側引き出し(VCT 1m)
モールド端子形
GB(CCC)
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・ローラ・短レバー形
ケーブル左側引き出し(VCT 3m)
モールド端子形
GB(CCC)
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
一方向動作ヒンジ・ローラ・短レバー形
ケーブルなし
-
CE/GB(CCC)/RU
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
パネル取りつけプランジャ形
ケーブルなし
-
CE/GB(CCC)/RU
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
パネル取りつけプランジャ形
ケーブル右側引き出し(VCT 1m)
モールド端子形
GB(CCC)
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
パネル取りつけローラ・プランジャ形
ケーブルなし
-
CE/GB(CCC)/RU
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
パネル取りつけローラ・プランジャ形
ケーブル右側引き出し(VCT 1m)
モールド端子形
GB(CCC)
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
パネル取りつけクロス・ローラ・プランジャ形
ケーブルなし
-
CE/GB(CCC)/RU
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,197
( 1,317 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,492
( 1,641 )
31日目
1,138
( 1,252 )
1日目
1,297
( 1,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,297
( 1,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,168
( 2,385 )
1日目
2,911
( 3,202 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,517
( 1,669 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,697
( 1,867 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,589
( 2,848 )
1日目
1,989
( 2,188 )
1日目
2,889
( 3,178 )
1日目
1,997
( 2,197 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ローコストで、しかも実用性の高い封入スイッチ。
【特長】
・1,000万回以上の高耐久性で、しかもマイクロスイッチ内蔵により高い繰り返し精度を有する封入スイッチ
・パネル取りつけ形は、動作位置が形Zと同一
・マイクロスイッチより、さらに強度、防塵性、防滴性が要求される用途に使用可能
・端子を樹脂固めしたモールド端子形もあり
・UL、CCC規格取得

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セミコンパクト封入スイッチ D4MCのレビュー
4.8平均満足度:4.87件のレビュー
治具
5
満足度:5.0
耐久性が問われる箇所のスイッチに選択しました。問題なく繰り返し作動します。ちょっと大きいので場所を選びます。
0人が参考にしています。
設備の動作検出
5
満足度:5.0
長年使っています。オムロン製なので信頼性・耐久性共に問題ありません。ややガタイが大きいので細かいところに設置できないのが...もっと読む
0人が参考にしています。
ミス除けセンサー
5
満足度:5.0
客先の希望により金型に取り付けて使用しました。 取り付けしやすいです。
0人が参考にしています。
位置検出
5
満足度:5.0
長寿命です。規格の4倍以上使用していますので予備購入を考えています。PTが小さいのも魅力です。
0人が参考にしています。
インパルスシーラーの交換
5
満足度:5.0
ケーブルなしで購入しましたが簡単に 取付出来ました。以前と同じ大きさでしたが スプリング部分を延長し長くしましたので軽く...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セミコンパクト封入スイッチ D4MC
汎用封入スイッチ VE
高温用基本スイッチ TZ
シール形極超小形基本スイッチ 【D2HW】
コンパクト封入スイッチ ZC-□55
小形セーフティ・リミットスイッチ D4N
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格1,138-3,996 -14,899 -100 -2,288 -1,296 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類リミットスイッチリミットスイッチマイクロスイッチマイクロスイッチリミットスイッチリミットスイッチ
保護構造IP67IP60---IP67
AC定格詳細AC125,250V(10A)/AC480V(3A)AC125,250V(10A)AC125V,250V(1A)---
AC定格電圧(v)480 / 250 / 125250 / 125250 / 125125250 / 125120 / 240
DC定格電圧(v)8 / 125 / 250 / 30 / 148 / 125 / 250 / 30 / 148 / 125 / 30 / 1424 / 42 / 128 / 125 / 250 / 30 / 14125 / 250

リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング