メカニカル部品技術窓口
形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。【特長】・内蔵スイッチの板...
詳細を確認
注.上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
*1. リード線引出口のシールゴムはφ5.8~φ7.6のコードが適用できます。
*2. リード線耐油ゴードVCTF3mつき(0.75mm2 3芯 仕上り外径7)
※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

| 保護構造 | IP67 | |
|---|---|---|
| 耐久性* | 機械的 | 1,000万回以上 |
| 電気的 | 50万回以上(AC250V 5A 抵抗負荷) 500万回以上(DC24V 10mA 抵抗負荷) | |
| 許容操作速度 | 0.1mm~0.5m/s | |
| 許容操作ひん度 | 機械的:120回/min 電気的:30回/min | |
| 定格周波数 | 50/60Hz | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 接触抵抗 | 15mΩ以下(初期値、内蔵スイッチ単体) | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 各端子と非充電金属部間 | AC1,500V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV(EN60947-5-1) | |
| 定格絶縁電圧(Ui) | 250V | |
| 汚染度(使用環境) | 汚染度3(EN60947-5-1) | |
| 短絡保護装置 | 10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC60269) | |
| 条件つき短絡電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
| 定格密閉熱電流(Ithe) | 5A(EN60947-5-1) | |
| 感電保議クラス | Class II (二重絶縁で接地不要) | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 複振幅1.5mm |
| 衝撃 | 耐久 | 最大1,000m/s2(IEC68-2-27) |
| 誤動作 | 最大300m/s2(IEC68-2-27) | |
| 使用周囲温度 | -10~+80℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 35~95%RH | |
| 質量 | 約86g(ローラ・プランジャ形の場合) | |
注1.上記は初期における値です。
注2.形式によっては左記内容と異なる場合があります。
*耐久性の値は周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものですが、負荷の種類や電流の大きさにより耐久性は異なります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,649円 ( 4,014円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,499円 ( 3,849円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,279円 ( 2,507円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,824円 ( 5,306円 ) | 1日目 |
3,499円 ( 3,849円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,499円 ( 3,849円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,279円 ( 2,507円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,672円 ( 2,939円 ) | 31日目 |
3,488円 ( 3,837円 ) | 1日目 |
1,983円 ( 2,181円 ) | 1日目 |
4,237円2,965円 ( 3,262円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,697円 ( 4,067円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,297円 ( 4,727円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,630円 ( 3,993円 ) | 1日目 |
3,662円 ( 4,028円 ) | 31日目 |
3,499円 ( 3,849円 ) | 1日目 |
4,289円 ( 4,718円 ) | 1日目 |
3,405円 ( 3,746円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,392円 ( 2,631円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,997円 ( 3,297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,028円 ( 2,231円 ) | 1日目 |
3,118円 ( 3,430円 ) | 1日目 |
2,497円 ( 2,747円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,824円 ( 5,306円 ) | 42日目 |
2,320円 ( 2,552円 ) | 1日目 |
2,984円 ( 3,282円 ) | 1日目 |
3,160円 ( 3,476円 ) | 1日目 |
3,017円 ( 3,319円 ) | 1日目 |
4,109円 ( 4,520円 ) | 1日目 |
4,697円 ( 5,167円 ) | 1日目 |
3,083円 ( 3,391円 ) | 1日目 |
2,402円 ( 2,642円 ) | 1日目 |
形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。
【特長】
・内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。
・内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。
・配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。
・微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。
・ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。
・EN(TÜV)、UL、CSA、CCC規格取得。
・取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
一般用基本スイッチ Z
4.4通常価格(税別):872円~

オムロン
2回路リミットスイッチ WL-N/WL
4.4通常価格(税別):590円~

オムロン
超小形基本スイッチ SS
4.6通常価格(税別):136円~

オムロン
コンパクト封入スイッチ ZC-□55
4.3通常価格(税別):2,288円~

オムロン
小形基本スイッチ V
4.8通常価格(税別):301円~

オムロン
シール形小形基本スイッチ D2VW
4.9通常価格(税別):238円~

オムロン
小形基本スイッチ VX
4.2通常価格(税別):258円~

オムロン
小形封入スイッチ 【D4E-□N】
5通常価格(税別):1,983円~

アズビル
小型・ヨコ型リミットスイッチ
4.7通常価格(税別):2,759円~