メカニカル部品技術窓口
小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。【特長】・EN(TÜV)、UL、CSA、CCC規格...
詳細を確認
※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
| 保護構造 | IP67 | |
|---|---|---|
| 耐久性*1 | 機械的*3 | 1,000万回以上 |
| 電気的*2 | 20万回以上(AC125V 5A 抵抗負荷) | |
| 許容操作速度 | 0.1mm~0.5m/s(プランジャ形の場合) 1mm~1m/s(ローラ・レバー形の場合) | |
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 120回/min |
| 電気的 | 30回/min | |
| 定格周波数 | 50/60Hz | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 接触抵抗(初期値) | 250mΩ以下(コード2m付) 300mΩ以下(コード3m付) 400mΩ以下(コード5m付) | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 充電金属部とアース間 | AC1,500V 50/60Hz 1min Uimp 2.5kV(EN60947-5-1) | |
| 各端子と非充電金属部間 | AC1,500V 50/60Hz 1min Uimp 2.5kV(EN60947-5-1) | |
| 定格絶縁電圧(Ui) | 300V(EN60947-5-1)*5 | |
| 汚染度(使用環境) | 3(EN60947-5-1) | |
| 短絡保護装置 | 10Aヒューズ 形gIまたはgG(IEC60269) | |
| 条件付短絡電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
| 定格密閉熱電流(I the) | 5A、4A、0.5A(EN60947-5-1) | |
| 感電保護クラス | Class I (アース線付)*6 | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 複振幅1.5mm *4 |
| 耐衝撃 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
| 誤動作 | 最大500m/s2 *4 | |
| 使用周囲温度 | -10~+70℃(ただし、 氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 35~95%RH | |
| 質量(形D4C-1202の場合) | 約360g(VCTF3m付) 約540g(VCTF5m付) | |
注.上記は初期における値です。
*1.耐久性の値は、周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものですが、負荷の種類や電流の大きさにより耐久性は異なります。
*2.プリワイヤタイプは100万回以上。(DC仕様 開閉電流 0.1A)
*3.耐候性形は50万回以上。
*4.プラスチック・ロッド形は除く。
*5.プリワイヤタイプは250V。
*6.プリワイヤタイプはclass III

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,197円 ( 2,417円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,630円 ( 3,993円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,559円 ( 2,815円 ) | 1日目 |
2,297円 ( 2,527円 ) | 1日目 |
3,797円 ( 4,177円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,705円 ( 1,876円 ) | 1日目 |
3,997円 ( 4,397円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,989円 ( 5,488円 ) | 1日目 |
4,597円 ( 5,057円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,897円 ( 5,387円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,173円 ( 4,590円 ) | 1日目 |
5,997円 ( 6,597円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,997円 ( 5,497円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,297円 ( 5,827円 ) | 1日目 |
5,997円 ( 6,597円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,997円 ( 6,597円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,017円 ( 6,619円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,797円 ( 5,277円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,897円 ( 5,387円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,997円 ( 5,497円 ) | 1日目 |
4,597円 ( 5,057円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,897円 ( 5,387円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,797円 ( 5,277円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,989円 ( 5,488円 ) | 1日目 |
5,897円 ( 6,487円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,438円 ( 5,982円 ) | 1日目 |
4,997円 ( 5,497円 ) | 1日目 |
5,397円 ( 5,937円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,466円 ( 7,113円 ) | 1日目 |
5,297円 ( 5,827円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,997円 ( 7,697円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,497円 ( 7,147円 ) | 1日目 |
4,204円 ( 4,624円 ) | 1日目 |
5,324円 ( 5,856円 ) | 1日目 |
5,297円 ( 5,827円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,324円 ( 5,856円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,043円 ( 6,647円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,197円 ( 4,617円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,097円 ( 5,607円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,797円 ( 5,277円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,997円 ( 5,497円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,497円 ( 4,947円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,606円 ( 5,067円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,497円 ( 4,947円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,438円 ( 4,882円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,997円 ( 5,497円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,999円 ( 4,399円 ) | 1日目 |
5,497円 ( 6,047円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,597円 ( 5,057円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,897円 ( 5,387円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,204円 ( 4,624円 ) | 1日目 |
4,997円 ( 5,497円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,817円 ( 5,299円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,997円 ( 5,497円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,497円 ( 6,047円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,358円 ( 5,894円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,916円 ( 5,408円 ) | 1日目 |
5,597円 ( 6,157円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,297円 ( 5,827円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,597円 ( 6,157円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。
【特長】
・EN(TÜV)、UL、CSA、CCC規格取得
・IECのIP67に適合した高いシール性
・プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造
・3m、5mのコードを標準としています。またUL、CSA規格認定コードつきもシリーズ化
・プランジャタイプは多連での取りつけが可能
・LED表示灯(赤色)つきをシリーズ化し動作時の確認が容易(不動作時点灯形を標準にしております)
・VCTF耐油コードタイプおよびプリワイヤタイプは、CEマーキング対応品(ただし、標準タイプのみに適用)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
一般用基本スイッチ Z
4.4通常価格(税別):872円~

オムロン
超小形基本スイッチ SS
4.6通常価格(税別):136円~

オムロン
2回路リミットスイッチ WL-N/WL
4.4通常価格(税別):590円~

オムロン
コンパクト封入スイッチ ZC-□55
4.3通常価格(税別):2,288円~

オムロン
小形封入スイッチ SHL
5通常価格(税別):2,289円~

オムロン
小形基本スイッチ V
4.8通常価格(税別):301円~

オムロン
小形基本スイッチ VX
4.2通常価格(税別):258円~

オムロン
小形封入スイッチ 【D4E-□N】
5通常価格(税別):1,983円~

オムロン
セミコンパクト封入スイッチ D4MC
4.9通常価格(税別):1,138円~