17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。

小形リミットスイッチ D4CC

通常単価(税別)
3,4585,998
税込単価
3,8046,598
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

ローラ・レバー形で厚さ16mmの薄形を実現。しかもコネクタ接続タイプ。【特長】・ローラ・レバータイプで...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ピン・プランジャ形

小形リミットスイッチ D4CC ピン・プランジャ形外形図

注.上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差±0.4mmです。

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

製品仕様

構造

センターローラ・レバー形 動作表示灯つき

小形リミットスイッチ D4CC センターローラ・レバー形 動作表示灯つき構造図

性能

保護構造IP67
耐久性 *1機械的1,000万回以上
電気的20万回以上(AC125V 1A抵抗負荷)
許容操作速度0.1mm~0.5m/s(プランジャ形の場合)
1mm~1m/s(ローラ・レバー形の場合)
許容操作ひん度機械的120回/min
電気的30回/min
定格周波数50/60Hz
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)
抵触抵抗(初期値)100mΩ以下
耐電圧同極端子間AC1,000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間AC1,500V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間AC1,500V 50/60Hz 1min
振動誤動作10~55Hz 複振幅1.5mm *2
耐衝撃耐久最大1,000m/s2
誤動作最大500m/s2 *2
使用周囲温度-10~+70℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度35~95%RH
質量約120g(形D4CC-1002の場合)

注.上記は初期における値です。
*1. 耐久性の値は、周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものです。
*2. プラスチック・ロッド形は除く。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

アクチュエータタイプ

プランジャ形 種類

レバー形 種類

フレキシブル形 種類

検出部詳細

表示灯仕様

AC定格電圧

(v)

DC定格電圧

(v)

取得規格

RoHS?最小発注数量
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
-
ピン・プランジャ形
動作表示灯なし
125
-
UL/GB(CCC)/CSA
-
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
-
ローラ・プランジャ形
動作表示灯なし
125
-
UL/GB(CCC)/CSA
-
1個
レバー形
-
ローラレバー
-
ローラ・レバー形
動作表示灯なし
125
-
UL/GB(CCC)/CSA
-
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
-
シール・ピン・プランジャ形
動作表示灯なし
125
-
UL/GB(CCC)/CSA
-
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
-
シール・ローラ・プランジャ形
動作表示灯なし
125
-
UL/GB(CCC)/CSA
-
1個
フレキシブル形
-
-
フレキシブルロッド
プラスチック・ロッド形
動作表示灯なし
125
-
UL/GB(CCC)/CSA
-
1個
レバー形
-
ローラレバー
-
センターローラ・レバー形
動作表示灯なし
125
-
UL/GB(CCC)/CSA
-
1個
レバー形
-
ローラレバー
-
ローラ・レバー形
動作表示灯付
125
-
UL/GB(CCC)/CSA
-
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
-
ピン・プランジャ形
動作表示灯なし
-
30
-
-
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
-
ローラ・プランジャ形
動作表示灯なし
-
30
-
-
1個
レバー形
-
ローラレバー
-
ローラ・レバー形
動作表示灯なし
-
30
-
-
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
-
シール・ピン・プランジャ形
動作表示灯なし
-
30
-
-
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
-
シール・ローラ・プランジャ形
動作表示灯なし
-
30
-
-
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
-
シール・クロス・ローラ・プランジャ形
動作表示灯なし
-
30
-
-
1個
レバー形
-
ローラレバー
-
センターローラ・レバー形
動作表示灯なし
-
30
-
-
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
-
ローラ・プランジャ形
動作表示灯付
-
30
-
-
1個
レバー形
-
ローラレバー
-
ローラ・レバー形
動作表示灯付
-
30
-
-
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
-
シール・ピン・プランジャ形
動作表示灯付
-
30
-
-
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
-
シール・ローラ・プランジャ形
動作表示灯付
-
30
-
-
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
-
シール・クロス・ローラ・プランジャ形
動作表示灯付
-
30
-
-
1個
レバー形
-
ローラレバー
-
センターローラ・レバー形
動作表示灯付
-
30
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,582
( 3,940 )
1日目
4,997
( 5,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,997
( 5,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,697
( 5,167 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,997
( 5,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,997
( 6,597 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,997
( 6,597 )
1日目
5,597
( 6,157 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,458
( 3,804 )
1日目
4,597
( 5,057 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,338
( 4,772 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,697
( 5,167 )
1日目
4,997
( 5,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,997
( 5,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,997
( 6,597 )
1日目
5,397
( 5,937 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,597
( 6,157 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,073
( 4,480 )
1日目
5,597
( 6,157 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,697
( 6,267 )
1日目
5,998
( 6,598 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ローラ・レバー形で厚さ16mmの薄形を実現。しかもコネクタ接続タイプ。
【特長】
・ローラ・レバータイプで6連までの多連取りつけが可能なセンターローラ・レバー形をシリーズ化
・ケーブル接続は、リミットスイッチの交換が容易なコネクタ接続タイプ
・プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重シール構造で、IEC規格のIP67に適合した構造
・LED表示灯付タイプをシリーズ化し、動作時の確認が容易(不動作時点灯を標準)
・UL、CSA、CCC規格取得

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形リミットスイッチ D4CCのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
装置に使用
4
満足度:4.0
組み立て製造装置に対し作業中のワークが正規位置に有るかの確認、検知のために利用しています。小型で省スペース化がはかれ、精...もっと読む
1人が参考にしています。
各種検知用途に使っています
5
満足度:5.0
当社にて設計、製作の建設機械に対する付帯部品として各種検知用途に種々使用しています。精度や再現性といった基本性能が良好で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小形リミットスイッチ D4CC
小形セーフティ・リミットスイッチ D4F
小形封入スイッチ 【D4E-□N】
小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ【D4NH】
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL
小形リミットスイッチ HL-5000
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格3,458-4,730 -1,983 -4,321 -11,587 -3,697 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類リミットスイッチリミットスイッチリミットスイッチドアスイッチドアスイッチリミットスイッチ
保護構造IP67IP67IP67IP67IP67IP65、IP65
機械的寿命(万回)1000100010001001001000
機械的動作頻度(回/min以下)1201201203030120
使用温度範囲(℃)-10~70-30~70-10~80-30~70-10~55-5~65
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング