メカニカル部品技術窓口
シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ。【特長】・回転軸部の2重シール構造を...
詳細を確認
注.上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
| 保護構造(準拠) | IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13 | |
|---|---|---|
| 耐久性*2 | 機械的*1 | 5,000万回以上(2回路双断回転レバー形の場合) 3,000万回以上(4回路双断回転レバー形の場合) |
| 電気的 | 100万回以上(2回路双断形:AC125V 10A 抵抗負荷の場合) 75万回以上(4回路双断形:AC125V 5A 抵抗負荷の場合) | |
| 許容操作速度 | 1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合) | |
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 300回/min |
| 電気的 | 30回/min | |
| 定格周波数 | 50/60Hz | |
| 絶縁抵抗 | 同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 接触抵抗 | 25mΩ以下(初期値) | |
| 温度上昇 | 50deg以下 | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 充電金属部とアース間 | AC2,200V 50/60Hz 1min*3 | |
| 各端子と非充電金属部間 | AC2,200V 50/60Hz 1min*3 | |
| 汚染度(使用環境) | 3 | |
| 感電保護クラス | Class I(アース端子付) | |
| 振動 | 誤動作*4 | 10~55Hz 複振幅1.5mm |
| 衝撃 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
| 誤動作*4 | 最大600m/s2 2回路双断回転レバー形 最大300m/s2 4回路双断回転レバー形 | |
| 使用周囲湿度 | 35~95%RH(ただし、氷結しないこと) | |
| 質量 | 約290g(形D4A-3101N回転レバー形の場合) | |
注.上記は初期における値です。
*1.保持形は除きます。
*2.耐久性の値は、周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものですが、負荷の種類や電流の大きさにより耐久性は異なります。
*3.表示灯つきは、AC1,500Vです。
*4.フレキシブル・ロッド形(キャット・ウィスカ形、プラスチック・ロッド形、コイル・スプリング形、スプリング・ワイヤ形)は除きます。
| 項目 | 種類 | ||
|---|---|---|---|
| 回転レバー形*1 | プランジャ形、フレキシブル・ロッド形*2 | 表示灯付 | |
| 使用周囲温度 | -40~+100℃ | -20~+100℃ | -10~+80℃ |
*1.軽動作形、高感度軽動作形を除く。
*2.回転レバー形の軽動作形、高感度軽動作形を含む。

注.()内は平均値です。
※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,763円6,986円 ( 7,685円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,197円 ( 10,117円 ) | 1日目 |
6,985円 ( 7,684円 ) | 1日目 |
10,130円 ( 11,143円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,097円3,658円 ( 4,024円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,097円 ( 6,707円 ) | 31日目 |
6,111円 ( 6,722円 ) | 1日目 |
7,189円 ( 7,908円 ) | 1日目 |
5,899円 ( 6,489円 ) | 1日目 |
7,422円 ( 8,164円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,811円 ( 7,492円 ) | 1日目 |
6,097円 ( 6,707円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,899円 ( 6,489円 ) | 1日目 |
6,097円 ( 6,707円 ) | 1日目 |
7,097円 ( 7,807円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,199円 ( 7,919円 ) | 71日目 |
8,116円 ( 8,928円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,797円 ( 7,477円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,448円 ( 7,093円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,097円 ( 6,707円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,097円 ( 7,807円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,697円 ( 6,267円 ) | 1日目 |
7,763円 ( 8,539円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,097円 ( 7,807円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,997円 ( 7,697円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,697円 ( 6,267円 ) | 1日目 |
7,097円 ( 7,807円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,769円 ( 7,446円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,870円 ( 7,557円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,291円 ( 8,020円 ) | 1日目 |
7,522円 ( 8,274円 ) | 31日目 |
9,197円 ( 10,117円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,256円 ( 7,982円 ) | 1日目 |
7,584円 ( 8,342円 ) | 1日目 |
9,197円 ( 10,117円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ。
【特長】
・回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保(UL、NEMA3、4、4X、6P、12、13を取得)
・耐薬品性に威力を発揮するフッ素ゴム仕様も別途用意
・メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用
・各種複合動作を可能にする4回路双断形をラインアップ
・UL、CSA、CCC規格取得

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
一般用基本スイッチ Z
4.4通常価格(税別):872円~

オムロン
2回路リミットスイッチ WL-N/WL
4.4通常価格(税別):590円~

オムロン
超小形基本スイッチ SS
4.6通常価格(税別):136円~

オムロン
コンパクト封入スイッチ ZC-□55
4.3通常価格(税別):2,288円~

オムロン
小形基本スイッチ V
4.8通常価格(税別):301円~

オムロン
シール形小形基本スイッチ D2VW
4.9通常価格(税別):238円~

オムロン
小形基本スイッチ VX
4.2通常価格(税別):258円~

アズビル
小型・ヨコ型リミットスイッチ
4.7通常価格(税別):2,759円~

オムロン
小形封入スイッチ 【D4E-□N】
5通常価格(税別):1,983円~