メカニカル部品技術窓口
高精度、豊富な種類を誇る、ベストセラーの基本スイッチ。【特長】・しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精...
詳細を確認
* ステンレス鋼押ボタン
※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
| 項目 | 分類 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形Z-15 (微小負荷用、 フレキシブル・ ロッド形を除く) | 形Z-01H | 形Z-15 (フレキシブル・ロッド形) | 形Z-10F | 形Z-15H2 | ||
| 許容操作速度 | 0.01mm~1m/s *1 | 1mm~1m/s | 0.1mm~1m/s *1 | 0.01mm~1m/s | ||
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 240回/min | 120回/min | 240回/min | 240回/min | |
| 電気的 | 20回/min | |||||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |||||
| 接触抵抗 | 15MΩ以下(初期値) | 50MΩ以下 (初期値) | 15MΩ以下(初期値) | 25MΩ以下(初期値) | 15MΩ以下 (初期値) | |
| 耐電圧 | 同極端子間 接点間隔G AC1,000V 50/60Hz 1min 接点間隔H AC600V 50/60Hz 1min 接点間隔E AC1,500V 50/60Hz 1min | 同極端子間 接点間隔G AC1,000V 50/60Hz 1min 接点間隔H AC600V 50/60Hz 1min | 同極端子間 接点間隔F AC1,500V 50/60Hz 1min | 同極端子間 AC600V 50/60Hz 1min | ||
| 充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間 AC2,000V 50/60Hz 1min | ||||||
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 複振幅1.5mm *5 | 10~20Hz 複振幅1.5mm *5 | 10~55Hz 複振幅1.5mm *5 | ||
| 衝撃 | 耐久 | 最大1,000m/s2 | ||||
| 誤動作 | 最大300m/s2 *2 *5 | 最大50m/s2 *5 | 最大300m/s2 *3 *5 | 最大100m/s2 | ||
| 耐久性 | 機械的 | 接点間隔G、H 2,000万回以上*4 接点間隔E 30万回以上 | 100万回以上 | 50万回以上*1 | 2,000万回以上 | |
| 電気的 | 接点間隔G、H50万回以上 接点間隔E10万回以上 | 10万回以上 | 10万回以上 | 50万回以上 | ||
| 保護構造 | 一般形 | IP00 | ||||
| 防滴形 | IP62相当(端子部を含まない) | |||||
| 感電保護クラス | Class I | |||||
| PTI(トラッキング特性) | 175 | |||||
| 使用周囲温度 | 一般形 | -25~+80℃(ただし、氷結しないこと) | ||||
| 防滴形 | -15~+80℃(ただし、氷結しないこと) | |||||
| 使用周囲湿度 | 一般形 | 35~85%RH | ||||
| 防滴形 | 35~95%RH | |||||
| 質量 | 約22~58g | 約42~48g | 約34~61g | 約22g | ||
*1.押ボタン形の場合です。(レバー形は押ボタン部の値です)
*2.形Z-15Gピン押ポタン形の場合です。
*3.形Z-10FY-Bの値です。
*4.ピン押ボタン形の場合です。ピン押ボタン形以外は1,000万回以上です。
*5.誤動作1ms以内
防滴形


基準形

注.逆動作形(形Z-15GMタイプ)は、NOとNCの端子配置が逆になります。

( )はリード線色
注.逆動作形(形Z-15GMタイプ)は、NOとNCの端子配置が逆になります。

注.逆動作形(Z-10FMタイプ)は、NOとNCの端子配置が逆になります。

基準形
一般形
防滴形
分割接触形
維持接触形
基準形

(3)アクチュエータの種類
基準形(防滴形(モールド端子形))




形Z-15(微小負荷用、フレキシブル・ロッド形を除く)
| 接点間隔 | 定格電圧(V) | 項目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無誘導負荷(A) | 誘導負荷(A) | ||||||||
| 抵抗負荷 | ランプ負荷 | 誘導負荷 | 電動機負荷 | ||||||
| 常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | ||
| G、H、 H2、E | AC 125 250 500* | 15(10)* 15(10)* 10 | 3 2.5 1.5 | 1.5 1.25 0.75 | 15(10)* 15(10)* 6 | 5 3 1.5 | 2.5 1.5 0.75 | ||
| G | DC 8 14 30 125 250 | 15 15 6 0.5 0.25 | 3 3 3 0.5 0.25 | 1.5 1.5 1.5 0.5 0.25 | 15 10 5 0.05 0.03 | 5 5 5 0.05 0.03 | 2.5 2.5 2.5 0.05 0.03 | ||
| H、H2 | DC 8 14 30 125 250 | 15 15 2 0.4 0.2 | 3 3 2 0.4 0.2 | 1.5 1.5 1.4 0.4 0.2 | 15 10 1 0.03 0.02 | 5 5 1 0.03 0.02 | 2.5 2.5 1 0.03 0.02 | ||
| E | DC 8 14 30 125 250 | 15 15 15 0.75 0.3 | 3 3 3 0.75 0.3 | 1.5 1.5 1.5 0.75 0.3 | 15 15 10 0.4 0.2 | 5 5 5 0.4 0.2 | 2.5 2.5 2.5 0.4 0.2 | ||
※( )中は、形Z-15HW52、形Z-15HW78(-B)、形Z-15H2(-B)の定格です。
また、これらの形式はAC500Vの定格はありません。
この形式の交流定格は125、250Vのみです。
形Z-15(フレキシブル・ロッド形)
| 定格電圧(V) | 無誘導負荷(A) | 誘導負荷(A) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抵抗負荷 | ランプ負荷 | 誘導負荷 | 電動機負荷 | ||||||
| 常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | ||
| AC 125 250 | 15 15 | 2 1 | 1 0.5 | 7 5 | 2.5 1.5 | 2 1 | |||
| DC 8 14 30 125 250 | 15 15 2 0.4 0.2 | 2 2 2 0.4 0.2 | 1 1 1 0.4 0.2 | 7 7 1 0.03 0.02 | 3 3 1 0.03 0.02 | 1.5 1.5 0.5 0.03 0.02 | |||
形Z-10F
| 接点間隔 | 定格電圧(V) | 項目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無誘導負荷(A) | 誘導負荷(A) | ||||||||
| 抵抗負荷 | ランプ負荷 | 誘導負荷 | 電動機負荷 | ||||||
| 常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | ||
| 直列接続 | AC 125 250 | 10 10 | 4 2.5 | 2 1.5 | 6 6 | 5 3 | 2.5 1.5 | ||
| DC 30 125 250 | 10 1 0.6 | 4 1 0.6 | 2 1 0.6 | 6 0.1 0.05 | 6 0.1 0.05 | 3 0.1 0.05 | |||
| 並列接続 | AC 125 250 | 6 6 | 3 2.5 | 1.5 1.25 | 4 4 | 4 2 | 2 1 | ||
| DC 30 125 250 | 6 0.6 0.3 | 4 0.6 0.3 | 2 0.6 0.3 | 4 0.1 0.05 | 6 0.1 0.05 | 3 0.1 0.05 | |||
形Z-01H
| 定格電圧(V) | 抵抗負荷(A) | ||
|---|---|---|---|
| 常時閉路 | 常時開路 | ||
| AC | 125 | 0.1 | |
| DC | 8 14 30 | 0.1 0.1 0.1 | |
注1. 上記数値は定常電流を示します。
注2. 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms以下(直流)です。
注3. ランプ負荷とは、10 倍の突入電流を有するものとします。
注4. 電動機負荷とは、6倍の突入電流を有するものとします。
注5. 逆動作ヒンジ・レバー形の定格は常時閉路と常時開路の定格が逆になります。
注6. モールド端子形の場合、交流定格は、125、250Vのみです。
注7. 定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度 :20±2℃
(2)周囲湿度 :65±5%RH
(3)操作ひん度:20回/min
下記の範囲でご使用ください。

| 形Z-01H | 形Z-15□、Z-10FY | |
|---|---|---|
| 最小適用負荷 | DC5V 1mA | DC5V 160mA |
| 項目 | 分類 | |||
|---|---|---|---|---|
| 形Z-15 | 形Z-01H | 形Z-10F | ||
| 接点 | 仕様 | リベット | シングル・クロスバー | リベット |
| 材質 | 銀 | 金合金 | 銀 | |
| 突入電流 | 常時閉路 | 最大30A | 最大0.1A | 最大40A |
| 常時開路 | 最大15A | 最大0.1A | 最大20A | |


取りつけにはM4ねじを用い、平座金、ばね座金などを使用して堅固に取りつけてください。その際の締めつけトルクは1.18~1.47N・mとしてください。

パネルに取りつける場合、アクチュエータの六角ナットの締めつけトルクは2.94~4.9N・mで行ってください。


使用上の注意はこちらです。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,589円 ( 1,748円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,589円 ( 2,848円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,789円 ( 1,968円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,926円 ( 2,119円 ) | 1日目 |
1,432円 ( 1,575円 ) | 1日目 |
1,202円 ( 1,322円 ) | 1日目 |
1,927円 ( 2,120円 ) | 1日目 |
2,689円 ( 2,958円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,189円 ( 3,508円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,442円 ( 1,586円 ) | 1日目 |
1,573円 ( 1,730円 ) | 1日目 |
1,989円 ( 2,188円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,989円 ( 2,188円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,689円 ( 2,958円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,623円 ( 1,785円 ) | 1日目 |
1,561円 ( 1,717円 ) | 1日目 |
2,197円 ( 2,417円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,197円 ( 2,417円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,554円 ( 2,809円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,497円 ( 2,747円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,997円 ( 2,197円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,390円 ( 2,629円 ) | 1日目 |
1,997円 ( 2,197円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,797円 ( 1,977円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,095円 ( 1,205円 ) | 1日目 |
1,253円 ( 1,378円 ) | 1日目 |
1,889円 ( 2,078円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,589円 ( 2,848円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,128円 ( 2,341円 ) | 1日目 |
1,277円 ( 1,405円 ) | 1日目 |
1,289円 ( 1,418円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,189円 ( 1,308円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,879円 ( 2,067円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,597円 ( 1,757円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,089円 ( 1,198円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,589円 ( 1,748円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,089円 ( 1,198円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,689円 ( 1,858円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,289円 ( 1,418円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,189円 ( 2,408円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,989円 ( 3,288円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,265円 ( 2,492円 ) | 1日目 |
1,289円 ( 1,418円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,289円 ( 2,518円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,289円 ( 2,518円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,089円 ( 2,298円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,189円 ( 2,408円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,089円 ( 2,298円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,820円 ( 2,002円 ) | 1日目 |
1,189円 ( 1,308円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,189円 ( 1,308円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,289円 ( 1,418円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,389円 ( 1,528円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,189円 ( 1,308円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,589円 ( 1,748円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,689円 ( 1,858円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,689円 ( 1,858円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,689円 ( 1,858円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,689円 ( 1,858円 ) | 1日目 |
2,189円 ( 2,408円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
高精度、豊富な種類を誇る、ベストセラーの基本スイッチ。
【特長】
・しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度(繰り返し精度が良好です)
・マイクロスイッチの基本タイプであり、また用途に応じて、基準形、分割接触形、維持接触形など、豊富な種類を品揃え
・基準形には微小負荷用もシリーズ化
・端子部を安全に保護し、防滴性を備えた防滴端子保護カバーとモールド端子形もラインナップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
一般用基本スイッチ Z
4.4通常価格(税別):872円~

オムロン
2回路リミットスイッチ WL-N/WL
4.4通常価格(税別):590円~

オムロン
超小形基本スイッチ SS
4.6通常価格(税別):136円~

オムロン
小形基本スイッチ V
4.8通常価格(税別):301円~

オムロン
セミコンパクト封入スイッチ D4MC
4.9通常価格(税別):1,138円~

オムロン
シール形小形基本スイッチ D2VW
4.9通常価格(税別):269円~

オムロン
コンパクト封入スイッチ ZC-□55
4.3通常価格(税別):2,288円~

オムロン
小形封入スイッチ SHL
5通常価格(税別):2,289円~

オムロン
スリムタイプセーフティ・ドアスイッチ D4GS-N
4.3通常価格(税別):688円~