メカニカル部品技術窓口
400℃の高温でも安定した作動が可能。【特長】・絶縁物にセラミック、ばね材料にCo系特殊合金を、さらに...
詳細を確認
*セラミック押ボタン

*ステンレス鋼レバー

*1.ステンレス鋼ローラ
*2.ステンレス鋼レバー

*1.ステンレス鋼ローラ
*2.ステンレス鋼レバー
注.上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
| 許容操作速度 | 0.05mm~1m/s *1 | |
|---|---|---|
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 60回/min |
| 電気的 | 20回/min | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 接触抵抗 | 100mΩ以下(初期値) | |
| 耐電圧 | 同極端子間AC1,000V 50/60Hz 1min 充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間 AC1,500V 50/60Hz 1min | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 複振幅1.5mm *2 |
| 衝撃 | 耐久 | 最大500m/s2 |
| 誤動作 | 最大300m/s2 *1 *2 | |
| 耐久性 | 機械的 | 10万回以上 |
| 電気的 | 5万回以上 | |
| 保護構造 | IP00 | |
| 感電保護クラス | Class I | |
| 使用周囲温度 | -65~+400℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 85%RH以下 | |
| 質量 | 約45~54g | |
*1.ピン押ボタン形の場合です。
*2.誤動作1ms以内。





400℃の高温でも安定した作動が可能。
【特長】
・絶縁物にセラミック、ばね材料にCo系特殊合金を、さらに接点に特殊合金を使用し、高温雰囲気中での動作、および接触信頼性を確保
・400℃の高温でも安定した動作が可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
一般用基本スイッチ Z
4.4通常価格(税別):872円~

オムロン
超小形基本スイッチ SS
4.6通常価格(税別):136円~

オムロン
コンパクト封入スイッチ ZC-□55
4.3通常価格(税別):2,288円~

オムロン
2回路リミットスイッチ WL-N/WL
4.4通常価格(税別):590円~

オムロン
小形基本スイッチ VX
4.2通常価格(税別):258円~

オムロン
小形封入スイッチ SHL
5通常価格(税別):2,289円~

オムロン
小形封入スイッチ 【D4E-□N】
5通常価格(税別):1,983円~

オムロン
シール形小形基本スイッチ D2VW
4.9通常価格(税別):238円~

オムロン
小形基本スイッチ V
4.8通常価格(税別):301円~