メカニカル部品技術窓口
独立した2回路開閉用スイッチ。【特長】・電圧が異なる2つの回路の開閉、あるいは独立した2回路の制御・形...
詳細を確認

注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。


| 許容操作速度 | 0.1mm~1m/s *1 | |
|---|---|---|
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 240回/min |
| 電気的 | 20回/min | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 接触抵抗 | 15mΩ以下(初期値) | |
| 耐電圧 | 同極端子間 AC1,000V 50/60Hz 1min 充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間、異極端子間 AC1,500V 50/60Hz 1min | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 複振幅1.5mm *2 |
| 衝撃 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
| 誤動作 | 最大300m/s2 *1 *2 | |
| 耐久性 | 機械的 | 100万回以上 |
| 電気的 | 50万回以上 | |
| 保護構造 | IP00 | |
| 感電保護クラス | Class I | |
| PTI(トラッキング特性) | 175 | |
| 使用周囲温度 | -25~+80℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH以下 | |
| 質量 | 約30~50g | |
*1.ピン押ボタン形の場合の値です。
*2.誤動作1ms以下。

| アクチュエータの種類 | 型番 | 動作に 必要な力 | もどり の力 | 動作まで の動き | 動作後の動き | 応差の動き | 動作位置 | 自由位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF | RF | PT | OT | MD | OP | FP | ||
| 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 | |||
| ピン押ボタン形 | 形DZ-10G-1B | 5.59N | 0.56N | 1.7mm | 0.13mm | 0.4mm | 15.6±0.4mm | - |
| ヒンジ・ レバー形 | 形DZ-10GW-1B | 1.67N | 0.27N | - | 1.6mm | 4mm | 21.8±1mm | 46.3mm |
| 形DZ-10GV-1B | 1.96N | 0.13N | 6mm | 0.4mm | 1.7mm | 18.3±1mm | - | |
| ヒンジ・ ローラ・ 短レバー形 | 形DZ-10GW22-1B | 3.92N | 0.83N | - | 0.9mm | 2.4mm | 30.2±0.8mm | 39.7mm |
| 形DZ-10GV22-1B | 4.22N | 0.41N | 3mm | 0.13mm | 0.6mm | 29.4±0.8mm | - | |
| ヒンジ・ ローラ・ レバー形 | 形DZ-10GW2-1B | 2.09N | 0.41N | - | 1.2mm | 3.3mm | 31.8±0.8mm | 47.6mm |
| 形DZ-10GV2-1B | 2.65N | 0.33N | 4mm | 0.26mm | 1.1mm | 29.4±0.8mm | - |

| 定格電圧(V) | 無誘導負荷(A) | 誘導負荷(A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抵抗負荷 | ランプ負荷 | 誘導負荷 | 電動機負荷 | |||||
| 常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | |
| AC 125 250 | 10 10 | 2 1.5 | 1 0.7 | 6 4 | 3 2 | 1.5 1 | ||
| DC 8 14 30 125 250 | 10 10 10 0.5 0.25 | 3 3 3 | 1.5 1.5 1.5 | 6 6 4 0.05 0.03 | 5 5 3 | 2.5 2.5 1.5 | ||
| 0.5 0.25 | 0.05 0.03 | |||||||
注1. 上記数値は定常電流を示します。
注2. 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流〉、時定数7ms以下(直流)です。
注3. ランプ負荷とは、10倍の突入電流を有するものです。
注4. 定動機負荷とは、6倍の突入電流を有するものです。
注5. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作ひん度:20回/min
| 接点 | 材質 | 銀合金 |
|---|---|---|
| 間隔{標準値) | 0.5mm | |
| 突入電流 | 常時閉路 | 最大30A |
| 常時開路 | 最大15A |


取りつけにはM4ねじを用い、平座金、ばね座金などを使用して、堅固に取りつけてください。その際の締めつけトルクは1.18~1.47N・mで行ってください。
取りつけ穴加工寸法

使用上の注意については、こちらをご確認ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,404円 ( 2,644円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,689円 ( 2,958円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,389円 ( 3,728円 ) | 1日目 |
2,292円 ( 2,521円 ) | 1日目 |
2,850円 ( 3,135円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,718円 ( 2,990円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,487円 ( 2,736円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,389円 ( 3,728円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,569円 ( 2,826円 ) | 1日目 |
3,389円 ( 3,728円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,636円 ( 2,900円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,718円 ( 2,990円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
独立した2回路開閉用スイッチ。
【特長】
・電圧が異なる2つの回路の開閉、あるいは独立した2回路の制御
・形Zと取りつけ穴寸法、取りつけピッチ、押ボタン位置が同一
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
一般用基本スイッチ Z
4.4通常価格(税別):872円~

オムロン
2回路リミットスイッチ WL-N/WL
4.4通常価格(税別):590円~

オムロン
超小形基本スイッチ SS
4.6通常価格(税別):136円~

オムロン
コンパクト封入スイッチ ZC-□55
4.3通常価格(税別):2,288円~

オムロン
小形基本スイッチ VX
4.2通常価格(税別):258円~

オムロン
小形封入スイッチ 【D4E-□N】
5通常価格(税別):1,983円~

オムロン
小形基本スイッチ V
4.8通常価格(税別):301円~

オムロン
小形封入スイッチ SHL
5通常価格(税別):2,289円~

オムロン
小形セーフティ・ドアスイッチ/スライドキーユニット D4NS/D4NS-SK
5通常価格(税別):2,633円~