17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

高容量形基本スイッチ 【A】

通常単価(税別)
8182,697
税込単価
9002,967
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

電流容量20A、突入電流75Aの高容量形基本スイッチ【特長】・外形は、押ボタン位置を除き形Z一般用基本...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

高容量形基本スイッチ 【A】 外形図

形A-20G-B

高容量形基本スイッチ 【A】 外形図2

形A-20GD-B

高容量形基本スイッチ 【A】 外形図3

形A-20GQ-B

注. M12取りつけねじとケース本体の取りつけ穴の同時使用はしないでください。スイッチ本体が破損する原因となります。

高容量形基本スイッチ 【A】 外形図4

形A-20GQ22-B

注. M12取りつけねじとケース本体の取りつけ穴の同時使用はしないでください。スイッチ本体が破損する原因となります。

高容量形基本スイッチ 【A】 外形図5

形A-20GV-B

高容量形基本スイッチ 【A】 外形図6

形A-20GV22-B

高容量形基本スイッチ 【A】 外形図7

形A-20GV2-B

注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

製品仕様

■性能

許容操作速度0.01m~1m/s *1
許容操作ひん度機械的240回/min
電気的20回/min
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗15mΩ以下(初期値)
耐電圧同極端子間
AC1,000V  50/60Hz  1min
充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間
AC2,000V  50/60Hz  1min
振動誤動作10~55Hz  複振幅1.5mm *2
衝撃耐久最大1,000m/s2
誤動作最大300m/s2 *1 *2
耐久性機械的100万回以上
電気的50万回以上
保護構造IP00
感電保護クラスClass I
PTI(トラッキング特性)175
使用周囲温度-25~+80℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度35~85%RH
質量約22~58g

*1. ピン押ボタン形の場合です。
*2. 誤動作1ms以内。

■参考データ

機械的耐久性曲線(形A-20Gの場合)

高容量形基本スイッチ 【A】 製品仕様6

電気的耐久性曲線(形A-20Gの場合)

高容量形基本スイッチ 【A】 製品仕様7

■接点仕様

接点仕様リベット
材質銀合金
間隔(標準値)0.5mm
突入電流常時閉路最大75A
常時開路最大75A

■接触形式(1c接点)

高容量形基本スイッチ 【A】 製品仕様

■種類

アクチュエータの種類端子の種類
はんだづけ端子ねじ締め端子(-B)
ピン押ボタン形-形A-20G-B
スプリング短押ボタン形形A-20GD形A-20GD-B
パネル取りつけ押ボタン形形A-20GQ形A-20GQ-B
パネル取りつけローラ・押ボタン形-形A-20GQ22-B
ヒンジ・レバー形-形A-20GV-B
ヒンジ・ローラ・短レバー形-形A-20GV22-B
ヒンジ・ローラ・レバー形-形A-20GV2-B

■定格

定格電圧(V)無誘導負荷(A)誘導負荷(A)
抵抗負荷ランプ負荷誘導負荷電動機負荷
常時閉路常時開路常時閉路常時開路常時閉路常時開路常時閉路常時開路
AC125207.52012.5
AC250207.5208.3
AC500154102
DC82031.52012.5
DC142031.51512.5
DC30631.555
DC1250.50.50.50.050.05
DC2500.250.250.250.030.03
  • 注1. 上記数値は定常電流を示します。
  • 注2. 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms以下(直流)です。
  • 注3. ランプ負荷とは、10倍の突入電流を有するものです。
  • 注4. 電動機負荷とは、6倍の突入電流を有するものです。
  • 注5. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
    (1)周囲温度:20±2℃
    (2)周囲湿度:65±5%RH
    (3)操作ひん度:20回/min

■安全規格認定定格

定格電圧形A-20G
AC125V10A、1HP
AC250V20A、2HP
AC480V20A
DC125V0.5A
DC250V0.25A

UL/CSA(標準的な定格のみ記載しています。)

■端子の種類

ねじ締め端子(-B)

高容量形基本スイッチ 【A】 端子の種類

注1. 端子ねじの締めつけトルクは0.78~1.18N・mが適当です。
注2. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

■取りつけ穴加工寸法

取りつけにはM4ねじを用い、平座金、ばね座金などを使用して堅固に取りつけてください。その際の締めつけトルクは1.18~1.47N・mとしてください。

高容量形基本スイッチ 【A】 取りつけ穴加工

パネルに取りつける場合、アクチュエータの六角ナットの締めつけトルクは2.94~4.9N・mで行ってください。

高容量形基本スイッチ 【A】 取りつけ穴加工2

■動作特性

形式形A-20G-B形A-20GD-B形A-20GQ-B形A-20GQ22-B形A-20GV-B形A-20GV22-B形A-20GV2-B
動作に必要な力 OF3.92~6.13N3.92~6.13N3.92~6.13N最大6.18N0.69N1.57N0.88N
もどりの力 RF 最小2.79N2.79N2.79N2.75N0.14N0.41N0.14N
動作までの動き PT 最大1.3mm1.3mm1.3mm1.3mm15.9mm6.3mm12mm
動作後の動き OT 最小0.25mm3mm5.6mm3.58mm4mm1.2mm2.4mm
応差の動き MD 最大0.2mm0.2mm0.2mm0.35mm2.4mm1.2mm2.2mm
動作位置 OP16.3±0.4mm26.2±0.5mm21.8±0.8mm33.4±1.2mm19±0.8mm29.8±0.8mm30.2±0.8mm

選定サポート情報

高容量形基本スイッチ 【A】 選定サポート

注意・禁止事項

使用上の注意

●取りつけ場所

  • 引火性ガス・爆発性ガスなどの雰囲気中でのスイッチ単独の使用はしないでください。
    開閉に伴うアークや発熱などにより、発火または爆発を引き起こす原因となります。
  • スイッチは耐水構造となっていませんので、油や水が飛散・噴出したり、塵埃が付着するような場所では、保護カバーにより直接の飛沫を避けて使用してください。
高容量形基本スイッチ 【A】 注意事項
  • スイッチは直接、加工屑や塵埃がかからないような位置に取りつけてください。切削屑や泥状物質の堆積からもアクチュエータ、スイッチ本体を保護する必要があります。
高容量形基本スイッチ 【A】 注意事項2
  • 熱湯(+60℃以上)のかかるところや水蒸気中でのご使用はしないでください。
  • スイッチを規定外の温度、外気条件下で使用しないでください。
    機種により許容周囲温度が異なります。(製品仕様をご確認ください。)急激な熱変化がある場合、熱衝撃はスイッチにゆがみを生じさせ、故障の原因になります。
高容量形基本スイッチ 【A】 注意事項3
  • 作業者の不注意により誤動作や災害の誘因となるような場所にスイッチを取りつける場合は、カバーを取りつけるようにしてください。
高容量形基本スイッチ 【A】 注意事項4
  • スイッチに振動・衝撃が連続的に加わる状態では摩耗粉の発生にともなう接点接触障害や動作不良、耐久性低下などの不具合の原因となります。また過大な振動・衝撃が加わらない位置や共振しない方向での取りつけをしてください。
  • 銀系の接点では、比較的低ひん度で長期にわたり使用される場合や微小負荷の場合には、接点表面に生成される硫化被膜が破壊されず接点の接触不良の原因となりますので、金系接点を使用した微小負荷用スイッチをご使用ください。
  • 硫化ガス(H2S、SO2)、アンモニアガス(NH3)、硝酸ガス(HNO3)、塩素ガス(Cl2)などの悪性ガスや高温多湿の雰囲気中では接点接触不良や腐食による破損などの機能障害を生じる原因となりますので、使用はしないでください。
  • スイッチは有接点であるため、雰囲気中にシリコンガスが存在しますと、アークエネルギーにより接点に酸化ケイ素(SiO2)が堆積し、接触障害が発生することがあります。スイッチの周囲にシリコンオイル、シリコン充填剤、シリコン電線などのシリコン製品がある場合には、接点保護回路によるアークの抑制やシリコンガス発生源の除去を行ってください。

●配線について

  • 配線は、印加電圧・通電電流に適した電線サイズを使用してください。
  • はんだごてによるはんだづけの場合、はんだごてのこて先温度380℃以下で行ってください。はんだづけが不完全な状態で使用されますと異常に発熱し、焼損の恐れがあります。
  • はんだづけ温度と時間は、350℃・5s以内、または380℃・3s以内とし、長時間加熱するとケースの溶解・リード線被覆の焦げつきなど、スイッチの特性を劣化させます。

●操作について

  • 許容操作速度、許容操作ひん度の範囲内でご使用ください。
    1. 操作速度が極端に遅い場合、接点の切り替わりが不安定になり、接触の不具合や溶着などの原因になります。
    2. 極端に早い操作になると、衝撃的な動作により早期の破損原因となります。また、ひん度が高い場合、接点切り替わりが追従しなくなります。
    なお、許容操作速度、許容操作ひん度は開閉の信頼性を表すものです。
    スイッチの耐久性は特定の操作スピードの値ですので、許容操作速度、ひん度間であっても、その条件により耐久性を満足しないことがありますので事前に確認試験を行ってください。
  • アクチュエータが動作後の動き(OT)を超えないようにセットしてください。操作ストロークはOT規格値の70~100%にしてください。

●パネル取りつけ形(形A-20GQ□)について

  • 側面ねじ取りつけをする場合、アクチュエータ部の六角ナットをはずしてください。
  • 側面ねじ取りつけで固定する場合、ドッグ角、操作速度が大きいとスイッチを破損する原因となりますので確認の上ご使用ください。
  • パネル取りつけで使用される場合、操作速度や動作後の動きが大きいとスイッチを破損する原因となりますので、取りつけに際しては配慮が必要です。

型番リスト

表示件数

アクチュエータタイプ

プランジャ形 種類

レバー形 種類

検出部詳細

端子仕様

取得規格

オプション記号

RoHS?最小発注数量
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
ピン押ボタン形
ねじ締め端子(内歯座金)
GB(CCC)/CSA/RU
-
6
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
ピン押ボタン形
ねじ締め端子(内歯座金)
CSA/RU
7-K
-
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
スプリング短押ボタン形
ねじ締め端子(内歯座金)
GB(CCC)/CSA/RU
-
-
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
スプリング短押ボタン形
ねじ締め端子(内歯座金)
CSA/RU
7-K
-
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
パネル取りつけ押ボタン形
はんだづけ端子
GB(CCC)/CSA/RU
-
-
1個
プランジャ形
ローラプランジャ
-
パネル取りつけローラ押ボタン形
ねじ締め端子(内歯座金)
GB(CCC)/CSA/RU
-
-
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
パネル取りつけ押ボタン形
ねじ締め端子(内歯座金)
GB(CCC)/CSA/RU
-
-
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
パネル取りつけ押ボタン形
ねじ締め端子(内歯座金)
GB(CCC)/CSA/RU
7-K
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・ローラ・レバー形
ねじ締め端子(内歯座金)
GB(CCC)/CSA/RU
-
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・ローラ・レバー形
ねじ締め端子(内歯座金)
CSA/RU
7-K
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・ローラ・短レバー形
ねじ締め端子(内歯座金)
GB(CCC)/CSA/RU
-
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・ローラ・短レバー形
ねじ締め端子(内歯座金)
GB(CCC)/CSA/RU
7-K
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・レバー形
ねじ締め端子(内歯座金)
GB(CCC)/CSA/RU
-
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・レバー形
ねじ締め端子(内歯座金)
GB(CCC)/CSA/RU
7-K
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,479
( 1,627 )
1日目
1,197
( 1,317 )
1日目
1,389
( 1,528 )
1日目
1,989
( 2,188 )
1日目
1,997
( 2,197 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,697
( 2,967 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,197
( 2,417 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,797
( 1,977 )
1日目
2,197
( 2,417 )
在庫品1日目当日出荷可能
818
( 900 )
1日目
2,197
( 2,417 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,997
( 2,197 )
1日目
1,797
( 1,977 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,297
( 1,427 )
1日目

詳細情報

基本情報

電流容量20A、突入電流75Aの高容量形基本スイッチ
【特長】
・外形は、押ボタン位置を除き形Z一般用基本スイッチと同一ながら、75Aの突入電流に耐える性能を有しています。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高容量形基本スイッチ 【A】のレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
回転体の凸凹にそわせて
5
満足度:5.0
20年以上古い機械で使用しておりました。 先日、ついに経年による消耗で折れてしまいましたが、末永く使えると思い同じものを...もっと読む
0人が参考にしています。
自動販売機の扉に使用
5
満足度:5.0
自動販売機の扉の開閉検出に、このスイッチ(A-20GV2-B、A-20GV22-B)を使いました。以前からこの商品を扉の...もっと読む
0人が参考にしています。
金型の部品として
5
満足度:5.0
お客様よりご指定があり、購入しました。小型リミットスイッチ【D4C】と使い分けをしており、高容量の場合はこちらを使用して...もっと読む
0人が参考にしています。
電動工具のフットスイッチ
5
満足度:5.0
電動工具の入切りに、電磁開閉器等を検討していましたが、突入電流75Aのような大容量のマイクロスイッチがあるとは思いません...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高容量形基本スイッチ 【A】
双極双投基本スイッチ DZ
小形基本スイッチ V
シール形極超小形基本スイッチ 【D2HW】
高温用基本スイッチ TZ
汎用封入スイッチ VE
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格818-2,292 -301 -100 -14,899 -3,996 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類マイクロスイッチマイクロスイッチマイクロスイッチマイクロスイッチマイクロスイッチリミットスイッチ
保護構造IP00----IP60
接点間隔0.5mm0.5mm----
AC定格電圧(v)250 / 125 / 500250 / 125250125250 / 125250 / 125
DC定格電圧(v)8 / 125 / 250 / 30 / 148 / 125 / 250 / 30 / 14125 / 25024 / 42 / 128 / 125 / 30 / 148 / 125 / 250 / 30 / 14

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング