メカニカル部品技術窓口
【特長】・極超小形でも高容量開閉 (7A AC250V)可能なスナップアクション・スイッチです。・スペ...
詳細を確認
J-7

J-7-V

J-7-V22

J-7-V2

J-7-V3

J-7-V4
注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.2mmです。
注2. 動作特性は、A方向に動作した場合です。
■性能
| 許容操作速度 | 0.05mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合) | |
|---|---|---|
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 400回/min以下 |
| 電気的 | 30回/min以下 | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて) | |
| 接触抵抗(初期値) | 15mΩ以下 | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC600V 50/60Hz 1min |
| 充電金属部とアース間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
| 各端子と非充電金属部間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
| 振動 *1 | 誤動作 | 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm |
| 衝撃 *1 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
| 誤動作 | 最大200m/s2(ピン押ボタン形の場合) | |
| 耐久性 | 機械的 | 1,000万回以上(60回/min) |
| 電気的 | 5万回以上(20回/min) | |
| 保護構造 | IEC IP40 | |
| 使用温度範囲 | -10~+80℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 85%RH以下(+5~+35℃にて) | |
| 質量 | 約1g(ピン押ボタン形の場合) | |
注. 上記は初期における値です。
*1. ピン押ボタン形では自由位置と動作限度位置、レバー形の場合は動作限度位置での値です。接点の閉路または開路は1ms以内です。
■定格
| 定格電圧 | 抵抗負荷 |
|---|---|
| AC125V | 7A |
| AC250V | 7A |
■接点仕様
| 接点 | 仕様 | リベット |
|---|---|---|
| 材質 | 銀合金+金メッキ | |
| 間隔(標準値) | 0.35mm | |
| 最小適用負荷(参考値) | DC5V 1mA | |
■種類
| 形式 | アクチュエータ |
|---|---|
| 形J-7 | ピン押ボタン形 |
| 形J-7-V | ヒンジ・短レバー形 |
| 形J-7-V22 | ヒンジ・ローラ・短レバー形 |
| 形J-7-V2 | ヒンジ・ローラ・レバー形 |
| 形J-7-V3 | ヒンジ・レバー形 |
| 形J-7-V4 | ヒンジ・長レバー形 |
■安全規格認証定格
UL(UL508)/CSA(CSA C22.2 No.55)
| 定格電圧 | 形J-7 |
|---|---|
| AC125V | 7A |
| AC250V | 7A |
■接触仕様(1cタイプ[双投形])

■動作特性
| 形式 | 形J-7 | 形J-7-V | 形J-7-V22 | 形J-7-V2 | 形J-7-V3 | 形J-7-V4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作に必要な力 OF 最大 | 1.37N | 0.49N | 0.54N | 0.33N | 0.29N | 0.20N |
| もどりの力 RF 最小 | 0.27N | 0.09N | 0.05N | 0.03N | 0.05N | 0.03N |
| 動作までの動き PT 最大 | 0.6mm | 1.7mm | 1.6mm | 2.7mm | 2.9mm | 4.5mm |
| 動作後の動き OT 最小 | 0.1mm | 0.35mm | 0.25mm | 0.45mm | 0.5mm | 0.8mm |
| 応差の動き MD 最大 | 0.15mm | 0.5mm | 0.4mm | 0.7mm | 0.7mm | 1.2mm |
| 動作位置 OP | 8.1±0.3mm | 8.3±1.2mm | 14.7±1mm | 14.7±1.9mm | 8.3±1.9mm | 8.3±2.9mm |

●はんだづけについて
はんだづけ端子への接続
はんだづけの処理時間は、目安として、こて先温度280℃以下のはんだごてで3秒以内とし、はんだづけの後1分間は外力を与えないようにしてください。過大な温度での作業や長時間の加熱はスイッチの特性劣化の原因となります。
●取りつけについて
スイッチの取りつけはM2.3ねじを用い、平座金、バネ座金などを使用して、堅固に取りつけてください。その際の締めつけトルクは0.2~0.29N・mとしてください。
【特長】
・極超小形でも高容量開閉 (7A AC250V)可能なスナップアクション・スイッチです。
・スペース効率が必要とされる用途に使用可能です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
一般用基本スイッチ Z
4.4通常価格(税別):872円~

オムロン
超小形基本スイッチ SS
4.6通常価格(税別):136円~

オムロン
小形リミットスイッチ D4C
4.4通常価格(税別):1,705円~

オムロン
2回路リミットスイッチ WL-N/WL
4.4通常価格(税別):590円~

オムロン
コンパクト封入スイッチ ZC-□55
4.3通常価格(税別):2,288円~

オムロン
小形セーフティ・リミットスイッチ D4N
4.8通常価格(税別):1,296円~

オムロン
小形封入スイッチ SHL
5通常価格(税別):2,289円~

オムロン
小形セーフティ・ドアスイッチ/スライドキーユニット D4NS/D4NS-SK
5通常価格(税別):2,633円~

オムロン
セミコンパクト封入スイッチ D4MC
4.9通常価格(税別):1,138円~