17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

極超小形基本スイッチ 【D2MQ】

通常単価(税別)
108258
税込単価
119284
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

奥行2.7mmの薄型スナップアクションスイッチ。【特長】・極超小形にもかかわらず、スナップ・アクション...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

極超小形基本スイッチ 【D2MQ】 外形図1

D2MQ-1/D2MQ-1-TL

極超小形基本スイッチ 【D2MQ】 外形図2

D2MQ-1L/D2MQ-1L-TL/D2MQ-1L-105

注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.15mmです。
注2. 動作特性は、A方向に動作した場合です。

製品仕様

■性能

許容操作速度0.1mm~0.5m/s(ピン押ボタン形の場合)
許容操作ひん度機械的60回/min
電気的30回/min
絶縁抵抗100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値)100mΩ以下
耐電圧同極端子間AC500V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間AC500V 50/60Hz 1min
振動 *1誤動作周波数10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃 *1耐久最大1,000m/s2
誤動作最大300m/s2
耐久性機械的3万回以上(60回/min)
電気的1万回以上(30回/min)
保護構造IEC IP40
使用温度範囲-15~+70℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35~85%RH(+5~+35℃にて)
質量約0.3g

注. 上記は初期における値です。
*1. ピン押ボタン形では自由位置と動作限度位置、レバー形の場合は動作限度位置での値です。接点の閉路または開路は1ms以内です。

■定格

定格電圧0.5Aシリーズ50mAシリーズ
抵抗負荷
DC30V0.5A50mA

注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。

(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作ひん度:30回/min

■接点仕様

タイプ0.5Aシリーズ50mAシリーズ
接点仕様リベット
材質銀メッキ金メッキ
間隔(標準値)0.15mm
最小適用負荷(参考値)DC5V 50mADC5V 5mA

■種類

型番定格アクチュエータ端子仕様
D2MQ-10.5Aピン押ボタン形ストレート端子
D2MQ-1-TL0.5Aピン押ボタン形左アングル端子
D2MQ-1L0.5Aリーフ・レバー形ストレート端子
D2MQ-1L-10550mAリーフ・レバー形ストレート端子
D2MQ-1L-TL0.5Aリーフ・レバー形左アングル端子

■接触仕様(1cタイプ[双投形])

極超小形基本スイッチ 【D2MQ】 接点仕様

■端子の種類/形状

●プリント基板用端子(ストレート形)
極超小形基本スイッチ 【D2MQ】 端子の種類/形状1
●プリント基板用端子(左アングル形)
極超小形基本スイッチ 【D2MQ】 端子の種類/形状2

■取りつけ穴加工寸法

極超小形基本スイッチ 【D2MQ】 取りつけ穴加工寸法
 

■動作特性

型番D2MQ-1
D2MQ-1-TL
D2MQ-1L
D2MQ-1L-TL
D2MQ-1L-105
動作に必要な力 OF 最大1.18N0.59N
もどりの力 RF 最小0.20N0.08N
動作までの動き PT 最大0.4mm2.4mm
動作後の動き OT 最小0.1mm0.3mm
応差の動き MD 最大0.1mm0.7mm
自由位置 FP 最大-9.6mm
動作位置 OP5.7±0.2mm6.7±0.5mm

選定サポート情報

極超小形基本スイッチ 【D2MQ】 選定サポート

注意・禁止事項

安全上の要点

●はんだづけについて
プリント基板用端子への接続
手はんだの場合、処理時間は、目安として、こて先温度300℃以下のはんだごてで3秒以内とし、はんだづけの後1分間は外力を与えないようにしてください。また、はんだはスイッチのケースより離して供給し、ケース側へはんだおよびフラックスが流れ込まないようにしてください。スイッチ取りつけ面に、フラックスガードを塗布することをおすすめします。

使用上の注意

●取りつけについて
スイッチの取りつけはM1.4ねじを用い、平座金、バネ座金などを使用して、堅固に取りつけてください。その際の締めつけトルクは0.08~0.1N・mとしてください。

●操作について

  • 押ボタンおよびリーフ・レバーを動作させる力はOF規格値の2倍以下になるようにセットしてください。
  • OTは規格値以上を確保してください。
  • アクチュエータの改造などによる動作位置の変更は、行わないでください。
  • 操作速度が極端に遅い場合や、押ボタンを自由位置と動作位置の中間にセットするような使い方はしないでください。
  • ピン押ボタン形では、押ボタンのストロークと操作体のストロークが垂直線上に一致するように、取りつけてください。
  • 衝撃的な操作はスイッチの機能を失わせる原因となります。
  • リーフ・レバー形においてアクチュエータには、動作方向、反動作方向および横方向に無理な力を加えないでください。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

アクチュエータタイプ

プランジャ形 種類

レバー形 種類

検出部詳細

端子仕様

動作に必要な力(OF)最大

最小発注数量
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
ピン押ボタン形
プリント基板用端子(ストレート形)
1.18N
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
ピン押ボタン形
プリント基板用端子(左アングル形)
1.18N
1個
レバー形
-
レバー
リーフ・レバー形
プリント基板用端子(ストレート形)
0.59N
1個
レバー形
-
レバー
リーフ・レバー形
プリント基板用端子(ストレート形)
0.59N
1個
レバー形
-
レバー
リーフ・レバー形
プリント基板用端子(左アングル形)
0.59N
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・レバー形
プリント基板用端子(ストレート形)
0.39N
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
218
( 240 )
在庫品1日目当日出荷可能
182
( 200 )
1日目
218
( 240 )
在庫品1日目当日出荷可能
258
( 284 )
在庫品1日目当日出荷可能
228
( 251 )
1日目
108
( 119 )
1日目

詳細情報

基本情報

奥行2.7mmの薄型スナップアクションスイッチ。
【特長】
・極超小形にもかかわらず、スナップ・アクション機構をもち、電気的特性が良好。
・厳しいスペース効率が要求され、かつ高信頼性が求められる用途に使用可能。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極超小形基本スイッチ 【D2MQ】のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
オーディオ機器の修理
5
満足度:5.0
電子機器の修理を依頼されることが多く、ちょっと古い…カセットデッキやDATなど、メカコンに使われている小型のリミットスイ...もっと読む
0人が参考にしています。
試作品の水平移動機構
5
満足度:5.0
リミットスイッチ用途の検討に購入しました。 本当に小さく、動作も確実、価格も安いのでお気に入りになりそうです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極超小形基本スイッチ 【D2MQ】
シール形極超小形基本スイッチ【D2JW】
シール形極超小形基本スイッチ 【D2HW】
極超小形検出スイッチ【D3C】
小形基本スイッチ【D2RV】
超小形基本スイッチ 【D3M】
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格108-358 -100 -69731 -298 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類マイクロスイッチマイクロスイッチマイクロスイッチマイクロスイッチマイクロスイッチマイクロスイッチ
DC定格電圧(v)303024 / 42 / 123010030
機械的寿命(万回)31001005100050
機械的動作頻度(回/min以下)6024030200200400
使用温度範囲(℃)-15~70-40~85-40~85-20~80-10~60-25~85

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング