17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。

極超小形基本スイッチ D2F

通常単価(税別)
118428
税込単価
130471
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。【特長】・高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

極超小形基本スイッチ D2F 外形図-1
極超小形基本スイッチ D2F 外形図-2

注1.上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2.動作特性は、A方向(↓)に動作した場合です。

端子の種類/形状

極超小形基本スイッチ D2F 端子の種類/形状図

規格表

性能

項目型番
形D2F-01シリーズ形D2Fシリーズ形D2F-5シリーズ
0.74N(低荷重形)1.47N(一般形)1.47N(一般形)
許容操作速度ピン押ボタン形:1mm~500mm/s、レバー形:5mm~500mm/s
許容操作ひん度機械的ピン押ボタン形:200回/min、レバー形:100回/min
電気的30回/min
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値)100mΩ以下50mΩ以下30mΩ以下
耐電圧同極端子間AC600V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間AC1,500V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間AC1,500V 50/60Hz 1min
振動*1誤動作周波数10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃*1耐久最大1,000m/s2
誤動作最大300m/s2
耐久性機械的100万回以上(60回/min)
電気的10万回以上(30回/min)3万回以上(30回/min)1万回以上(30回/min)
保護構造IEC IP40
使用温度範囲-40~+85℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲85%RH以下(+5~+35℃にて)
質量約0.5g(ピン押ボタン形の場合)

注.上記は初期における値です。
*1. ピン押ボタン形では自由位置と動作限度位置、レバー形の場合は動作限度位置での値です。
     接点の閉路または開路は1ms以内です。

製品仕様

接触仕様

1cタイプ(双投形)

極超小形基本スイッチ D2F 接触仕様

動作特性

アクチュエータ形式動作特性
動作に必要な力もどりの力動作までの動き動作後の動き応差の動き動作位置自由位置
OF最大RF最小PT最大OT最小MD最大OPFP最大
ピン押ボタン形形D2F-□
形D2F-01□
形D2F-5
1.47N0.20N0.5mm0.25mm0.12mm5.5±0.3mm-
形D2F-F□
形D2F-01F□
0.74N0.05N0.5mm025mm0.12mm
ヒンジ・
レバー形
形D2F-L□
形D2F-01L□
形D2F-5L
0.78N0.05N-0.55mm0.5mm6.8±1.5mm10mm
形D2F-FL□
形D2F-01FL□
0.25N0.02N-0.55mm0.5mm
ヒンジ・
アール・
レバー形(R1.3)
形D2F-L3□
形D2F-01L3□
形D2F-5L3
0.78N0.05N-0.5mm0.45mm8.5±1.2mm13mm
形D2F-FL3□
形D2F-01FL3□
0.39N0.02N-0.5mm0.45mm
ヒンジ・
アール・
レバー形(R2.5)
形D2F-L30□
形D2F-01L30□
0.54N0.04N-0.5mm0.5mm9.5±1.0mm12.6mm
形D2F-FL30□
形D2F-01FL30□
0.3N0.02N-0.5mm0.5mm
ヒンジ・
ローラ・
レバー形
形D2F-L2□
形D2F-01L2□
0.78N0.05N-0.55mm0.5mm13±2mm16.5mm
形D2F-FL2□
形D2F-01FL2□
0.39N0.02N-0.55mm0.5mm

注. 動作特性は、A方向(↓)に動作した場合です。

型式表示方法

極超小形基本スイッチ D2F 型式表示方法

技術情報

定格

動作に必要な力
(OF)最大
形式
形D2Fシリーズ形D2F-01シリーズ形D2F-5シリーズ
1.47N(一般形)0.74N(低荷重動作形)1.47N(一般形)0.74N(低荷重動作形)1.47N(一般形)
抵抗負荷
定格電圧AC125V3A1A--
DC 30V2A0.5A0.1A-
AC250V--5A

注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
     (1)周囲温度 : 20±2℃     (2)周囲湿度 : 65±5%RH     (3)操作ひん度 : 30回/min

接点仕様

項目形式
形D2Fシリーズ
形D2F-5シリーズ
形D2F-01シリーズ
接点仕様クロスバ
材質銀合金金合金
間隔(標準値)0.25mm
最小適用負荷(参考値)*DC5V 100mADC5V 1mA

*最小適用負荷については、「■正しくお使いください」の「●微小負荷形での使用について」をご参照ください。

使用方法

取りつけについて

スイッチの取りつけはM2ねじを用い、平座金、バネ座金などを使用して、堅固に取りつけてください。その際の締めつけトルクは0.08~0.1N・mとしてください。

取りつけ穴加工寸法

極超小形基本スイッチ D2F 取りつけ穴加工寸法

微小負荷形での使用について

微小負荷回路の開閉時に一般負荷用のスイッチを用いると、接触不良を起こす原因となります。下図を参照し、使用領域の範囲でスイッチを使われることをおすすめします。なお、微小負荷タイプを下図のエリア内で使用する場合でも、開閉時に突入電流などが発生する負荷の場合は、接点消耗が激しくなり耐久性の低下を生じる原因となりますので、必要により接点保護回路を挿入してください。最小適用負荷は、N水準参考値としています。これは信頼水準60%( λ60)での故障水準のレベルを表しています。
(JIS C5003)
λ60=0.5×10-6/回は信頼水準60%で1/2,000,000回以下の故障が推定されるということを表しています。

極超小形基本スイッチ D2F 微小負荷形での使用について

注意・禁止事項

はんだづけについて

  • はんだづけ端子への接続
    はんだづけの処理時間は、目安として、こて先温度300℃以下のはんだごてで3秒以内とし、はんだづけの後1分間は外力を与えないようにしてください。過大な温度での作業や長時間の加熱はスイッチの特性劣化の原因となります。
  • プリント基板用端子の基板への接続
    自動はんだ槽使用の場合、260℃±5℃ 5秒以内での作業をおすすめします。また、はんだ、フラックスの液面が基板を越えないよう管理してください。
    手はんだの場合、処理時間は、目安として、こて先温度350℃以下のはんだごてで3秒以内とし、はんだづけの後1分間は外力を与えないようにしてください。また、はんだはスイッチのケースより離して供給し、ケース側へはんだおよびフラックスが流れ込まないようにしてください。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

アクチュエータタイプ

プランジャ形 種類

レバー形 種類

仕様

検出部詳細

端子仕様

動作に必要な力(OF)最大

AC定格電圧

(v)

DC定格電圧

(v)

機械的動作頻度

(回/min以下)

RoHS?最小発注数量
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
一般形
ピン押ボタン形
プリント基板用端子(ストレート形)
1.47N
125
-
200
-
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
一般形
ピン押ボタン形
プリント基板用端子(ストレート形)
1.47N
-
30
200
-
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
一般形
ピン押ボタン形
はんだづけ小形端子
1.47N
-
30
200
-
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
一般形
ピン押ボタン形
プリント基板用自立端子
1.47N
-
30
200
-
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
低荷重動作形
ピン押ボタン形
プリント基板用端子(ストレート形)
0.74N
-
30
200
-
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
低荷重動作形
ピン押ボタン形
はんだづけ小形端子
0.74N
-
30
200
-
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
低荷重動作形
ピン押ボタン形
プリント基板用自立端子
0.74N
-
30
200
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
低荷重動作形
ヒンジ・レバー形
プリント基板用端子(ストレート形)
0.74N
-
30
100
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
低荷重動作形
ヒンジ・ローラ・レバー形
はんだづけ小形端子
0.74N
-
30
100
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
低荷重動作形
ヒンジ・レバー形
はんだづけ小形端子
0.74N
-
30
100
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
一般形
ヒンジ・レバー形
プリント基板用端子(ストレート形)
1.47N
-
30
100
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
一般形
ヒンジ・アール・レバー形(R1.3)
プリント基板用端子(ストレート形)
1.47N
-
30
100
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
一般形
ヒンジ・アール・レバー形(R1.3)
はんだづけ小形端子
1.47N
-
30
100
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
一般形
ヒンジ・アール・レバー形(R1.3)
プリント基板用自立端子
1.47N
-
30
100
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
一般形
ヒンジ・レバー形
はんだづけ小形端子
1.47N
-
30
100
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
一般形
ヒンジ・レバー形
はんだづけ端子
1.47N
-
30
100
-
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
一般形
ピン押ボタン形
はんだづけ小形端子
1.47N
125
-
200
-
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
一般形
ピン押ボタン形
はんだづけ端子
1.47N
125
-
200
-
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
低荷重動作形
ピン押ボタン形
はんだづけ小形端子
0.74N
125
-
200
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
低荷重動作形
ヒンジ・レバー形
プリント基板用端子(ストレート形)
0.74N
125
-
100
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
低荷重動作形
ヒンジ・ローラ・レバー形
はんだづけ小形端子
0.74N
125
-
100
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
低荷重動作形
ヒンジ・レバー形
はんだづけ小形端子
0.74N
125
-
100
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
一般形
ヒンジ・レバー形
プリント基板用端子(ストレート形)
1.47N
125
-
100
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
一般形
ヒンジ・ローラ・レバー形
プリント基板用端子(ストレート形)
1.47N
125
-
100
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
一般形
ヒンジ・ローラ・レバー形
はんだづけ小形端子
1.47N
125
-
100
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
一般形
ヒンジ・アール・レバー形(R1.3)
プリント基板用端子(ストレート形)
1.47N
125
-
100
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
一般形
ヒンジ・アール・レバー形(R1.3)
はんだづけ小形端子
1.47N
125
-
100
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
一般形
ヒンジ・レバー形
はんだづけ小形端子
1.47N
125
-
100
-
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
一般形
ヒンジ・レバー形
プリント基板用自立端子
1.47N
125
-
100
-
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
一般形
ピン押ボタン形
プリント基板用自立端子
1.47N
125
-
200
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
127
( 140 )
在庫品1日目当日出荷可能
208
( 229 )
1日目
193
( 212 )
在庫品1日目当日出荷可能
143
( 157 )
1日目
208
( 229 )
在庫品1日目当日出荷可能
168
( 185 )
在庫品1日目当日出荷可能
218
( 240 )
在庫品1日目当日出荷可能
248
( 273 )
在庫品1日目当日出荷可能
417
( 459 )
在庫品1日目当日出荷可能
248
( 273 )
在庫品1日目当日出荷可能
133
( 146 )
在庫品1日目当日出荷可能
240
( 264 )
1日目
272
( 299 )
在庫品1日目当日出荷可能
226
( 249 )
1日目
234
( 257 )
在庫品1日目当日出荷可能
198
( 218 )
1日目
118
( 130 )
在庫品1日目当日出荷可能
138
( 152 )
在庫品1日目当日出荷可能
135
( 149 )
在庫品1日目当日出荷可能
127
( 140 )
在庫品1日目当日出荷可能
368
( 405 )
在庫品1日目当日出荷可能
151
( 166 )
在庫品1日目当日出荷可能
127
( 140 )
在庫品1日目当日出荷可能
428
( 471 )
在庫品1日目当日出荷可能
328
( 361 )
在庫品1日目当日出荷可能
218
( 240 )
在庫品1日目当日出荷可能
244
( 268 )
在庫品1日目当日出荷可能
165
( 182 )
在庫品1日目当日出荷可能
148
( 163 )
在庫品1日目当日出荷可能
118
( 130 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。
【特長】
・高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現
・フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用
・プリント基板用端子は自立端子、アングル端子を用意。はんだづけ端子も2形状を品揃え

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極超小形基本スイッチ D2Fのレビュー
4.7平均満足度:4.717件のレビュー
マウスのクリックボタン
5
満足度:5.0
ロジクールのマウスにチャタリングが発生したため、交換用に購入。 交換後は全く問題なく動作しています。 若干、クリックが軽...もっと読む
1人が参考にしています。
実験装置の可動部位置検知
5
満足度:5.0
繰り返し精度が非常に高く、実験装置の位置決めを安定して行うことができるため大変重宝しています。
0人が参考にしています。
マウスのクリックボタン
5
満足度:5.0
マウスのボタンがチャタリングを起こしたため、交換用に購入。 問題なく動作しています。クリック感も良好です。
0人が参考にしています。
何につかったかわからない
4
満足度:4.0
会社の同僚に頼まれて購入したので、何に使ったかわかりません。ただ、ミスミが一番安いと言っていました。
0人が参考にしています。
カウント用接点
4
満足度:4.0
小さいリミットを探しており、助かりました。小さいですが精度がよく、使用しても全く問題ありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極超小形基本スイッチ D2F
小形セーフティ・リミットスイッチ D4F
小形封入スイッチ 【D4E-□N】
小形封入スイッチ SHL
高容量形基本スイッチ 【A】
小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ【D4NH】
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格118-4,730 -1,983 -2,289 -818 -4,321 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類マイクロスイッチリミットスイッチリミットスイッチリミットスイッチマイクロスイッチドアスイッチ
保護構造IEC IP40IP67IP67IP67IP00IP67
機械的寿命(万回)100100010001000100100
使用温度範囲(℃)-40~85-30~70-10~80-10~80-25~80-30~70

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング