17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が50型番あります。

超小形基本スイッチ SS

通常単価(税別)
136613
税込単価
150674
通常出荷日:在庫品1日目~71日目一部当日出荷可能

信頼性・安全性を徹底追求した超小形基本スイッチ。【特長】・0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が50型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

超小形基本スイッチ SS 外形図-1
超小形基本スイッチ SS 外形図-2

注1.上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2.動作特性は、A方向(↓)に動作した場合です。

端子の種類/形状

超小形基本スイッチ SS 端子の種類/形状図

製品仕様

性能

項目型番
形SS-10シリーズ形SS-5シリーズ形SS-01シリーズ形SS-5Fシリーズ
許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)
許容操作
ひん度
機械的400回/min
電気的60回/min
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗
(初期値)
OF1.47Nタイプ30mΩ以下50mΩ以下30mΩ以下
OF0.49Nタイプ-50mΩ以下100mΩ以下-
OF0.25Nタイプ-150mΩ以下-
耐電圧*1同極端子間AC1,000V 50/60Hz 1minAC600V 50/60Hz 1minAC1,000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間AC1,500V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間AC1,500V 50/60Hz 1min
振動*2誤動作周波数10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃*2耐久OF1.47Nタイプ最大1,000m/s2
OF0.49Nタイプ最大500m/s2
    -
    OF0.25Nタイプ最大500m/s2
      -
      誤動作OF1.47Nタイプ最大300m/s2
      OF0.49Nタイプ最大200m/s2
        -
        OF0.25Nタイプ最大200m/s2
          -
          耐久性機械的1,000万回以上(60回/min)3,000万回以上(60回/min)10万回以上(60回/min)
          電気的5万回以上(30回/min)20万回以上(30回/min)10万回以上(30回/min)
          保護構造IEC IP40
          感電保護クラスClass I
          PTI(トラッキング特性)175
          使用温度範囲-25~+85℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
          使用湿度範囲85%RH以下(+5~+35℃にて)
          質量約1.6g(ピン押ボタン形の場合)

          注.上記は初期における値です。
          *1. 耐電圧は、セパレータ(「マイクロスイッチ共通付属品」を参照)を使用し た時の数値です。
          *2. ピン押ボタン形では自由位置と動作限度位置、レバー形の場合は動作限度位置での値です。
               接点の閉路または開路は1ms以内です。

          型番リスト

          表示件数

          アクチュエータタイプ

          プランジャ形 種類

          レバー形 種類

          検出部詳細

          形式基準

          端子仕様

          接触仕様

          動作に必要な力(OF)最大

          AC定格電圧

          (v)

          DC定格電圧

          (v)

          取得規格

          機械的寿命

          (万回)

          RoHS?最小発注数量
          プランジャ形
          プッシュボタンプランジャ
          -
          ピン押ボタン形
          一般形(85℃)
          はんだづけ端子
          1c(双投形)
          1.47N
          -
          30
          UL/CSA/RU
          3000
          -
          1個
          プランジャ形
          プッシュボタンプランジャ
          -
          ピン押ボタン形
          一般形(85℃)
          はんだづけ端子
          1c(双投形)
          0.25N
          -
          30
          UL/CSA/RU
          3000
          -
          10個
          プランジャ形
          プッシュボタンプランジャ
          -
          ピン押ボタン形
          一般形(85℃)
          はんだづけ端子
          1c(双投形)
          0.49N
          -
          30
          UL/CSA/RU
          3000
          -
          10個
          レバー形
          -
          ヒンジレバー
          ヒンジ・レバー形
          一般形(85℃)
          はんだづけ端子
          1c(双投形)
          0.49N
          -
          30
          UL/CSA/RU
          3000
          -
          1個
          レバー形
          -
          ヒンジレバー
          ヒンジ・ローラ・レバー形
          一般形(85℃)
          はんだづけ端子
          1c(双投形)
          0.49N
          -
          30
          UL/CSA/RU
          3000
          -
          1個
          レバー形
          -
          ヒンジレバー
          ヒンジ・ローラ・レバー形
          一般形(85℃)
          はんだづけ端子
          1c(双投形)
          0.08N
          -
          30
          UL/CSA/RU
          3000
          -
          1個
          レバー形
          -
          ヒンジレバー
          ヒンジ・ローラ・レバー形
          一般形(85℃)
          #110タブ端子
          1c(双投形)
          0.08N
          -
          30
          UL/CSA/RU
          3000
          -
          1個
          レバー形
          -
          ヒンジレバー
          ヒンジ・ローラ・レバー形
          一般形(85℃)
          はんだづけ端子
          1c(双投形)
          0.16N
          -
          30
          UL/CSA/RU
          3000
          -
          10個
          レバー形
          -
          ヒンジレバー
          ヒンジ・ローラ・レバー形
          一般形(85℃)
          プリント基板用端子
          1c(双投形)
          0.49N
          -
          30
          -
          3000
          6
          10個
          レバー形
          -
          ヒンジレバー
          ヒンジ・ローラ・レバー形
          一般形(85℃)
          #110タブ端子
          1c(双投形)
          0.49N
          -
          30
          UL/CSA/RU
          3000
          -
          1個
          レバー形
          -
          ヒンジレバー
          ヒンジ・アール・レバー形
          一般形(85℃)
          はんだづけ端子
          1c(双投形)
          0.49N
          -
          30
          UL/CSA/RU
          3000
          -
          10個
          レバー形
          -
          ヒンジレバー
          ヒンジ・アール・レバー形
          一般形(85℃)
          はんだづけ端子
          1c(双投形)
          0.08N
          -
          30
          UL/CSA/RU
          3000
          -
          1個
          レバー形
          -
          ヒンジレバー
          ヒンジ・アール・レバー形
          一般形(85℃)
          はんだづけ端子
          1c(双投形)
          0.16N
          -
          30
          UL/CSA/RU
          3000
          -
          1個
          レバー形
          -
          ヒンジレバー
          ヒンジ・アール・レバー形
          一般形(85℃)
          #110タブ端子
          1c(双投形)
          0.49N
          -
          30
          UL/CSA/RU
          3000
          -
          1個
          レバー形
          -
          ヒンジレバー
          ヒンジ・長レバー形
          一般形(85℃)
          #110タブ端子
          1a(常開形)
          0.39N
          -
          30
          UL/CSA/RU
          3000
          -
          1個
          レバー形
          -
          ヒンジレバー
          ヒンジ・レバー形
          一般形(85℃)
          はんだづけ端子
          1c(双投形)
          0.08N
          -
          30
          UL/CSA/RU
          3000
          -
          10個
          レバー形
          -
          ヒンジレバー
          ヒンジ・レバー形
          一般形(85℃)
          #110タブ端子
          1c(双投形)
          0.08N
          -
          30
          UL/CSA/RU
          3000
          -
          1個
          レバー形
          -
          ヒンジレバー
          ヒンジ・レバー形
          一般形(85℃)
          はんだづけ端子
          1c(双投形)
          0.16N
          -
          30
          UL/CSA/RU
          3000
          -
          10個
          レバー形
          -
          ヒンジレバー
          ヒンジ・レバー形
          一般形(85℃)
          プリント基板用端子
          1c(双投形)
          0.16N
          -
          30
          UL/CSA/RU
          3000
          -
          10個
          レバー形
          -
          ヒンジレバー
          ヒンジ・レバー形
          一般形(85℃)
          #110タブ端子
          1c(双投形)
          0.16N
          -
          30
          UL/CSA/RU
          3000
          -
          1個
          レバー形
          -
          ヒンジレバー
          ヒンジ・レバー形
          一般形(85℃)
          プリント基板用端子
          1c(双投形)
          0.49N
          -
          30
          UL/CSA/RU
          3000
          -
          1個
          プランジャ形
          プッシュボタンプランジャ
          -
          ピン押ボタン形
          一般形(85℃)
          はんだづけ端子
          1c(双投形)
          1.47N
          125
          -
          UL/CSA/RU
          3000
          -
          1個
          プランジャ形
          プッシュボタンプランジャ
          -
          ピン押ボタン形
          一般形(85℃)
          はんだづけ端子
          1c(双投形)
          0.49N
          125
          -
          UL/CSA/RU
          3000
          -
          10個
          プランジャ形
          プッシュボタンプランジャ
          -
          ピン押ボタン形
          一般形(85℃)
          プリント基板用端子
          1c(双投形)
          1.47N
          125
          -
          UL/CSA/RU
          3000
          -
          1個
          レバー形
          -
          ヒンジレバー
          ヒンジ・レバー形
          一般形(85℃)
          はんだづけ端子
          1c(双投形)
          0.49N
          125
          -
          UL/CSA/RU
          3000
          -
          1個
          レバー形
          -
          ヒンジレバー
          ヒンジ・ローラ・レバー形(ローラ材質:ステンレス)耐熱形用
          耐熱形(120℃)
          はんだづけ端子
          1c(双投形)
          0.49N
          125
          -
          -
          3000
          -
          1個
          レバー形
          -
          ヒンジレバー
          ヒンジ・ローラ・レバー形
          一般形(85℃)
          はんだづけ端子
          1c(双投形)
          0.49N
          125
          -
          UL/CSA/RU
          3000
          -
          1個
          レバー形
          -
          ヒンジレバー
          ヒンジ・ローラ・レバー形
          一般形(85℃)
          #110タブ端子
          1a(常開形)
          0.49N
          125
          -
          UL/CSA/RU
          3000
          -
          1個
          レバー形
          -
          ヒンジレバー
          ヒンジ・ローラ・レバー形
          一般形(85℃)
          はんだづけ端子
          1c(双投形)
          0.16N
          125
          -
          UL/CSA/RU
          3000
          -
          10個
          レバー形
          -
          ヒンジレバー
          ヒンジ・ローラ・レバー形
          一般形(85℃)
          #110タブ端子
          1c(双投形)
          0.16N
          125
          -
          UL/CSA/RU
          3000
          -
          1個
          レバー形
          -
          ヒンジレバー
          ヒンジ・ローラ・レバー形
          一般形(85℃)
          プリント基板用端子
          1c(双投形)
          0.49N
          125
          -
          UL/CSA/RU
          3000
          -
          1個
          レバー形
          -
          ヒンジレバー
          ヒンジ・ローラ・レバー形
          一般形(85℃)
          #110タブ端子
          1c(双投形)
          0.49N
          125
          -
          UL/CSA/RU
          3000
          -
          1個
          レバー形
          -
          ヒンジレバー
          ヒンジ・アール・レバー形
          一般形(85℃)
          はんだづけ端子
          1c(双投形)
          0.49N
          125
          -
          UL/CSA/RU
          3000
          -
          1個
          レバー形
          -
          ヒンジレバー
          ヒンジ・アール・レバー形
          一般形(85℃)
          #110タブ端子
          1a(常開形)
          0.49N
          125
          -
          UL/CSA/RU
          3000
          -
          1個
          レバー形
          -
          ヒンジレバー
          ヒンジ・アール・レバー形
          一般形(85℃)
          はんだづけ端子
          1c(双投形)
          0.16N
          125
          -
          UL/CSA/RU
          3000
          -
          10個
          レバー形
          -
          ヒンジレバー
          ヒンジ・アール・レバー形
          一般形(85℃)
          プリント基板用端子
          1c(双投形)
          0.49N
          125
          -
          UL/CSA/RU
          3000
          -
          1個
          レバー形
          -
          ヒンジレバー
          ヒンジ・長レバー形
          一般形(85℃)
          はんだづけ端子
          1c(双投形)
          0.39N
          125
          -
          UL/CSA/RU
          3000
          -
          10個
          レバー形
          -
          ヒンジレバー
          ヒンジ・長レバー形
          一般形(85℃)
          はんだづけ端子
          1c(双投形)
          0.12N
          125
          -
          UL/CSA/RU
          3000
          -
          1個
          レバー形
          -
          ヒンジレバー
          ヒンジ・レバー形
          一般形(85℃)
          はんだづけ端子
          1c(双投形)
          0.16N
          125
          -
          UL/CSA/RU
          3000
          -
          10個
          レバー形
          -
          ヒンジレバー
          ヒンジ・レバー形
          一般形(85℃)
          はんだづけ端子
          1c(双投形)
          1.47N
          125
          -
          UL/CSA/RU
          3000
          -
          1個
          レバー形
          -
          ヒンジレバー
          ヒンジ・レバー形
          一般形(85℃)
          プリント基板用端子
          1c(双投形)
          0.49N
          125
          -
          UL/CSA/RU
          3000
          -
          10個
          レバー形
          -
          ヒンジレバー
          ヒンジ・レバー形
          一般形(85℃)
          #110タブ端子
          1c(双投形)
          0.49N
          125
          -
          UL/CSA/RU
          3000
          -
          10個
          プランジャ形
          プッシュボタンプランジャ
          -
          ピン押ボタン形
          一般形(85℃)
          #110タブ端子
          1c(双投形)
          1.47N
          125
          -
          UL/CSA/RU
          3000
          -
          1個
          プランジャ形
          プッシュボタンプランジャ
          -
          ピン押ボタン形
          一般形(85℃)
          はんだづけ端子
          1c(双投形)
          1.47N
          250
          -
          UL/CSA/RU
          1000
          -
          1個
          レバー形
          -
          ヒンジレバー
          ヒンジ・レバー形
          一般形(85℃)
          はんだづけ端子
          1c(双投形)
          0.49N
          250
          -
          UL/CSA/RU
          1000
          -
          1個
          レバー形
          -
          ヒンジレバー
          ヒンジ・ローラ・レバー形
          一般形(85℃)
          はんだづけ端子
          1c(双投形)
          0.49N
          250
          -
          UL/CSA/RU
          1000
          -
          10個
          レバー形
          -
          ヒンジレバー
          ヒンジ・アール・レバー形
          一般形(85℃)
          はんだづけ端子
          1c(双投形)
          0.49N
          250
          -
          UL/CSA/RU
          1000
          -
          1個
          レバー形
          -
          ヒンジレバー
          ヒンジ・長レバー形
          一般形(85℃)
          はんだづけ端子
          1c(双投形)
          0.39N
          250
          -
          UL/CSA/RU
          1000
          -
          10個
          レバー形
          -
          ヒンジレバー
          ヒンジ・レバー形
          一般形(85℃)
          #110タブ端子
          1c(双投形)
          0.49N
          250
          -
          UL/CSA/RU
          1000
          -
          1個
          プランジャ形
          プッシュボタンプランジャ
          -
          ピン押ボタン形
          一般形(85℃)
          #110タブ端子
          1c(双投形)
          1.47N
          250
          -
          UL/CSA/RU
          1000
          -
          1個
          通常単価(税別) (税込単価)
          通常出荷日
          498
          ( 548 )
          在庫品1日目当日出荷可能
          196
          ( 216 )
          在庫品1日目当日出荷可能
          189
          ( 208 )
          在庫品1日目当日出荷可能
          400
          ( 440 )
          在庫品1日目当日出荷可能
          211
          ( 232 )
          在庫品1日目当日出荷可能
          357
          ( 393 )
          在庫品1日目当日出荷可能
          372
          ( 409 )
          1日目
          254
          ( 279 )
          在庫品1日目当日出荷可能
          184
          ( 202 )
          71日目
          465
          ( 512 )
          1日目
          215
          ( 237 )
          在庫品1日目当日出荷可能
          389
          ( 428 )
          1日目
          321
          ( 353 )
          在庫品1日目当日出荷可能
          312
          ( 343 )
          1日目
          390
          ( 429 )
          1日目
          215
          ( 237 )
          在庫品1日目当日出荷可能
          312
          ( 343 )
          1日目
          215
          ( 237 )
          在庫品1日目当日出荷可能
          191
          ( 210 )
          51日目
          278
          ( 306 )
          1日目
          312
          ( 343 )
          1日目
          277
          ( 305 )
          在庫品1日目当日出荷可能
          140
          ( 154 )
          在庫品1日目当日出荷可能
          209
          ( 230 )
          在庫品1日目当日出荷可能
          288
          ( 317 )
          在庫品1日目当日出荷可能
          613
          ( 674 )
          在庫品1日目当日出荷可能
          328
          ( 361 )
          在庫品1日目当日出荷可能
          260
          ( 286 )
          1日目
          191
          ( 210 )
          在庫品1日目当日出荷可能
          267
          ( 294 )
          1日目
          333
          ( 366 )
          1日目
          189
          ( 208 )
          在庫品1日目当日出荷可能
          288
          ( 317 )
          在庫品1日目当日出荷可能
          192
          ( 211 )
          1日目
          193
          ( 212 )
          在庫品1日目当日出荷可能
          240
          ( 264 )
          在庫品1日目当日出荷可能
          136
          ( 150 )
          在庫品1日目当日出荷可能
          276
          ( 304 )
          1日目
          155
          ( 171 )
          在庫品1日目当日出荷可能
          448
          ( 493 )
          1日目
          161
          ( 177 )
          在庫品1日目当日出荷可能
          149
          ( 164 )
          在庫品1日目当日出荷可能
          260
          ( 286 )
          在庫品1日目当日出荷可能
          218
          ( 240 )
          在庫品1日目当日出荷可能
          155
          ( 171 )
          在庫品1日目当日出荷可能
          178
          ( 196 )
          在庫品1日目当日出荷可能
          228
          ( 251 )
          在庫品1日目当日出荷可能
          142
          ( 156 )
          51日目
          240
          ( 264 )
          1日目
          225
          ( 248 )
          1日目

          詳細情報

          基本情報

          信頼性・安全性を徹底追求した超小形基本スイッチ。
          【特長】
          ・0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ
          ・動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ
          ・安定した分割2枚ばね構造の採用により、3000万回の高耐久性を実現
          ・各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意

          ご注意

          • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
          • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
          • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
          • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
          • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

          超小形基本スイッチ SSのレビュー
          4.5平均満足度:4.527件のレビュー
          NC旋盤用リミットスイッチ
          5
          満足度:5.0
          NC旋盤のリミットスイッチの代替品として購入しました。 既存品が廃盤となっていた為、非常に助かりました。
          1人が参考にしています。
          組紐用大型トンボの自動停止機能に使用しました。
          5
          満足度:5.0
          大型トンボで必要な本数だけ絹糸を巻き取る装置を自作しました。 モーターで自動巻き上げまでできたのですが、必要な回数だけ巻...もっと読む
          1人が参考にしています。
          治具部品
          4
          満足度:4.0
          ワーク設置確認に使用しました。 安価で納期が早くて助かります。
          1人が参考にしています。
          原点
          5
          満足度:5.0
          とてもコンパクトなので、改造・すきまに設置できる。安心できるメーカー
          1人が参考にしています。
          組立
          5
          満足度:5.0
          よく使う部品なのでリピートしてます。 価格も安いし納期も早くて助かります。
          0人が参考にしています。

          この商品を見た人は、こんな商品も見ています

          今見ている商品
          超小形基本スイッチ SS
          小形基本スイッチ VX
          小形封入スイッチ SHL
          高容量形基本スイッチ 【A】
          小形封入スイッチ 【D4E-□N】
          小形セーフティ・リミットスイッチ D4F
          メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
          通常価格136-258 -2,289 -818 -1,983 -4,730 -
          通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
          種類マイクロスイッチマイクロスイッチリミットスイッチマイクロスイッチリミットスイッチリミットスイッチ
          保護構造IEC IP40IEC IP40IP67IP00IP67IP67
          機械的動作頻度(回/min以下)400600120240120120
          使用温度範囲(℃)-25~85-25~105-10~80-25~80-10~80-30~70
          よく一緒に購入される商品

          最近見た商品

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング