メカニカル部品技術窓口
【特長】・圧着コネクタ用端子で省配線、省工数化に貢献。・圧着コネクタにより省配線化が可能。・端子も横引...
詳細を確認
D3M-01K1-3

D3M-01K2-3
注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 動作特性は、A方向に動作した場合です。
注3. .配線は日本圧着端子社製XAコネクタ2極タイプをご使用ください。
■性能
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 400回/min |
|---|---|---|
| 電気的 | 60回/min | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて) | |
| 接触抵抗(初期値) *1 | 100mΩ以下 | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 充電金属部とアース間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
| 各端子と非充電金属部間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
| 振動 *2 | 誤動作 | 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm |
| 衝撃 *2 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
| 誤動作 | 最大300m/s2 | |
| 耐久性 | 機械的 | 50万回以上(60回/min) |
| 電気的 | 20万回以上(30回/min) | |
| 保護構造 | IEC IP40 | |
| 使用温度範囲 | -25~+85℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 80%RH以下(+5~+35℃にて) | |
注. 上記は初期における値です。
*1. コネクタとリード線(AWG#28 長さ50mm)の抵抗を含む値です。
*2. 動作限度位置での値です。接点の閉路または開路は1ms以内です。
■定格
| 定格電圧 | 抵抗負荷 |
|---|---|
| DC30V | 0.1A |
■接点仕様
| 接点 | 仕様 | クロスバ |
|---|---|---|
| 材質 | 金合金 | |
| 間隔(基準値) | 0.5mm | |
| 突入電流 | 最大1A | |
| 最小適用負荷(参考値) * | DC5V 1mA | |
* 最小適用負荷については、注意・禁止事項の「微小負荷形での使用について」をご参照ください。
■安全規格認証定格
UL(UL1054)/ CSA(CSA C22.2 No.55)
| 定格電圧 | 形D3M |
|---|---|
| DC30V | 0.1A |
TÜV(EN61058-1)
| 定格電圧 | 形D3M |
|---|---|
| DC30V | 0.1A |
試験条件:1E5(100,000回) T55(0~+55℃)
■接触仕様(1aタイプ[常開形])

■取りつけ穴加工寸法

■種類
| 形式 | アクチュエータ | レバーの取りつけ位置 | 接触仕様 |
|---|---|---|---|
| 形D3M-01K1-3 | ヒンジ・レバー形 | K | 1a |
| 形D3M-01K2-3 | ヒンジ・ローラ・レバー形 |
■動作特性
| 形式 | 形D3M-01K1-3 | 形D3M-01K2-3 |
|---|---|---|
| 動作に必要な力 OF 最大 | 0.50N | 0.50N |
| もどりの力 RF 最小 | 0.06N | 0.06N |
| 動作後の動き OT 最小 | 1.2mm | 1.2mm |
| 応差の動き MD 最大 | 0.8mm | 0.8mm |
| 自由位置 FP 最大 | 14.0mm | 19.7mm |
| 動作位置 OP | 10.0±0.8mm | 15.7±0.8mm |

●取りつけについて
スイッチの取りつけはM2.3ねじを用い、平座金、ばね座金などを使用して、堅固に取りつけてください。その際の締め付けトルクは0.23~0.26N・mとしてください。
●配線について
コネクタを取りつけた状態でコネクタおよびリード線に荷重が加わった状態で使用すると、ガタ、接触障害などの恐れがありますので注意してください。

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
358円 ( 394円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
358円 ( 394円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
378円 ( 416円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
370円 ( 407円 ) | 1日目 |
328円 ( 361円 ) | 1日目 |
358円 ( 394円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
378円 ( 416円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
378円 ( 416円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
358円 ( 394円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・圧着コネクタ用端子で省配線、省工数化に貢献。
・圧着コネクタにより省配線化が可能。
・端子も横引出しによる省スペース化を実現。
・アクチュエータは2方向の取りつけを用意。
・スイッチの取りつけ自由度が拡大。
・形SS超小形基本スイッチと取りつけピッチが同一
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
一般用基本スイッチ Z
4.4通常価格(税別):872円~

オムロン
超小形基本スイッチ SS
4.6通常価格(税別):136円~

オムロン
2回路リミットスイッチ WL-N/WL
4.4通常価格(税別):590円~

オムロン
シール形小形基本スイッチ D2VW
4.9通常価格(税別):238円~

アズビル
小型・ヨコ型リミットスイッチ
4.7通常価格(税別):2,759円~

オムロン
コンパクト封入スイッチ ZC-□55
4.3通常価格(税別):2,288円~

オムロン
小形リミットスイッチ D4C
4.4通常価格(税別):1,705円~

オムロン
小形基本スイッチ VX
4.2通常価格(税別):258円~

オムロン
小形基本スイッチ V
4.8通常価格(税別):301円~