17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が31型番あります。

小形基本スイッチ VX

通常単価(税別)
258557
税込単価
284613
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

接触信頼性を高めた低荷重動作の小形基本スイッチ。【特長】・微小負荷から5Aタイプまでのバリエーションを...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が31型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

小形基本スイッチ VX 外形図-1
小形基本スイッチ VX 外形図-2

注1.上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2.動作特性は、A方向(↓)に動作した場合です。

規格表

性能

項目型番
形VX-5シリーズ形VX-01シリーズ
許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)
許容操作ひん度機械的600回/min(ピン押ボタン形の場合)
電気的60回/min
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値)30mΩ以下50mΩ以下
耐電圧*1同極端子間AC1,000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間AC1,500V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間AC1,500V 50/60Hz 1min
振動*2誤動作周波数10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃*2耐久最大400m/s2
誤動作最大100m/s2
耐久性機械的5,000万回以上(60回/min)1,000万回以上(60回/min)
電気的50万回以上(30回/min)100万回以上(30回/min)
保護構造IEC IP40
感電保護クラスClass I
PTI(トラッキング特性)175
使用温度範囲-25~+105℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲85%RH以下(+5~+35℃にて)
質量約6.2g(ピン押ボタン形の場合)

注.上記は初期における値です。
*1. 耐電圧は、セパレータ(「マイクロスイッチ共通付属品」を参照)を使用し た時の数値です。
*2. ピン押ボタン形では自由位置と動作限度位置、レバー形の場合は動作限度位置での値です。接点の閉路または開路は1ms以内です。

製品仕様

動作特性

アクチュエータ形式動作特性
動作に必要な力もどりの力動作までの動き動作後の動き応差の動き動作位置
OF最大RF最小PT最大OT最小MD最大OP
ピン押ボタン形形VX-5-1□2
形VX-01-1□2
025N0.03N1.2mm1.0mm0.3mm14.7±0.4mm
形VX-5-1□3
形VX-01-1□3
0.49N0.05N
ヒンジ・
短レバー形
(標準位置)
形VX-51-1□3
形VX-011-1□3
0.49N0.04N(参考値)1.6mm0.8mm0.5mm15.2±0.5mm
ヒンジ・
レバー形
(標準位置)
形VX-52-1□3
形VX-012-1□3
0.29N-4.0mm1.6mm0.8mm15.2±1.2mm
ヒンジ・
長レバー形
(標準位置)
形VX-53-1□3
形VX-013-1□3
0.20N-9.0mm3.2mm2.0mm15.2±2.6mm
ヒンジ・
長レバー形
(K位置)
形VX-53K-1□3
形VX-013K-1□3
0.12N-15.0mm5.0mm4.2mm15.2±4.4mm
ヒンジ・
アール・
レバー形
(標準位置)
形VX-54-1□3
形VX-014-1□3
0.29N0.02N4.0mm1.6mm0.8mm18.7±1.2mm
ヒンジ・
アール・
レバー形
(K位置)
形VX-54K-1□3
形VX-014K-1□3
0.18N(0.01N)7.2mm2.5mm2.0mm18.7±2.2mm
ヒンジ・
ローラ・
短レバー形
(標準位置)
形VX-55-1□3
形VX-015-1□3
0.59N0.04N(参考値)1.6mm0.8mm0.5mm20.7±0.6mm
ヒンジ・
ローラ・
レバー形
(標準位置)
形VX-56-1□3
形VX-016-1□3
0.29N-4.0mm1.6mm0.8mm20.7±1.2mm
ヒンジ・
ローラ・
レバー形
(K位置)
形VX-56K-1□3
形VX-016K-1□3
0.18N(0.01N)7.2mm2.5mm2.0mm20.7±2.2mm

注1. RFの参考値表示の数値はレバーの重さが押ボタンに加わらない方向で取りつけた場合の値です。
注2. 動作特性は、A方向(↓)に動作した場合です。

型式表示方法

形式基準

小形基本スイッチ VX 形式基準

接触仕様

1cタイプ(双投形)
1bタイプ(常閉形)
1aタイプ(常開形)
小形基本スイッチ VX 1cタイプ(双投形)
小形基本スイッチ VX 1bタイプ(常閉形)
小形基本スイッチ VX 1aタイプ(常開形)

端子の種類/形状

小形基本スイッチ VX 端子の種類/形状

注. 上記は接触仕様が1cの場合です。

技術情報

定格

接点仕様

形式定格電圧項目
抵抗負荷
形VX-5シリーズAC250V5A
形VX-01シリーズAC125V0.1A
DC 30V0.1A
項目形式
形VX-5シリーズ形VX-01シリーズ
接点仕様リベットクロスバ
材質銀合金金合金
間隔(標準値)0.5mm
突入電流常時閉路最大15A-
常時開路最大15A-
最小適用負荷{参考値)*DC5V 160mADC5V 1mA
注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
     (1) 周囲温度:20±2℃
     (2) 周囲湿度:65±5%RH
     (3) 操作ひん度:30回/min
* 最小適用負荷については、「■正しくお使いください」の
  「●微小負荷形での使用について」をご参照ください。

使用方法

取りつけ穴加工寸法

小形基本スイッチ VX 取りつけ穴加工寸法

使用上の注意

取りつけについて

取りつけにはM3ねじを用い、平座金、ばね座金などを使用して堅固に取りつけてください。その際の締めつけトルクは0.39~0.59N・mとしてください。

取りつけ方向について

アクチュエータっきの仕様については、アクチュエータの自重がスイッチに加わらない方向に取りつけてください。
低荷重専用スイッチであり、戻りの力が小さいため、復帰不良の原因となります。

微小負荷形での使用について

微小負荷回路の開閉時に一般負荷用のスイッチを用いると、接触不良を起こす原因となります。下図を参照し、使用領域の範囲でスイッチを使われることをおすすめします。なお、微小負荷タイプを下図のエリア内で使用する場合でも、開閉時に突入電流などが発生する負荷の場合は、接点消耗が激しくなり耐久性の低下を生じる原因となりますので、必要により接点保護回路を挿入してください。最小適用負荷は、N水準参考値としています。これは信頼水準60% (λ60)での故障水準のレベルを表しています。
 (JIS C5003)
λ60 = 0.5×10-6/回は信頼水準60%で1/2,000,000回以下の故障が推定されるということを表します。

小形基本スイッチ VX 微小負荷形での使用について

注意・禁止事項

安全上の要点

取り扱いについて

スイッチに強い衝撃を与えないでください。低荷重専用スイッチであり、内部機構破損の原因となります。

はんだづけについて

  • はんだづけ端子への接続
    はんだづけの処理時間としては、目安として60W(コテ先温度+250~+350℃)のはんだゴテで5秒以下とし、はんだづけの後1分間は外力を与えないようにしてください。
    フラックスの使用は最低限の量としてください。フラックスがスイッチ内部に侵入しますと、接触障害の原因となります。
  • #187タブ端子への接続
    #187タブ用リセプタクルを使用し、端子に対しまっすぐに挿入してください。
    端子の横方向および上下方向から過大な外力を印可すると端子変形およびハウジング破損の原因となります。

型番リスト

表示件数

アクチュエータタイプ

プランジャ形 種類

レバー形 種類

検出部詳細

端子仕様

取付仕様

接触仕様

動作に必要な力(OF)最大

AC定格電圧

(v)

DC定格電圧

(v)

機械的寿命

(万回)

最小発注数量
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
ピン押ボタン形
はんだづけ端子
押ボタンを基準に遠い位置(標準位置)
1c(双投形)
0.25N
-
30
1000
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
ピン押ボタン形
はんだづけ端子
押ボタンを基準に遠い位置(標準位置)
1c(双投形)
0.49N
-
30
1000
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
ピン押ボタン形
#187タブ端子
押ボタンを基準に遠い位置(標準位置)
1c(双投形)
0.25N
-
30
1000
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
ピン押ボタン形
#187タブ端子
押ボタンを基準に遠い位置(標準位置)
1c(双投形)
0.49N
-
30
1000
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・レバー形
はんだづけ端子
押ボタンを基準に遠い位置(標準位置)
1c(双投形)
0.49N
-
30
1000
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・レバー形
#187タブ端子
押ボタンを基準に遠い位置(標準位置)
1c(双投形)
0.49N
-
30
1000
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・長レバー形
はんだづけ端子
押ボタンを基準に遠い位置(標準位置)
1c(双投形)
0.49N
-
30
1000
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・長レバー形
#187タブ端子
押ボタンを基準に遠い位置(標準位置)
1c(双投形)
0.49N
-
30
1000
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・長レバー形
#187タブ端子
押ボタンを基準に近い位置(K位置)
1c(双投形)
0.49N
-
30
1000
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・アール・レバー形
はんだづけ端子
押ボタンを基準に遠い位置(標準位置)
1c(双投形)
0.49N
-
30
1000
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・アール・レバー形
#187タブ端子
押ボタンを基準に遠い位置(標準位置)
1c(双投形)
0.49N
-
30
1000
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・アール・レバー形
はんだづけ端子
押ボタンを基準に遠い位置(標準位置)
1a(常開形)
0.49N
-
30
1000
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・ローラ・短レバー形
はんだづけ端子
押ボタンを基準に遠い位置(標準位置)
1c(双投形)
0.49N
-
30
1000
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・ローラ・短レバー形
#187タブ端子
押ボタンを基準に遠い位置(標準位置)
1c(双投形)
0.49N
-
30
1000
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・ローラ・レバー形
はんだづけ端子
押ボタンを基準に遠い位置(標準位置)
1c(双投形)
0.49N
-
30
1000
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・ローラ・レバー形
#187タブ端子
押ボタンを基準に遠い位置(標準位置)
1c(双投形)
0.49N
-
30
1000
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・ローラ・レバー形
#187タブ端子
押ボタンを基準に遠い位置(標準位置)
1a(常開形)
0.49N
-
30
1000
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
ピン押ボタン形
はんだづけ端子
押ボタンを基準に遠い位置(標準位置)
1c(双投形)
0.25N
250
-
5000
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
ピン押ボタン形
はんだづけ端子
押ボタンを基準に遠い位置(標準位置)
1c(双投形)
0.49N
250
-
5000
1個
プランジャ形
プッシュボタンプランジャ
-
ピン押ボタン形
#187タブ端子
押ボタンを基準に遠い位置(標準位置)
1c(双投形)
0.25N
250
-
5000
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・短レバー形
はんだづけ端子
押ボタンを基準に遠い位置(標準位置)
1c(双投形)
0.49N
250
-
5000
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・レバー形
はんだづけ端子
押ボタンを基準に遠い位置(標準位置)
1c(双投形)
0.49N
250
-
5000
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・長レバー形
はんだづけ端子
押ボタンを基準に遠い位置(標準位置)
1c(双投形)
0.49N
250
-
5000
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・長レバー形
#187タブ端子
押ボタンを基準に遠い位置(標準位置)
1c(双投形)
0.49N
250
-
5000
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・アール・レバー形
はんだづけ端子
押ボタンを基準に遠い位置(標準位置)
1c(双投形)
0.49N
250
-
5000
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・アール・レバー形
#187タブ端子
押ボタンを基準に遠い位置(標準位置)
1c(双投形)
0.49N
250
-
5000
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・アール・レバー形
#187タブ端子
押ボタンを基準に遠い位置(標準位置)
1a(常開形)
0.49N
250
-
5000
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・ローラ・短レバー形
はんだづけ端子
押ボタンを基準に遠い位置(標準位置)
1c(双投形)
0.49N
250
-
5000
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・ローラ・短レバー形
#187タブ端子
押ボタンを基準に遠い位置(標準位置)
1c(双投形)
0.49N
250
-
5000
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・ローラ・レバー形
はんだづけ端子
押ボタンを基準に遠い位置(標準位置)
1c(双投形)
0.29N
250
-
5000
1個
レバー形
-
ヒンジレバー
ヒンジ・ローラ・レバー形
はんだづけ端子
押ボタンを基準に遠い位置(標準位置)
1c(双投形)
0.49N
250
-
5000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
288
( 317 )
在庫品1日目当日出荷可能
346
( 381 )
在庫品1日目当日出荷可能
287
( 316 )
1日目
288
( 317 )
在庫品1日目当日出荷可能
348
( 383 )
在庫品1日目当日出荷可能
327
( 360 )
1日目
348
( 383 )
在庫品1日目当日出荷可能
327
( 360 )
在庫品1日目当日出荷可能
297
( 327 )
1日目
417
( 459 )
在庫品1日目当日出荷可能
327
( 360 )
在庫品1日目当日出荷可能
327
( 360 )
1日目
546
( 601 )
在庫品1日目当日出荷可能
557
( 613 )
在庫品1日目当日出荷可能
378
( 416 )
在庫品1日目当日出荷可能
546
( 601 )
在庫品1日目当日出荷可能
377
( 415 )
1日目
258
( 284 )
在庫品1日目当日出荷可能
258
( 284 )
在庫品1日目当日出荷可能
258
( 284 )
在庫品1日目当日出荷可能
344
( 378 )
在庫品1日目当日出荷可能
370
( 407 )
在庫品1日目当日出荷可能
403
( 443 )
在庫品1日目当日出荷可能
383
( 421 )
在庫品1日目当日出荷可能
325
( 358 )
在庫品1日目当日出荷可能
318
( 350 )
1日目
352
( 387 )
1日目
482
( 530 )
在庫品1日目当日出荷可能
465
( 512 )
1日目
465
( 512 )
1日目
482
( 530 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

接触信頼性を高めた低荷重動作の小形基本スイッチ。
【特長】
・微小負荷から5Aタイプまでのバリエーションを揃えた形Vシリーズ小形基本スイッチと同一形状タイプ
・独自の内部機構により、低荷重動作でも高い接点接触力を確保。軽い物体の検出などの用途に使用可能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形基本スイッチ VXのレビュー
4.2平均満足度:4.213件のレビュー
電気製品
4
満足度:4.0
この種のスイッチは日本製とインドネシア製があるので、 よく調べたほうが良いですね。
1人が参考にしています。
エラー防止用のマイクロスイッチとして採用しております。
5
満足度:5.0
エラー防止用のマイクロスイッチとして採用しております。少し軽めのタッチなのでそこも気に入っております。耐久性もあり、安価...もっと読む
0人が参考にしています。
設備の起動SW
4
満足度:4.0
設備の起動SWが壊れてしまい、探した結果この商品が有りました。付いていたのは外国製のために同等品があり助かりました。
0人が参考にしています。
機械の修理
5
満足度:5.0
同じものが無かったのでこちらで代用しました。 しばらく使いましたが問題なく動作しています。
0人が参考にしています。
機器の修理
5
満足度:5.0
経年劣化による故障(接点不良)に伴い、購入しました。 交換修理したところ、正常に動作しております。 品質・耐久性ともに、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小形基本スイッチ VX
超小形基本スイッチ SS
小形封入スイッチ SHL
高温用基本スイッチ TZ
高容量形基本スイッチ 【A】
軽トルク基本スイッチ【D2MC】
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格258-136 -2,289 -14,899 -818 -1,062 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類マイクロスイッチマイクロスイッチリミットスイッチマイクロスイッチマイクロスイッチマイクロスイッチ
保護構造IEC IP40IEC IP40IP67-IP00-
取得規格UL/CSA/EN/RU--GB(CCC)-UL/CSA/RU
機械的動作頻度(回/min以下)60040012060240240
使用温度範囲(℃)-25~105-25~85-10~80-60~400-25~80-25~80
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング