メカニカル部品技術窓口


注1.上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2.動作特性は、A方向(↓)に動作した場合です。
※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
| 項目 | 型番 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形V-10シリーズ | 形V-11シリーズ | 形V-15シリーズ | 形V-16 シリーズ | 形V-21 シリーズ | 形V-21(IN) シリーズ | ||
| 許容操作速度 | 0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合) | ||||||
| 許容操作 ひん度 | 機械的 | 600回/min(ピン押ボタン形の場合) | |||||
| 電気的 | 60回/min | ||||||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて) | ||||||
| 接触抵抗(初期値) | 15mΩ以下 | ||||||
| 耐電圧*1 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||||
| 充電金属部と アース間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | AC2,000V 50/60Hz 1min | AC1,500V 50/60Hz 1min | AC2,000V 50/60Hz 1min | |||
| 各端子と 非充電金属部間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | AC2,000V 50/60Hz 1min | AC1,500V 50/60Hz 1min | AC2,000V 50/60Hz 1min | |||
| 振動*2 | 誤動作 | 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm | |||||
| 衝撃*2 | 耐久 | 最大1,000m/s2 | |||||
| 誤動作 | 最大200m/s2 | 最大300m/s2 | |||||
| 耐久性 | 機械的 | 5,000万回以上(60回/min) | |||||
| 電気的 | 30万回以上 (30回/min) 耐熱形:5万回以上 (30回/min) | 30万回以上 (30回/min) | 10万回以上 (30回/min) 耐熱形:2万回以上 (30回/min) | 10万回以上(30回/min) | |||
| 保護構造 | IEC IP40 | ||||||
| 感電保護クラス | Class I | ||||||
| PTI(トラッキング特性) | 175 | ||||||
| 使用温度範囲 | -25~+105℃※V-21シリーズは-25~+80℃(耐熱形:-25~+150℃) 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||||
| 使用湿度範囲 | 85%RH以下(+5~+35℃にて) | ||||||
| 質量 | 約62g(ピン押ボタン形の場合) | ||||||
注.上記は初期における値です。
*1. 耐電圧は、セパレータを使用した時の数値です。
*2. ピン押ボタン形では自由位置と動作限度位置、レバー形の場合は動作限度位置での値です。接点の閉路または開路は1ms以内です。
| 形式 | 動作特性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作に必要な力 | もどりのカ | 動作までの動き | 動作後の動き | 応差の動き | 動作位置 | |
| OF最大 | RF最小 | PT最大 | OT最小 | MD最大 | OP | |
| 形V-21-1□6 形V-16-1□6 | 3.92N | 0.78N | 1.2mm | 1.0mm | 0.4mm | 14.7±0.4 mm |
| 形V-16-1□5 | 1.96N | 0.49N | ||||
| 形V-11-1□4 | 0.98N | 0.20N | ||||
| 形V-211-1□6 形V-161-1□6 | 3.92N | 0.49N | 1.6mm | 0.8mm | 0.6mm | 15.2±0.5mm |
| 形V-161-1□5 | 1.96N | 0.49N | ||||
| 形V-111-1□4 | 0.98N | 0.15N | ||||
| 形V-212-1□6 形V-162-1□6 | 2.45N | 0.25N | 4.0mm | 1.6mm | 1.5mm | 15.2±1.2mm |
| 形V-162-1□5 | 1.23N | 0.14N | ||||
| 形V-112-1□4 | 0.59N | 0.06N | ||||
| 形V-213-1□6 形V-163-1□6 | 1.27N | 0.12N | 9.0mm | 2.0mm | 2.8mm | 15.2(-3.2~+2.6)mm |
| 形V-163-1□5 | 0.69N | 0.06N | ||||
| 形V-113-1□4 | 0.34N | - | 9.0mm | 3.2mm | 2.8mm | 15.2±2.6mm |
| 形V-214-1□6 形V-164-1□6 | 2.45N | 0.25N | 4.0mm | 1.6mm | 1.5mm | 18.7±12mm |
| 形V-164-1□5 | 1.23N | 0.14N | ||||
| 形V-114-1□4 | 0.59N | 0.06N | ||||
| 形V-215-1□6 形V-165-1□6 | 4.71N | 0.49N | 1.6mm | 0.8mm | 0.6mm | 20.7±0.6mm |
| 形V-165-1□5 | 2.35N | 0.49N | ||||
| 形V-115-1□4 | 1.18N | 0.15N | ||||
| 形V-216-1□6 形V-166-1□6 | 2.45N | 0.25N | 4.0mm | 1.6mm | 1.5mm | 20.7±1.2mm |
| 形V-166-1□5 | 1.23N | 0.14N | ||||
| 形V-116-1□4 | 0.59N | 0.06N | ||||
注.動作特性は、A方向(↓)に動作した場合です。





注.上記は接触仕様が1cの場合です。1a、1bは、端子が2本となります。端子の位置は、「接触仕様」をご覧ください。
| 項目 | 形式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形V-21 | 形V-16 | 形V-15 | 形V-11 | 形V-10 | 形V-21(IN) | ||
| 接点 | 仕様 | リベット | |||||
| 材質 | 銀合金 | 銀 | インジウム 合金 | ||||
| 間隔(標準値) | 1mm(Fギヤツプ) | ||||||
| 突入電流 | 常時閉路 | 最大50A | 最大40A | 最大36A | 最大24A | 最大50A | |
| 常時開路 | |||||||
| 最小適用負荷 (参考値) | DC5V 160mA | ||||||
| 形式 | 定格電圧 | 項目 |
|---|---|---|
| 抵抗負荷 | ||
| 形V-21シリーズ | AC250V | 21A |
| DC125V DC250V | 0.6A 0.3A | |
| 形V-16シリーズ | AC250V | 16A |
| DC125V DC250V | 0.6A 0.3A | |
| 形V-15シリーズ | AC250V | 15A |
| DC125V DC250V | 0.6A 0.3A | |
| 形V-11シリーズ | AC250V | 11A |
| DC125V DC250V | 0.6A 0.3A | |
| 形V-10シリーズ | AC250V | 10A |
| DC125V DC250V | 0.6A 0.3A | |
| 形V-21(IN)シリーズ | DC30V | 12A |
注.上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1) 周囲温度:20±2℃
(2) 周囲湿度:65±5%RH
(3) 操作ひん度:30回/min
取りつけにはM3ねじを用い、平座金、ばね座金などを使用して堅固に取りつけてください。その際の締めつけトルクは0.39~0.59N・mとしてください。

はんだづけについて
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
379円 ( 417円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
511円 ( 562円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
391円 ( 430円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
357円 ( 393円 ) | 1日目 |
538円 ( 592円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
416円 ( 458円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
431円 ( 474円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
473円 ( 520円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
488円 ( 537円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
473円 ( 520円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
489円 ( 538円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
449円 ( 494円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
366円 ( 403円 ) | 19日目 |
370円 ( 407円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
301円 ( 331円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
489円 ( 538円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
508円 ( 559円 ) | 1日目 |
508円 ( 559円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
556円 ( 612円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
550円 ( 605円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
409円 ( 450円 ) | 19日目 |
368円 ( 405円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
600円 ( 660円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
603円 ( 663円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
573円 ( 630円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
480円 ( 528円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
357円 ( 393円 ) | 19日目 |
528円 ( 581円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
704円 ( 774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
615円 ( 677円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
704円 ( 774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
521円 ( 573円 ) | 1日目 |
704円 ( 774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
615円 ( 677円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
704円 ( 774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
447円 ( 492円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
521円 ( 573円 ) | 1日目 |
659円 ( 725円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
656円 ( 722円 ) | 10日目 |
659円 ( 725円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
500円 ( 550円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
409円 ( 450円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
447円 ( 492円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
480円 ( 528円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
368円 ( 405円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
348円 ( 383円 ) | 1日目 |
480円 ( 528円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
368円 ( 405円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
445円 ( 490円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
498円 ( 548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
498円 ( 548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
658円 ( 724円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
657円 ( 723円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
640円 ( 704円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
635円 ( 699円 ) | 19日目 |
498円 ( 548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
518円 ( 570円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
657円 ( 723円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
640円 ( 704円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
信頼性・安全性を徹底追及した小型基本スイッチ。
【特長】
・10A から21A タイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ
・ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
・熱可塑性・熱硬化性ケースの2種類のタイプを用意。耐熱・耐トラッキング性などさまざまなご要望に対応
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
一般用基本スイッチ Z
4.4通常価格(税別):872円~

オムロン
2回路リミットスイッチ WL-N/WL
4.4通常価格(税別):590円~

オムロン
超小形基本スイッチ SS
4.6通常価格(税別):136円~

オムロン
シール形小形基本スイッチ D2VW
4.9通常価格(税別):269円~

オムロン
コンパクト封入スイッチ ZC-□55
4.3通常価格(税別):2,288円~

オムロン
セミコンパクト封入スイッチ D4MC
4.9通常価格(税別):1,138円~

オムロン
小形基本スイッチ V
4.8通常価格(税別):301円~

アズビル
小型・ヨコ型リミットスイッチ
4.7通常価格(税別):2,759円~

オムロン
小形リミットスイッチ D4C
4.4通常価格(税別):1,705円~