メカニカル部品技術窓口
【特長】・悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮します。・スイッチ内...
詳細を確認
D2RV-E/D2RV/D2RV-G

D2RV-LG

D2RV-L13

D2RV-L22/D2RV-L22G

D2RV-L2/D2RV-L2G
注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 動作特性は、A方向に動作した場合です。
■性能
| 許容操作速度 | 0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合) | |
|---|---|---|
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 200回/min |
| 電気的 | 200回/min | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて) | |
| 接触抵抗(初期値) | 150mΩ以下 | |
| 耐電圧 *1 | 同極端子間 | DC200V 1min |
| 充電金属部とアース間 | AC500V 50/60Hz 1min | |
| 各端子と非充電金属部間 | AC500V 50/60Hz 1min | |
| 振動 *2 | 誤動作 | 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm |
| 衝撃 *2 | 耐久 | 最大500m/s2 |
| 誤動作 | 最大200m/s2 | |
| 耐久性 | 機械的 | 1,000万回以上(60回/min) |
| 電気的 | 300万回以上(30回/min) | |
| 保護構造 | IEC IP40 | |
| 使用温度範囲 | -10~+60℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 80%RH以下(+5~+35℃にて) | |
| 質量 | 約7g(端子タイプのピン押ボタン形の場合) | |
注. 上記は初期における値です。
*1. 耐電圧は、セパレータを使用した時の数値です。
*2. ピン押ボタン形では自由位置と動作限度位置、レバー形の場合は動作限度位置での値です。接点の閉路または開路は1ms以内です。
■定格
| 開閉電圧 | DC100V(最大) |
|---|---|
| 開閉電流 | DC0.25A(最大) |
| 接点容量 | DC10W(最大) |
■接触仕様(1aタイプ[常開形])

■種類
| 型番 | アクチュエータ | 動作に必要な力(OF)最大 |
|---|---|---|
| D2RV-E | ピン押ボタン形 | 0.25N |
| D2RV | 0.49N | |
| D2RV-G | 0.98N | |
| D2RV-LG | ヒンジ・レバー形 | 0.49N |
| D2RV-L13 | ヒンジ・アール・レバー形 | 0.25N |
| D2RV-L22 | ヒンジ・ローラ・短レバー形 | 0.49N |
| D2RV-L22G | 0.98N | |
| D2RV-L2 | ヒンジ・ローラ・レバー形 | 0.25N |
| D2RV-L2G | 0.49N |
■端子の種類/形状

■取りつけ穴加工寸法

■動作特性
| 型番 | D2RV-E | D2RV | D2RV-G | D2RV-LG | D2RV-L13 | D2RV-L22 | D2RV-L22G | D2RV-L2 | D2RV-L2G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作に必要な力 OF 最大 | 0.25N | 0.49N | 0.98N | 0.49N | 0.25N | 0.49N | 0.98N | 0.25N | 0.49N |
| 動作までの動き PT 最大 | 1.6mm | 4.0mm | 4.0mm | 1.8mm | 4.0mm | ||||
| 動作後の動き OT 最小 | 0.6mm | 1.0mm | 1.0mm | 0.4mm | 1.0mm | ||||
| 応差の動き MD 最大 | 0.8mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.0mm | 1.6mm | ||||
| 動作位置 OP | 14.4±0.6mm | 14.4±1.2mm | 18.1±1.2mm | 20.4±0.6mm | 19.9±1.2mm | ||||

●取り扱いについて
スイッチを落下させたり、衝撃を与えますと、内蔵のリードスイッチに破損を生じ、性能低下の原因となりますので、取り扱いに注意してください。
●外部振動の影響について
1kHz以上の振動が加わりますと共振周波数の関係で小さい加速度でも開閉誤動作を起こしますのでご注意ください。
● はんだづけについて
はんだづけ端子への接続
はんだづけの処理時間としては、目安として60W(コテ先温度+250~+350℃)のはんだゴテで5秒以下とし、はんだづけの後1分間は外力を与えないようにしてください。
フラックスの使用は最低限の量としてください。フラックスがスイッチ内部に侵入しますと、接触障害の原因となります。
●外部磁界の影響について
【特長】
・悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮します。
・スイッチ内部にリード・スイッチを使用。
・微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。
・形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。
・バウンス時間1ms以下で高耐久性
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
一般用基本スイッチ Z
4.4通常価格(税別):872円~

オムロン
2回路リミットスイッチ WL-N/WL
4.4通常価格(税別):590円~

オムロン
超小形基本スイッチ SS
4.6通常価格(税別):136円~

オムロン
小形基本スイッチ V
4.8通常価格(税別):301円~

オムロン
セミコンパクト封入スイッチ D4MC
4.9通常価格(税別):1,138円~

オムロン
シール形小形基本スイッチ D2VW
4.9通常価格(税別):269円~

オムロン
コンパクト封入スイッチ ZC-□55
4.3通常価格(税別):2,288円~

オムロン
小形封入スイッチ SHL
5通常価格(税別):2,289円~

オムロン
スリムタイプセーフティ・ドアスイッチ D4GS-N
4.3通常価格(税別):688円~