17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 最大動作力(N)

    ~mm
  • アクチュエータの回転方向

  • AC定格電圧(v)

    ~mm
  • DC定格電圧(v)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

軽トルク基本スイッチ【D2MC】

通常単価(税別)
1,0621,262
税込単価
1,1681,388
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

高信頼性、軽トルク(0.5mN・m)の回転動作基本スイッチです。【特長】・0.5A定格タイプは、クロス...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

軽トルク基本スイッチ【D2MC】 外形図

形D2MC-□□

軽トルク基本スイッチ【D2MC】 外形図2

形D2MC-□□L

注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法交差は±0.4mmです。
注2. 動作特性は、A方向に動作した場合です。

製品仕様

■性能

形式形D2MC-5シリーズ形D2MC-01シリーズ
許容操作速度1°~360°/s
許容操作ひん度機械的240回/min
電気的60回/min(0.5mN・mの場合)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値)20mΩ以下100mΩ以下
耐電圧同極端子間AC600V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間AC1,500V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間AC1,500V 50/60Hz 1min
振動 *1誤動作周波数10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃 *1耐久最大1,000m/s2
誤動作トルク0.5mN・mタイプ最大100m/s2
トルク0.75mN・mタイプ最大100m/s2
トルク1.00mN・mタイプ最大200m/s2
耐久性機械的1,000万回以上(60回/min)
電気的10万回以上(30回/min)
保護構造IEC IP40
使用温度範囲-25~+80℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲85%RH以下(+5~+35℃にて)
質量約10g

注. 上記は初期における値です。
*1. 接点の閉路または開路は1ms以内です。

■定格

形式定格電圧抵抗負荷
形D2MC-5シリーズAC125V5A
AC250V5A
形D2MC-01シリーズAC125V0.5A
DC30V0.5A

注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。

(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作ひん度:30回/min

■接点仕様

形式形D2MC-5形D2MC-01
接点仕様リベットクロスバ
材質銀合金金合金
間隔(標準値)0.5mm
突入電流常時閉路最大15A最大0.5A
常時開路最大7A最大0.5A
最小適用負荷(参考値)DC5V 160mADC5V 1mA

■種類

回転方向動作に必要なトルク(OTq)定格
5A0.5A
時計方向(CW)0.5mN・m形D2MC-5E形D2MC-01E
0.75mN・m形D2MC-5F-
1.00mN・m形D2MC-5H-
反時計方向(CCW)0.5mN・m形D2MC-5EL形D2MC-01EL
0.75mN・m形D2MC-5FL-
1.00mN・m形D2MC-5HL形D2MC-01HL

注. 本体形式にはアクチュエータ・レバーは含まれていません。

■接触仕様(1cタイプ[双投形])

軽トルク基本スイッチ【D2MC】 接触仕様

■安全規格認証定格
UL(UL1054)/CSA(CSA C22.2 No.55)

定格電圧形D2MC-01形D2MC-5
AC125V0.5A5A
AC250V-5A
DC30V0.5A-

■動作特性

形式形D2MC-5E
形D2MC-01E
形D2MC-5F形D2MC-5H形D2MC-5EL
形D2MC-01EL
形D2MC-5FL形D2MC-5HL
形D2MC-01HL
動作に必要なトルク OTq 最大0.5mN・m0.75mN・m1.00mN・m0.5mN・m0.75mN・m1.00mN・m
もどりのトルク RTq 最小0.06mN・m0.09mN・m0.13mN・m0.06mN・m0.09mN・m0.13mN・m
動作までの動き PT 最大21°21°21°21°21°21°
動作後の動き OT 最小17°17°17°17°17°17°
応差の動き MD 最小
復帰後の動き RT 最小
全体の動き TT 最小38°
自由位置 FP15°±3°

選定サポート情報

軽トルク基本スイッチ【D2MC】 選定サポート

注意・禁止事項

安全上の要点

  • #205タブ端子への接続
    #205タブ用リセプタクルを使用し、端子に対しまっすぐに挿入してください。端子の横方向および上下方向から過大な外力を印可すると端子変形およびハウジング破損の原因となります。

使用上の注意

●取りつけについて
取りつけにはM3ねじを用い、平座金、バネ座金などを使用して、堅固に取りつけてください。その際の締めつけトルクは0.2~0.29N・mとしてください。

型番リスト

表示件数

最大動作力

(N)

アクチュエータの回転方向

AC定格電圧

(v)

DC定格電圧

(v)

最小発注数量
0.0005
時計方向
-
30
1個
0.0005
反時計方向
-
30
1個
0.0005
時計方向
250
-
1個
0.0005
反時計方向
250
-
1個
0.00075
時計方向
250
-
1個
0.00075
反時計方向
250
-
1個
0.001
時計方向
250
-
1個
0.001
反時計方向
250
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,104
( 1,214 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,262
( 1,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,090
( 1,199 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,062
( 1,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,104
( 1,214 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,062
( 1,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,104
( 1,214 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,062
( 1,168 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高信頼性、軽トルク(0.5mN・m)の回転動作基本スイッチです。

【特長】
・0.5A定格タイプは、クロスバ方式の金合金接点を採用。
・微小負荷領域で接触信頼性を発揮。
・可動ばねにコイルばねを採用。
・機械的1,000方回以上と高耐久性

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽トルク基本スイッチ【D2MC】のレビュー
4.5平均満足度:4.57件のレビュー
メダル投入のカウントのために
2
満足度:2.0
昔は途中から曲がったアクチュエータレバーの付いていたものが販売されていましたが今はありません。 私の会社の用途を考えると...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございません。 該当商品は、現在販売終了となります。商品ラインナップの追加につきましては、今後検討いたします。 今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。

1人が参考にしています。
QA機一体型治具に使用しています。
5
満足度:5.0
QA機一体型治具に使用しています。欠品対策がうるさくて 安くて信頼性高いのセンサーは 極に少ないので これを試して見まし...もっと読む
0人が参考にしています。
ワークが糸で、通り道にちゃんとワークがあるか検知するため
5
満足度:5.0
アクチュエーターレバーを買い忘れましたが、同径のクリップで代用できました。微調整もやりやすいです。
0人が参考にしています。
通過センサーに
5
満足度:5.0
やはりオムロン製だけあって、造りはしっかりしています。今までは海外製を使用しており、すぐに壊れたりしていましたが、やはり...もっと読む
0人が参考にしています。
アミューズメント用
5
満足度:5.0
アキューズメント機器の景品払い出し時に使用しています。やはり、日本メーカーだけあって、信頼性があります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽トルク基本スイッチ【D2MC】
ドア用電源スイッチ【D2D】
コネクタ形検出スイッチ【D2X】
高温用基本スイッチ TZ
双極双投基本スイッチ DZ
極超小形検出スイッチ【D3C】
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格1,062-518 -11814,899 -2,292 -69
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類マイクロスイッチマイクロスイッチマイクロスイッチマイクロスイッチマイクロスイッチマイクロスイッチ
アクチュエータタイプレバー形キー形レバー形--レバー形
レバー形 種類レバー-レバー--回転レバー
接触仕様1c(双投形)-1b(常閉形)1c双極双投1c(双投形)
取得規格UL/CSA/RUUL/C-UL/RU-GB(CCC)GB(CCC)/CSA/RU-

リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング