メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ジョプラW (水配管用) ソケット メネジタイプ

型番:

TSF-2WR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TSF-2WRの仕様・寸法情報

種類
標準
オス・メス
ソケット(メス)
接続部の種類
メネジタイプ
使用流体
本体材質
[樹脂] ポリアセタール(POM)
ねじの種類
Rc(管用テーパめねじ)
ねじの呼び(inch)
1/4
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
NBR
相手側取付け  オネジサイズ
R1/4
常用使用圧力
0.98MPa以下
使用温度範囲(℃)
0~50
トラスココード
375-3972
-
-

商品情報

外形図

ジョプラWシリーズ(水配管用) プラグ オネジタイプ 外形図

製品仕様

  • 適応流体:水
  • 常用圧力:0~+1.0MPa
  • 環境温度:-20~+80℃
  • 流体温度:0~+50℃

規格表

型番相手側取付けオネジサイズ重量(g)寸法(mm)
ASLH
TSF-2WRR(PT)1/42410Rc(PT)1/454.2六角22

注意・禁止事項

  • 一次圧の掛かる場所には使用しないでください。

型番リスト

表示件数
型番
TSF-2WR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,152
( 1,267 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水配管に安心の材質軽量プラスチックジョイント。
・軽い、扱いやすい、錆にも強い。
・ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。
・セイフティロック機構。
・金属パーツは全てステンレスで構成、耐錆性抜群。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョプラW (水配管用) ソケット メネジタイプの型番TSF-2WRのページです。 型番TSF-2WRに関する仕様情報を記載しております。
ジョプラW (水配管用) ソケット メネジタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備の一部に使用しました
5
満足度:5.0
浄水器への配管設備の一部に使用しました。相手がジョイント式だったこともあり、セットできるこの商品を選定して使いました。使...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョプラW (水配管用) ソケット メネジタイプ
ジョプラWシリーズ(水配管用) プラグ メネジタイプ
ジョプラWシリーズ(水配管用) ソケット ナットタイプ
ジョプラWシリーズ(水配管用) ソケット オネジタイプ
ジョプラWシリーズ(水配管用) ソケット タケノコタイプ
ジョプラWシリーズ(水配管用) プラグ ナットタイプ
メーカージョプラックスジョプラックスジョプラックスジョプラックスジョプラックスジョプラックス
通常価格1,152162859 -1,152 -879 -299 -
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)
接続部の種類メネジタイプメネジタイプナットタイプオネジタイプタケノコタイプナットタイプ
使用流体
本体材質ポリアセタール(POM)ポリアセタール(POM)ポリアセタール(POM)ポリアセタール(POM)ポリアセタール(POM)ポリアセタール(POM)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング