17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ジョプラWシリーズ(水配管用) ソケット オネジタイプ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ジョプラWシリーズ(水配管用) プラグ オネジタイプ 外形図

製品仕様

  • 適応流体:水
  • 常用圧力:0~+1.0MPa
  • 環境温度:-20~+80℃
  • 流体温度:0~+50℃

規格表

ジョプラWシリーズ(水配管用) プラグ オネジタイプ 規格表

注意・禁止事項

  • 一次圧の掛かる場所には使用しないでください。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

相手側取付け  メネジサイズ

トラスココード

最小発注数量
1/4
Rc1/4
375-3948
1個
3/8
Rc3/8
375-3956
1個
1/2
Rc1/2
375-3964
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,152
( 1,267 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,185
( 1,304 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,152
( 1,267 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

水配管に安心の材質 軽量プラスチックジョイント。軽い、扱いやすい、錆にも強い。
【特長】
・ワンタッチ接続方式で、脱着簡単
・セイフティロック機構
・金属パーツは全てステンレスで構成、耐錆性抜群

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョプラWシリーズ(水配管用) ソケット オネジタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョプラWシリーズ(水配管用) ソケット オネジタイプ
ジョプラWシリーズ(水配管用) プラグ オネジタイプ
ジョプラWシリーズ(水配管用) ソケット ナットタイプ
ジョプラWシリーズ(水配管用) ソケット(フッ素ゴム仕様) オネジタイプ
ジョプラWシリーズ(水配管用) ソケット タケノコタイプ
ジョプラWシリーズ(水配管用) プラグ ナットタイプ
メーカージョプラックスジョプラックスジョプラックスジョプラックスジョプラックスジョプラックス
通常価格1,152-194859 -897 -879 -299 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)
接続部の種類オネジタイプオネジタイプナットタイプオネジタイプタケノコタイプナットタイプ
使用流体
本体材質ポリアセタール(POM)ポリアセタール(POM)ポリアセタール(POM)ポリアセタール(POM)ポリアセタール(POM)ポリアセタール(POM)
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト