17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 相手側取付けホースサイズ(内径φmm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ジョプラWシリーズ(水配管用) ソケット タケノコタイプ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ジョプラWシリーズ(水配管用) プラグ オネジタイプ 外形図

製品仕様

  • 適応流体:水
  • 常用圧力:0~+1.0MPa
  • 環境温度:-20~+80℃
  • 流体温度:0~+50℃

規格表

ジョプラWシリーズ(水配管用) プラグ オネジタイプ 規格表

注意・禁止事項

  • 一次圧の掛かる場所には使用しないでください。

型番リスト

表示件数

相手側取付けホースサイズ

(内径φmm)

トラスココード

最小発注数量
7
375-3981
1個
10
375-3999
1個
13
375-4006
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,051
( 1,156 )
在庫品1日目当日出荷可能
879
( 967 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,088
( 1,197 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

水配管に安心の材質 軽量プラスチックジョイント。軽い、扱いやすい、錆にも強い。
【特長】
・ワンタッチ接続方式で、脱着簡単
・セイフティロック機構
・金属パーツは全てステンレスで構成、耐錆性抜群
・ジョプラシリーズのソケットとプラグは接続形状、サイズ関わらず組合せ可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョプラWシリーズ(水配管用) ソケット タケノコタイプのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
故障部品の交換で使用
5
満足度:5.0
金属レスのものを探してすぐ見つかりました。価格も手ごろで短納期でした。
0人が参考にしています。
製品に使用しています
5
満足度:5.0
当社で設計、製作している製品のポンプ部分に、組込んで使用しています。ポンプ部分でのホースの取外しを楽にするため使っていま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョプラWシリーズ(水配管用) ソケット タケノコタイプ
ジョプラWシリーズ(水配管用) プラグ タケノコタイプ
ジョプラWシリーズ(水配管用) ソケット ナットタイプ
ジョプラWシリーズ(水配管用) プラグ ナットタイプ
ジョプラWシリーズ(水配管用) ソケット(フッ素ゴム仕様) タケノコタイプ
ジョプラWシリーズ(水配管用) ソケット オネジタイプ
メーカージョプラックスジョプラックスジョプラックスジョプラックスジョプラックスジョプラックス
通常価格879-162859 -299 -918 -1,152 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)
接続部の種類タケノコタイプタケノコタイプナットタイプナットタイプタケノコタイプオネジタイプ
使用流体
本体材質ポリアセタール(POM)ポリアセタール(POM)ポリアセタール(POM)ポリアセタール(POM)ポリアセタール(POM)ポリアセタール(POM)
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング