17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 相手側取付けホースサイズ(内径φmm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ジョプラESシリーズ(エアー用) ソケット タケノコタイプ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ジョプラESシリーズ(エアー用) プラグ オネジタイプ 外形図

製品仕様

  • 適応流体:空気
  • 常用圧力:0~+1.0MPa
  • 環境温度:-20~+80℃
  • 流体温度:0~+50℃

規格表

ジョプラESシリーズ(エアー用) プラグ オネジタイプ 規格表

* TT-2NRは、タケノコ部に補強用インサート(真鍮製)入り。

型番リスト

表示件数

相手側取付けホースサイズ

(内径φmm)

トラスココード

最小発注数量
7
332-3412
1個
10
332-3421
1個
13
332-3439
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,051
( 1,156 )
在庫品1日目当日出荷可能
879
( 967 )
在庫品1日目当日出荷可能
982
( 1,080 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

軽量プラスチックジョイントの定番。ワンタッチ接続で、作業らくらく。

【特長】
・ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。
・セイフティロック機構。
・耐衝撃性に優れたエンジニアリングプラスチック採用。
・プラスチック製で軽量ジョプラシリーズのソケットとプラグは接続形状、サイズに関わらず組合わせ可能です。
※同シリーズ内での組合わせを推奨します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョプラESシリーズ(エアー用) ソケット タケノコタイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ダスター用配管継手として使っています
4
満足度:4.0
ワークの除塵等に利用するダスター用エアー供給配管に対し継手として使用しています。同メーカーのエアガンを購入したことを機に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョプラESシリーズ(エアー用) ソケット タケノコタイプ
ジョプラESシリーズ(エアー用) プラグ タケノコタイプ
ジョプラESシリーズ(エアー用) ソケット ナットタイプ
ジョプラESシリーズ(エアー用) プラグ ナットタイプ
ジョプラESシリーズ(エアー用) ソケット(シリコンレス仕様) タケノコタイプ
ジョプラESシリーズ(エアー用) ソケット オネジタイプ
メーカージョプラックスジョプラックスジョプラックスジョプラックスジョプラックスジョプラックス
通常価格879-162890 -328 -996982 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)
接続部の種類タケノコタイプタケノコタイプナットタイプナットタイプタケノコタイプオネジタイプ
使用流体空気空気空気空気空気空気
本体材質PPE+PAナイロン(PA)PPE+PAポリアセタール(POM)PPE+PAPPE+PA
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング