17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • 全高(mm)

    ~mm
  • 本体高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスアジャスター KC-1280-E

通常単価(税別)
2,0802,969特別価格
税込単価
2,2883,266特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ステンレスアジャスター【特長】・底部のゴムは難燃材を使用しました・シャフトは一体加工のため、耐荷重、耐...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

全高

(mm)

本体高さ

(mm)

商品コード

最小発注数量
16
97
16
31813
1個
12
94
15
31814
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,9692,404
( 2,644 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,080
( 2,288 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレスアジャスター
【特長】
・底部のゴムは難燃材を使用しました
・シャフトは一体加工のため、耐荷重、耐衝撃に優れています

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスアジャスター KC-1280-Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスアジャスター KC-1280-E
ステンレス 難燃性レベルアジャスター KC-1280
アジャスタ アンカー固定用(台座大型タイプ)D-E-W/AWシリーズ
レベルアジャスター KC-275
レベルアジャスター KC-270
レベルアジャスター KC-282
メーカータキゲン製造タキゲン製造ダイワアドテック(旧大和螺子)タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,080-1,079 -1,723 -951 -235 -486 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途導電性・帯電防止 / 耐熱性耐食性・耐薬品----
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長底面ゴム付底面ゴム付---金属マウント
ねじ部 材質ステンレスステンレススチールスチールスチールスチール
本体材質ステンレスステンレスSS圧延鋼板スチール樹脂スチール

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト