メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ドアコネクター LE-137

型番:

LE-137
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LE-137の仕様・寸法情報

種類
電気錠
電気錠施錠
通電時施錠タイプ
定格電圧(V)
DC24
用途
特装車、バン型車等の扉~フレーム間の通電
本体全長(mm)
125
本体幅(mm)
23
耐電圧
AC1500V/1分間
商品コード
50348

型番リスト

表示件数
型番
LE-137
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,149
( 2,364 )
9日目

詳細情報

基本情報

ドアコネクター
【特長】
・扉のロックと電源スイッチの両機能を有します
・扉の開閉を感知します

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドアコネクター LE-137の型番LE-137のページです。 型番LE-137に関する仕様情報を記載しております。
ドアコネクター LE-137のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドアコネクター LE-137
ソレノイドロック LE-13
ソレノイドロック LE-41
ドアコネクタ LE-127
普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) LE-33-21
ソレノイドロック LE-30-13
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,14936,75021,0004,2002,6043,213
通常出荷日9日目9日目8日目9日目在庫品1日目在庫品1日目
種類電気錠電気錠電気錠電気錠電気錠電気錠
電気錠施錠通電時施錠タイプ通電時施錠タイプ通電時解錠タイプ通電時施錠タイプ通電時施錠タイプ通電時解錠タイプ
定格電圧(V)DC24DC100DC100DC24DC24DC24
用途特装車、バン型車等の扉~フレーム間の通電-----
本体全長(mm)125180240609452
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト