メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

パイプキャッチストッパー C-486-S

型番:

C-486-S
解除
数量:

C-486-Sの仕様・寸法情報

材質
スチール
材質
高耐食溶融めっき鋼板
適用パイプ
48.6
商品コード
24481

型番リスト

表示件数
型番
C-486-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
683
( 751 )
5日目

詳細情報

基本情報

パイプキャッチストッパー
【特長】
・パイプキャッチと組み合わせて使用し、横ずれを防止します。
・左右どちらでも取付け可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプキャッチストッパー C-486-Sの型番C-486-Sのページです。 型番C-486-Sに関する仕様情報を記載しております。
パイプキャッチストッパー C-486-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプキャッチストッパー C-486-S
パイプキャッチ C-486-D
パイプホールド C-486-A
パイプキャップ C-486-PC
DカットITファスナー[パネル耳なし仕様] C-1563-C
DカットITファスナー[パネル耳なし仕様] C-1563-Z
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格6831,4911,097170620891 -
通常出荷日5日目9日目在庫品1日目9日目8日目5日目〜
材質スチールスチールスチールスチールステンレスステンレス
材質高耐食溶融めっき鋼板高耐食溶融めっき鋼板高耐食溶融めっき鋼板高耐食溶融めっき鋼板SUS304SUS304
適用パイプ48.648.648.648.6--
商品コード24481244952450024535--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプ・ホルダ・フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました