17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

B-486用ブラケット

通常単価(税別)
565992
税込単価
6221,091
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

B-486用ブラケット【特長】・ジョイントは固定タイプと首振りのフリータイプからお選びください。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付ブラケット固定部外径

(φ)

金具種類

最大反力

商品コード

RoHS?最小発注数量
6
Aタイプ
500N以下
13415
10
1個
6
Bタイプ
500N以下
13416
10
1個
10
MBタイプ
800N以下
13413
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
977
( 1,075 )
在庫品1日目当日出荷可能
992
( 1,091 )
在庫品1日目当日出荷可能
565
( 622 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

B-486用ブラケット【特長】・ジョイントは固定タイプと首振りのフリータイプからお選びください。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

B-486用ブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
B-486用ブラケット
BP-498用ブラケット
ガスダンパー用フリージョイント(ブラケット・B-461-BRACK・ステンレス製)
エアダンパー(B-481・アルミニウム製)
ソフトダンパー BP-494
オイルダンパー BP-498
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格565-172 -607 -5,226 -2521,155
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目7日目5日目
種類取付ブラケット取付ブラケット取付ブラケットエアダンパーオイルダンパーオイルダンパー
使用環境屋内屋内屋内屋内屋内屋内
摘要B-486用BP-498用----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガススプリング・ガススプリング用ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト