17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

EVケーブルロックスペーサー C-441-S

通常単価(税別)
163
税込単価
179
通常出荷日:5日目

EVケーブルロックスペーサー【特長】・充電中のケーブル盗難、いたずら防止用のロック装置です・取付けは縦...

詳細を確認
  • 種類
    補助錠
  • 本体全長 (mm)
    85
  • 本体幅 (mm)
    70
  • 本体厚さ (mm)
    10
  • 材質
    ポリアミド6
  • 商品コード
    24455

型番:

C-441-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

C-441-Sの仕様・寸法情報

種類
補助錠
本体全長(mm)
85
本体幅(mm)
70
本体厚さ(mm)
10
材質
ポリアミド6
商品コード
24455

絞り込み条件

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
C-441-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
163
( 179 )
5日目

詳細情報

基本情報

EVケーブルロックスペーサー【特長】・充電中のケーブル盗難、いたずら防止用のロック装置です・取付けは縦、横向きどちらでも可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EVケーブルロックスペーサー C-441-Sの型番C-441-Sのページです。 型番C-441-Sに関する仕様情報を記載しております。
EVケーブルロックスペーサー C-441-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EVケーブルロックスペーサー C-441-S
PAS. R. BOX C-1
ショーケースロック FC-619
シャフトロックピン C-1688
ステンレスマンホールロック C-1269-A
シャッターロック(C-1887・ステンレス製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格16315,9602,420 -9862,154 -4,722 -
通常出荷日5日目5日目5日目〜9日目5日目在庫品1日目〜
種類補助錠補助錠補助錠特殊錠特殊錠特殊錠
本体全長(mm)8520060---
本体幅(mm)7017319---
本体厚さ(mm)1010867---
材質ポリアミド6アルミニウム合金亜鉛合金(ZDC)ステンレスステンレス鋼鋳物ステンレス鋼板

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ締り錠・補助錠・特殊錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト