メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ワンタッチ平面ラッチ C-1123

型番:

C-1123
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-1123の仕様・寸法情報

種類
平面ラッチ
材質
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS304)
なし
全長(mm)
54
全幅(mm)
34
材質(詳細)
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上
光沢バレル研磨
奥行(mm)
19.5
商品コード
24499
-
-

型番リスト

表示件数
型番
C-1123
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
516
( 568 )
9日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチ平面ラッチ
【特長】
・点検口・小窓に最適
・ワンタッチで開閉できます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ平面ラッチ C-1123の型番C-1123のページです。 型番C-1123に関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチ平面ラッチ C-1123のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ平面ラッチ C-1123
平面ラッチ C-866
ステンレス平面ラッチ C-1205
ステンレス平面ラッチ C-1201
ステンレス平面ラッチ C-1206
ステンレス平面ラッチ C-1204
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格5161,4393,3112,581 -3,7883,260
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
材質ステンレス鋼板(SUS304)アルミニウム合金(ADC)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
なしなしありなしなしなし
全長(mm)545770709570
全幅(mm)344141416041
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト